(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula manual: un extremo con conexión instantánea, un extremo roscado

Válvula manual: un extremo con conexión instantánea, un extremo roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Válvula manual: un extremo con conexión instantánea, un extremo roscado
  • Válvula manual: un extremo con conexión instantánea, un extremo roscado
  • Descuento por volumen

Válvulas de alivio de presión residual

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.

Especificaciones

Número de piezaNominalDirección del flujo
BVCVP4
BVCVP6

M5
6
B
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
Número de piezaR (PT)2 vías / 3 víasDirección del flujoAE1E2LP1P2B1B2H (Llave española)F1F2Área seccional efectiva (mm2 )Masa (g)
TipoDiámetro exterior del tubo (mm) DUn tipotipo B
BVHV61 (R1/8)
2 (R1/4)
3 (R3/8)
2
(válvula de 2 vías)

3
(válvula de 3 vías)
A


B
81740.555.912.516.526.433.5121887.58.129
1156.836.51488.634
1258.538.51788.846
81 (R1/8)
2 (R1/4)
3 (R3/8)
81740.557.21516.527.733.5121888.99.130
1158.236.5149.81036
1259.938.51710.110.346
102 (R1/4)
3 (R3/8)
4 (R1/2)
1121.74168.717.519.532.242.514241114.515.649
1269.443.51716.316.860
1570.546.52116.817.583
122 (R1/4)
3 (R3/8)
4 (R1/2)
1121.74171.42119.534.942.514241114.415.753
1272.143.51716.517.163
1573.246.52116.917.786

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BVHV6-1-2-A
BVHV6-1-2-B
BVHV6-1-3-A
BVHV6-1-3-B
BVHV6-2-2-A
BVHV6-2-2-B
BVHV6-2-3-A
BVHV6-2-3-B
BVHV6-3-2-A
BVHV6-3-2-B
BVHV6-3-3-A
BVHV6-3-3-B
BVHV8-1-2-A
BVHV8-1-2-B
BVHV8-1-3-A
BVHV8-1-3-B
BVHV8-2-2-A
BVHV8-2-2-B
BVHV8-2-3-A
BVHV8-2-3-B
BVHV8-3-2-A
BVHV8-3-2-B
BVHV8-3-3-A
BVHV8-3-3-B
BVHV10-2-2-A
BVHV10-2-2-B
BVHV10-2-3-A
BVHV10-2-3-B
BVHV10-3-2-A
BVHV10-3-2-B
BVHV10-3-3-A
BVHV10-3-3-B
BVHV10-4-2-A
BVHV10-4-2-B
BVHV10-4-3-A
BVHV10-4-3-B
BVHV12-2-2-A
BVHV12-2-2-B
BVHV12-2-3-A
BVHV12-2-3-B
BVHV12-3-2-A
BVHV12-3-2-B
BVHV12-3-3-A
BVHV12-3-3-B
BVHV12-4-2-A
BVHV12-4-2-B
BVHV12-4-3-A
BVHV12-4-3-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de puertos Numero de Posiciones Área seccional efectiva
(mm2)
Tubo OD D (o D1) Tamaño de rosca de tubería R Válvula de 2 vías / 3 vías Dirección del flujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas7.5[φ6] 61 (R1/8)2 (válvula de 2 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas8.3[φ6] 61 (R1/8)2 (válvula de 2 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-7.5[φ6] 61 (R1/8)3 (válvula de 3 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-8.3[φ6] 61 (R1/8)3 (válvula de 3 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas7.7[φ6] 62(R1/4)2 (válvula de 2 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas8.5[φ6] 62(R1/4)2 (válvula de 2 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-7.7[φ6] 62(R1/4)3 (válvula de 3 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-8.5[φ6] 62(R1/4)3 (válvula de 3 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas7.5[φ6] 63(R3/8)2 (válvula de 2 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas8.2[φ6] 63(R3/8)2 (válvula de 2 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-7.5[φ6] 63(R3/8)3 (válvula de 3 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-8.2[φ6] 63(R3/8)3 (válvula de 3 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas8.7[φ8] 81 (R1/8)2 (válvula de 2 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas8.9[φ8] 81 (R1/8)2 (válvula de 2 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-8.7[φ8] 81 (R1/8)3 (válvula de 3 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-8.9[φ8] 81 (R1/8)3 (válvula de 3 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas8.9[φ8] 82(R1/4)2 (válvula de 2 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas8.9[φ8] 82(R1/4)2 (válvula de 2 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-8.9[φ8] 82(R1/4)3 (válvula de 3 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-8.9[φ8] 82(R1/4)3 (válvula de 3 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas8.6[φ8] 83(R3/8)2 (válvula de 2 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas8.9[φ8] 83(R3/8)2 (válvula de 2 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-8.6[φ8] 83(R3/8)3 (válvula de 3 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-8.9[φ8] 83(R3/8)3 (válvula de 3 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas16.2[φ10] 102(R1/4)2 (válvula de 2 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas16.6[φ10] 102(R1/4)2 (válvula de 2 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-16.2[φ10] 102(R1/4)3 (válvula de 3 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-16.6[φ10] 102(R1/4)3 (válvula de 3 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas16[φ10] 103(R3/8)2 (válvula de 2 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas16.9[φ10] 103(R3/8)2 (válvula de 2 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-16[φ10] 103(R3/8)3 (válvula de 3 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-16.9[φ10] 103(R3/8)3 (válvula de 3 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas15.7[φ10] 104(R1/2)2 (válvula de 2 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas16.5[φ10] 104(R1/2)2 (válvula de 2 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-15.7[φ10] 104(R1/2)3 (válvula de 3 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-16.5[φ10] 104(R1/2)3 (válvula de 3 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas16.3[φ12] 122(R1/4)2 (válvula de 2 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas17[φ12] 122(R1/4)2 (válvula de 2 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-16.3[φ12] 122(R1/4)3 (válvula de 3 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-17[φ12] 122(R1/4)3 (válvula de 3 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas16.3[φ12] 123(R3/8)2 (válvula de 2 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas17.1[φ12] 123(R3/8)2 (válvula de 2 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-16.3[φ12] 123(R3/8)3 (válvula de 3 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-17.1[φ12] 123(R3/8)3 (válvula de 3 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas16.1[φ12] 124(R1/2)2 (válvula de 2 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2 puertos] 2[2 posiciones normalmente cerradas] 2 posiciones normalmente cerradas16.8[φ12] 124(R1/2)2 (válvula de 2 vías)B (lado roscado, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-16.1[φ12] 124(R1/2)3 (válvula de 3 vías)A (lado de ajuste de un toque, IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3 puertos] 3-16.8[φ12] 124(R1/2)3 (válvula de 3 vías)B (lado roscado, IN)

Cargando…

  1. 1

Más información

 

Información básica

Forma del cuerpo principal Con acoplamientos de un toque Retención del estado de la operación Retencion Operación de cambio Doble asa
Tipo de puerto de tubería Fontanería de un toque