(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Plataformas de eje Z motorizadas: guía de rodillos cruzados, compacta, ZCR

Plataformas de eje Z motorizadas: guía de rodillos cruzados, compacta, ZCR
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Etapa Z-Axis, ligera y compacta con excelente precisión.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
[Motorizado] Z-Axis - Cross Roller: imagen relacionada

 


[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro
[A] Accesorio ZCR415 : SCB3-8 (4 piezas) ZCR620: SCB4-10 (4 piezas)
 

Especificaciones

Número de parte-Motor-Cable
ZCR415-C-N
 
Número de parteEspecificaciones mecánicasEspecificación de precisión
Tamaño de la mesaTornillo de bolaDistancia de viajePeso*1Carga
Capacidad
Perpendicularidad
ZCR41540 × 40 mmΦ 6
Plomo 1 mm
15 mm0,38 kg3,0 kgf
[29.4 N]
7,5 µm
ZCR62060 × 60 mmΦ 8
Plomo 1 mm
20 mm0,80 kg10 µm
* 1. Este es el valor cuando se selecciona la opción de motor "C".

ZCR415

Especificaciones mecánicas por tipo de motorNotas
Motor
(y controlador o amplificador)
CableResoluciónMax. VelocidadPeso del motorModelo de motorModelo de controlador / amplificadorControlador dedicado
Modelo original del fabricanteModelo misumi*9
2 fases
Motor paso a paso
TP*2
(estándar)
N*45 μm*510 mm / seg0.11 kgPKP223D15B2-C8
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado
CVD215-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado
MSDR24-TP
PA*3
(Con codificador)
P*31 μm
(A 1000 P/R)
0,15 kgARM24SAK
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
ARD-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
5 fases
Motor paso a paso
C*2
(estándar)
N*42 μm*50.11 kgC005C-90215P-1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado
Microstep:
DFC5107P
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado
Microstep:
MSDR24-M
S
Tipo independiente: serie "MSCTL102"
Tipo incorporado: serie "MSCTL112"
* 2. El controlador no está incluido. Se vende por separado. Consulte la serie " MSDR ".
* 3. Cuando se selecciona la opción de motor "PA", el controlador o amplificador se incluye como el conjunto. Además, se necesita la opción de cable "P" como cable dedicado para seleccionar.
* 4. Cuando la opción de cable "N", el cable se vende por separado. Consulte la serie " MSCB ".
* 5 Este valor está en Full Step.
* 6 Mismo producto con el modelo original del fabricante.


ZCR620

Especificaciones mecánicas por tipo de motorNotas
Motor
(y controlador o amplificador)
CableResoluciónMax. VelocidadPeso del motorModelo de motorModelo de controlador / amplificadorControlador dedicado
Modelo original del fabricanteModelo misumi*9
2 fases
Motor paso a paso
TP*7
(estándar)
N*95 μm*1020 mm / seg0.11 kgPKP223D15B2-C8
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado
CVD215-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado
MSDR24-TP
PA*8
(Con codificador)
P*81 μm
(A 1000 P/R)
0,15 kgARM24SAK
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
ARD-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
5 fases
Motor paso a paso
C*7
(estándar)
N*92 μm*100.11 kgC005C-90215P-1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado* Modelo recomendadoTipo independiente: serie "MSCTL102"
F*7
(Alto par)
2 μm*100,20 kgPK525HPB-C1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Microstep:
DFC5107P
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
)
Microstep:
MSDR24-M
S
 
G*7
(Alta resolución)
1 μm*100.11 kgPK523HPMB-C1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Tipo incorporado: serie "MSCTL112"
* 7. El controlador no está incluido. Se vende por separado. Consulte la serie " MSDR ".
* 8. Cuando se selecciona la opción de motor "PA", el controlador o amplificador se incluye como el conjunto. Además, se necesita la opción de cable "P" como cable dedicado para seleccionar.
* 9. Cuando la opción de cable "N", el cable se vende por separado. Consulte la serie " MSCB ".
* 10. Este valor está en Full Step.
* 11. Mismo producto con el modelo original del fabricante.
 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZCR415-C-N
ZCR415-PA-P
ZCR620-C-N
ZCR620-F-N
ZCR620-G-N
ZCR620-PA-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSResolución
(µm)
Longitud de la mesa
(mm)
Ancho de la mesa
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Precisión de posicionamiento
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Tipo de motor Cable
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

102μm40401510100.330.440.37b: motor paso a paso (estándar de 5 fases)Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-1μm40401510100.330.440.37f: Motor paso a paso con codificador (paso α)Cable para motor de paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

102μm6060202050.150.120.07b: motor paso a paso (estándar de 5 fases)Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

102μm6060202050.150.120.07c: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101μm6060202050.150.120.07d: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-1μm6060202050.150.120.07f: Motor paso a paso con codificador (paso α)Cable para motor de paso α

Cargando…

  1. 1

Más información

[Motorizado] Eje Z - rodillo transversal: imagen relacionada
[Motorizado] Eje Z - rodillo transversal: imagen relacionada
[Motorizado] Eje Z - rodillo transversal: imagen relacionada
■ Especificaciones comunes
N.º415620
Tornillo de alimentaciónHusillo de bolas ⌀6, paso 1Husillo de bolas ⌀8, paso 1
GuíaGuías para rodillos cruzados
Repetibilidad de posicionamientoDentro de ±0,2 µm
Capacidad de carga*329.4 N
Movimiento perdido2 µm o menos1 µm o menos
Reacción0,5 µm o menos
Rectitud3 µm o menos
Paralelismo de movimiento10 µm o menos
[ ! ] La tabla de especificaciones anterior es para una plataforma de un solo eje colocada de forma plana.
*3. El valor de capacidad de carga anterior es para el eje Z.
■ Velocidad máxima
N.ºMotor(mm/seg)
415C10
PA10
620C20
F20
G20
PA20
[ ! ] Tenga en cuenta que la velocidad y el tiempo de posicionamiento difieren según las condiciones de uso actuales.
La velocidad y el tiempo de posicionamiento no son valores garantizados sino valores de referencia proporcionados por MISUMI.
■ Tabla de aplicaciones de motor/cable
MotorCable
C, F,GN (No provisto)
PA5P
[ ! ] Para el cable para C, F o G, consulte MSCB _ en la página 1-1735-95
■ Especificaciones eléctricas
MotorCFGPA
EstándarAlto parAlta resoluciónPrevención de salida
Motor TipoMotor paso a paso de 5 fases 0,75 A/faseMotor paso a paso
Número de piezaC005C-90215PPK525HPB-C1PK523HPMB-C1ARM24SAK
Ángulo de paso0.72°0.72°0.36°0.36° (Cuando se establece 1000P/R)
Número de pieza del conductorARD-K
Resolución (Legumbres)Completo/mitad2 µm/1 µm2 µm/1 µm1 µm/0,5 µm1µm (Cuando se establece 1000P/R)
micropaso0.1µm (sobre 1/20 particionado)0.1µm (sobre 1/20 particionado)0.05µm (sobre 1/20 particionado)
ConectorNúmero de piezaHR10A-10J-12P (Hirose electric co., LTD.)HR10A-7J-6P (Hirose electric co., LTD.)
Conector receptáculo compatibleHR10A-10P-12S (Hirose electric co., LTD.)HR10A-7P-6S (Hirose electric co., LTD.)
SensorSensor de límiteProvisto
Sensor de posición inicial (ORG1)Provisto
Sensor de origen de hendidura en el hogar (ORG2)No provisto
Número de piezaFotomicrosensor: EE-SX4320 (OMRON corp.)
Voltaje de la fuente de alimentaciónDC5 to 24 V ±10%
Consumo actual60 mA o menos
Salida de controlSalida de colector abierto NPN de 5 CC a 24 V, 8 mA o menos
Tensión residual 0,3 V o menos (cuando la corriente de carga es de 2 mA)
Lógica de salidaDetector (Oscuro): Transistor de salida apagado (No conductor)
[ ! ] Los sensores con número de pieza EE-SX4134 serán descontinuados y reemplazados por productos de próxima generación con número de pieza EE-SX4320 a partir de noviembre de 2018.
 

Información básica

Tipo Etapas motorizadas del eje Z Material Aluminio Guía Rodillo cruzado
Métodos de alimentación de mesa Tornillo de bola Tratamiento de superficies Anodizado negro Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Carga permisible(N) 29.4 Rectitud de la mesa(µm) 3

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico