(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas motorizadas del eje X: guía lineal de bolas, compacta, económica, XCV

Etapas motorizadas del eje X: guía lineal de bolas, compacta, económica, XCV
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Excelente rigidez y ancho compacto. La longitud total también está diseñada para ahorrar espacio.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Después del 1 de noviembre de 2018, habrá algunos cambios leves en las especificaciones del sensor de fotos como se muestra a continuación.
    [Tipo actual] EE-SX4134 → [nuevo tipo] EE-SX4320
  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
[Motorizado] Eje X - Bola lineal: imagen relacionada
[ ! ]Para conocer las dimensiones detalladas del posicionador CAVE-X con el motor P instalado, consulte los datos CAD aplicables.

[M] Material: equivalente de acero inoxidable 440C
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico
[A] Accesorio: SCB4-12 (4 piezas)
 

Especificaciones

 Número de parte-Motor-Cable
 XCV620-C-N
 
Número de parteEspecificaciones mecánicasEspecificaciones de precisión
Tamaño de la mesaTornillo de bolaViaje
Distancia
Peso*1Carga
Capacidad
ExactitudRepetibilidadPerdido
Movimiento*3
ReacciónRectitudParalelismoMovimiento
Paralelismo
Pitching / YawingRigidez de momento ("/ N · cm)
XCV62060 × 60 mmΦ 8
Plomo 1 mm
20 mm0,78 kg5 kgf
[49 N]
5 µm

(7 μm * 2 )
± 0,5 µm

(± 1 μm * 2 )
1 µm

(2 μm * 2 )
1 µm3 μm15 μm10 μm20 "/ 15"Paso 0.08
Guiñada 0.05
Roll 0.05
XCV63060 × 70 mm30 mm0,90 kg
* 1. Este es el valor cuando se selecciona la opción de motor "C".
* 2. Este es el valor cuando se selecciona la opción de motor "TP".
* 3. "Movimiento perdido" es el valor que es similar a "Repetibilidad bidireccional". Consulte "Datos técnicos sobre etapas motorizadas" para obtener más información.
 
Especificaciones mecánicas por tipo de motorNotas
Motor
(y controlador o amplificador)
CableResoluciónMax. VelocidadPeso del motorModelo de motorModelo de controlador / amplificadorControlador dedicado
Modelo original del fabricanteModelo misumi*9
2 fases
Motor paso a paso
TP*4
(estándar)
N*65 μm*720 mm / seg0.11 kgPKP223D15B2-C8
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado
CVD215-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado
MSDR24-TP
PA*5
(Con codificador)
P*51 μm
(A 1000 P/R)
30 mm / seg0,15 kgARM24SAK
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
ARD-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
5 fases
Motor paso a paso
C*4
(estándar)
N*62 μm*720 mm / seg0.11 kgC005C-90215P-1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado* Modelo recomendadoTipo independiente: serie "MSCTL102"
F*4
(Alto par)
2 μm*730 mm / seg0,20 kgPK525HPB-C1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Microstepping: DFC5107P
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Microstep:
MSDR24-MS
 
G*4
(Alta resolución)
1 μm*720 mm / seg0.11 kgPK523HPMB-C1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Tipo incorporado: serie "MSCTL112"
MA*5
(Con freno electromagnético)
M*52 μm*725 mm / seg0,52 kgPKE545MC-A1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
RKSD503M-A
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* 4. El controlador no está incluido. Se vende por separado. Consulte la serie " MSDR ".
* 5. Cuando se selecciona la opción de motor "MA" o "PA", el controlador o amplificador se incluye como el conjunto. Además, es necesario seleccionar la opción de cable "M" o "P" como cable dedicado.
* 6. Cuando la opción de cable "N", el cable se vende por separado. Consulte la serie " MSCB ".
* 7. Este valor está en Full Step.
* 8. Mismo producto con el modelo original del fabricante.

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XCV620-C-N
XCV620-F-N
XCV620-G-N
XCV620-PA-P
XCV630-C-N
XCV630-F-N
XCV630-G-N
XCV630-PA-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMotor, características del motor Resolución
(µm)
Longitud de la mesa
(mm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Cable
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm602020N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque2μm602030N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm602020N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α1μm602040P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm703020N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque2μm703030N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm703020N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Motor paso a paso] Motor paso a paso α1μm703040P (para motores de paso α)

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Tabla de aplicación de motor / cable

Motor / cable
Tabla de aplicaciones
MotorCable
C,F,GN (no proporcionado)
MAM
PAP

[ ! ]Para el cable para C, F o G, consulte MSCB _en P.1-1735-95

■ Máx. velocidad

Motor(mm / seg)
C30
F35
G25
MA25
PA40

Tenga en cuenta que la velocidad y el tiempo de posicionamiento variarán según las condiciones de uso.
Los valores que se muestran aquí son los valores de referencia de MISUMI. La operación a estos valores no está garantizada.

[Motorizado] Eje X - Bola lineal: imagen relacionada
[Motorizado] Eje X - Bola lineal: imagen relacionada
[Motorizado] Eje X - Bola lineal: imagen relacionada
[Motorizado] Eje X - Bola lineal: imagen relacionada

 

■ Método de referencia recomendado ( Haga clic aquí para ver las ilustraciones en la P.1-1735-98. "Control de sincronización de referencia")
Type3Después de que la detección se ejecuta en la dirección CCW, el proceso de detección en la dirección CCW se inicia en función de la señal ORG.
Type4Después de que la detección se ejecuta en la dirección CW, el proceso de detección en la dirección CW se inicia en función de la señal ORG.
Type9Después de que se ejecuta el Tipo 3, el proceso de detección en la dirección CCW se inicia en función de la señal TIMING.
Tipo10Después de que se ejecuta el Tipo 4, el proceso de detección en la dirección CW se inicia en función de la señal TIMING.
■ Especificaciones eléctricas
MotorCFGMAPA
EstándarAlto parAlta resoluciónCon freno electromagnéticoSintonización
MotorTipoMotor paso a paso de 5 fases 0.75 A/Phase (Oriental Motor Co., Ltd.)α- Motor paso a paso
Ángulo de paso0.72°0.72°0.36°0.72°0.36°
ConectorConector de receptáculo aplicableHR10A-10P-12S (73) (Hirose Electric Co., LTD.)5559-06R-210 (Molex Japan LLC)43020-1000 (Molex Japan LLC)
SensorSensor de límiteProvisto
Sensor de inicioFotomicrosensor: EE-SX4320 (OMRON Corp.)
Sensor cercano al hogar-
Tensión de alimentaciónDC5~24V ±10%
Consumo actual60 mA o menos en total
Salida de controlSalida de colector abierto NPN DC5 a 24 V, 8 mA o menos
Voltaje residual 0.3 V o menos (cuando la corriente de carga es de 2 mA)
Lógica de salidaDetección (oscura): transistor de salida apagado (no conductor)
[ ! ]Para especificaciones eléctricas diferentes a las descritas anteriormente, vea P.1-1735-15
[ ! ]Los sensores con número de pieza EE-SX4134 serán descontinuados y reemplazados por productos de próxima generación con el número de pieza EE-SX4320 a partir de noviembre de 2018.
Tornillo de alimentaciónTornillo de bola ø8, plomo 2
GuíaLineal Ball Guide
ResoluciónCompleto4 µm
Medio2 µm
Alimentación fina
(sobre 1/20 particionado)
0.2µm
Max. Velocidad45 mm / seg
Repetibilidad de posicionamiento± 0,5 µm
Capacidad de carga117.6N
Rigidez de momentoTono0.05 "/ N • cm
Bostezando0.05 "/ N • cm
Laminación0.05 "/ N • cm
Movimiento perdido1 µm
Reacción1 µm
Paralelismo de movimiento15 µm

* 2 Esto representa la distancia de recorrido de la etapa por una señal de pulso.
* 3 Los valores en () son para la opción de motor G (alta resolución).
* 4 Esto representa el máximo. velocidad que puede ser controlada por el controlador recomendado cambiado al modo Full Step,
con el max. carga aplicada. (El valor difiere según el controlador de conducción actual y la carga actual).
* 5 Los valores en () son para la opción de motor F (par alto).
[Motorizado] Eje X - Bola lineal: imagen relacionada El valor difiere según la opción del motor.

 

Información básica

Tipo Etapas motorizadas del eje X Material Acero inoxidable 440C Guía Lineal Ball Guide
Métodos de alimentación de mesa Tornillo de bola Ancho de la mesa(mm) 60 Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50 Carga permisible(N) 49
Precisión de posicionamiento(µm) 5 Rectitud de la mesa(µm) 3 Paralelismo de mesa(µm) 15
Rigidez de momento (Pitching)("/ N • cm) 0.08 Rigidez de momento (bostezo)("/ N • cm) 0.05 Rigidez de momento (rodando)("/ N • cm) 0.05

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico