(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandelas de Metal - Estándar, con tolerancia H7 en el diámetro interno.

Arandelas de Metal - Estándar, con tolerancia H7 en el diámetro interno.
  • Descuento por volumen

· Forma: Derecho
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Tolerancia del diámetro exterior: 0 to -0.2
· Tolerancia del diámetro interior: H7

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Arandelas de metal: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1018

Especificaciones

Número de parte
PACK-PWFN3
LOWA5
Número de parteDt
Tipod
LOWA365
410
5
6148
818
1022
122510
1632
dH7
3+ 0.010
0
4+ 0.012
0
5
6
8+ 0.015
0
10
12+ 0.018
0
16

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LOWA3
LOWA4
LOWA5
LOWA6
LOWA8
LOWA10
LOWA12
LOWA16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Recto Bore Style Recto Material Acero al carbón 1045
Acabado superficial Ninguno Tolerancia de diámetro exterior 0~-0.2 Tolerancia de diámetro interno H7
Cantidad Vendido por unidad individual Dimensiones Método configurable Dimensión seleccionable Dureza(HRC) No endurecido
Exactitud Grado estándar