(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empuje para conectar racor - Unión en codo tipo FY

Empuje para conectar racor - Unión en codo tipo FY
  • Descuento por volumen

Acoplamiento de un toque con tubo aplicable Diámetro exterior de 4 a 12 mm

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de un toque - Unión de codo tipo FY: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: tereftalato de polibutileno PBT (tereftalato de polibutileno)

Especificaciones

Número de parte
UNYLF4
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteL1L2BCD1ELGNPMasa (g)
TipoD
UNYLF417.523.51610213.2111815.5118
619.52717.512.5264.213.522.51713.512
822291914.5304.215.526.51815.516
1025.53321.517.5364.218.531.52018.525
122835.52320414.2213721.52134

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UNYLF4
UNYLF6
UNYLF8
UNYLF10
UNYLF12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluido AplicableAire
Rango de temperatura de funcionamiento0~60°C
Presión máxima de funcionamiento0.9 MPa
Nivel de vacío operativo-100 kPa
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo Sin parte del hilo
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Rango de temperatura de funcionamiento 0::60°C