(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Resortes de alambre redondo -Spring Constant 4.9 a 29.4 N/mm-

Resortes de alambre redondo -Spring Constant 4.9 a 29.4 N/mm-
  • Descuento por volumen

· Material: Cable de acero inoxidable

  • Componentes inCAD
Resortes de alambre redondo -Spring Constant 4.9 to 29.4 N/mm-: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
UBB16-80
■UBB: Fmáx. (desviación permisible) = LxFa%
Número de partedLongitud continua F
máx.
N {kgf} máx.Fa%
Tipo D-L
UBB4-5*0.553.3 1.256.1 {0.63}25
100.657.0 2.512.3 { 1.3}
150.710.3 3.7518.4 { 1.9}
200.7514.4 524.5 { 2.5}
250.819.4 524.5 { 2.5}20
UBB5-50.62.9 1.256.1 {0.63}25
100.756.9 2.512.3 { 1.3}
150.89.8 3.7518.4 { 1.9}
200.8513.4 524.5 { 2.5}
250.917.8 6.2530.6 { 3.1}
300.921.8 7.536.8 { 3.8}
UBB6-50.83.6 1.2512.3 { 1.3}25
100.96.8 2.524.5 { 2.5}
15110.5 3.7536.8 { 3.8}
201.114.6 549.0 { 5.0}
251.117.9 6.2561.3 { 6.3}
301.223.1 658.8 { 6.0}20
351.227.3 768.6 { 7.0}
401.231.2 878.5 { 8.0}
451.334.8 988.3 { 9.0}
501.338.4 1098.1 {10.0}
601.344.2 988.3 { 9.0}15
701.458.5 10.5103 {10.5}
UBB8-101.16.9 2.524.5 { 2.5}25
151.29.9 3.7536.8 { 3.8}
201.314.0 549.0 { 5.0}
251.314.5 6.2561.3 { 6.3}
301.421.4 7.573.5 { 7.5}
351.422.0 8.7585.8 { 8.8}
401.528.9 1098.1 {10.0}
451.532.6 11.25110 {11.3}
UBB10-101.37.2 2.524.5 { 2.5}25
151.410.2 3.7536.8 { 3.8}
201.513.9 549.0 { 5.0}
251.516.1 6.2561.3 { 6.3}
301.620.4 7.573.5 { 7.5}
351.622.8 8.7585.8 { 8.8}
401.727.2 1098.1 {10.0}
451.730.6 11.25110 {11.3}
501.836.5 12.5123 {12.5}
601.841.4 15147 {15.0}
701.950.8 17.5172 {17.5}
UBB12-151.59.4 3.7536.8 { 3.8}25
201.612.4 549.0 { 5.0}
251.716.2 6.2561.3 { 6.3}
301.820.3 7.573.5 { 7.5}
401.928.0 1098.1 {10.0}
50235.5 12.5123 {12.5}
602.143.6 15147 {15.0}
702.148.8 17.5172 {17.5}
802.258.5 20196 {20.0}
UBB13-151.89.5 3.7573.5 { 7.5}25
201.912.9 598.1 {10.0}
25217.0 6.25123 {12.5}
302.120.5 7.5147 {15.0}
402.328.2 10196 {20.0}
452.332.2 11.25221 {22.5}
502.436.0 12.5245 {25.0}
602.544.4 12235 {24.0}20
702.654.0 14275 {28.0}
UBB14-151.910.0 3.7573.5 { 7.5}25
20213.5 598.1 {10.0}
252.116.3 6.25123 {12.5}
302.321.3 7.5147 {15.0}
352.324.7 8.75172 {17.5}
402.428.2 10196 {20.0}
602.643.6 15294 {30.0}
802.761.4 16314 {32.0}20
Número de partedLongitud continua F
máx.
N {kgf} máx.Fa%
Tipo D-L
UBB16-15210.0 3.7573.5 { 7.5}25
202.112.1 598.1 {10.0}
252.317.3 6.25123 {12.5}
302.421.0 7.5147 {15.0}
352.524.4 8.75172 {17.5}
402.628.010196 {20.0}
452.731.7 11.25221 {22.5}
502.735.8 12.5245 {25.0}
602.943.5 15294 {30.0}
702.949.4 17.5343 {35.0}
80359.316314 {32.0}20
UBB20-252.916.7 6.25184 {18.8}25
30320.3 7.5221 {22.5}
35322.7 8.75257 {26.3}
403.227.2 10294 {30.0}
453.229.6 9265 {27.0}20
503.438.3 10294 {30.0}
603.544.6 12353 {36.0}
kgf (carga) = N/mm (constante de resorte) x0.101972xF (desviación)
{kgf} = Nx0.101972
[ ! ] Para los tipos marcados con *, ninguno de los extremos está rectificado.
[ ! ] Los valores de longitud de soild son solo de referencia. Puede haber algunas variaciones dependiendo del lote.
[ ! ] Frecuencia de operación: un millón de veces
■ Constante de resorte
[ ! ] D12 solo se aplica a los tipos UY, UR, UF y UBB. D14 solo se aplica al tipo UBB.
TipoUVUYURUFULUTTUMUHUBB
D
20.05{0.005}0.2{0.02}0.3{0.03}0.5{0.05}
3N/mm
0.05
{kgf/mm}
{0.005}
N/mm
0.098
{kgf/mm}
{0.01}
N/mm
0.29
{kgf/mm}
{0.03}
N/mm
0.49
{kgf/mm}
{0.05}
N/mm
0.98
{kgf/mm}
{0.1}
N/mm
1.5
{kgf/mm}
{0.15}
42.0{0.2}2.9{0.3}4.9{0.5}
5
6N/mm
2.0
{kgf/mm}
{0.2}
N/mm
2.9
{kgf/mm}
{0.3}
N/mm
5.9
{kgf/mm}
{0.6}
N/mm
9.8
{kgf/mm}
{1.0}
8
10N/mm
0.2
{kgf/mm}
{0.02}
12
13N/mm
9.8
{kgf/mm}
{1.0}
N/mm
19.6
{kgf/mm}
{2.0}
14
16
200.3{0.03}0.5{0.05}0.98{0.1}2.9{0.3}3.9{0.4}4.9{0.5}14.7{1.5}29.4{3.0}
Fmáx.F=Lx70%F = LxFa%F = LxFa%F=Lx45%F=Lx40%F = LxFa%F = LxFa%F = LxFa%F = LxFa%

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UBB4-5
UBB4-10
UBB4-15
UBB4-20
UBB4-25
UBB5-5
UBB5-10
UBB5-15
UBB5-20
UBB5-25
UBB5-30
UBB6-5
UBB6-10
UBB6-15
UBB6-20
UBB6-25
UBB6-30
UBB6-35
UBB6-40
UBB6-45
UBB6-50
UBB6-60
UBB6-70
UBB8-10
UBB8-15
UBB8-20
UBB8-25
UBB8-30
UBB8-35
UBB8-40
UBB8-45
UBB10-10
UBB10-15
UBB10-20
UBB10-25
UBB10-30
UBB10-35
UBB10-40
UBB10-45
UBB10-50
UBB10-60
UBB10-70
UBB12-15
UBB12-20
UBB12-25
UBB12-30
UBB12-40
UBB12-50
UBB12-60
UBB12-70
UBB12-80
UBB13-15
UBB13-20
UBB13-25
UBB13-30
UBB13-40
UBB13-45
UBB13-50
UBB13-60
UBB13-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCondición de superficie final Carga permitida (rango configurable)
(N)
Carga máxima
(N)
Altura máxima cuando se carga (longitud libre, desviación permitida)
(mm)
Longitud libre L
(mm)
OD D (o D1)
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Diámetro del cable
(φ)
Longitud continua
(mm)
Desviación permitida
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra4.51~8.506.13.75544.90.553.31.25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra8.51~16.0012.37.51044.90.6572.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra16.01~30.0018.411.251544.90.710.33.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0024.5152044.90.7514.45
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra16.01~30.0024.5202544.90.819.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra4.51~8.506.13.75554.90.62.91.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra8.51~16.0012.37.51054.90.756.92.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0018.411.251554.90.89.83.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0024.5152054.90.8513.45
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra30.01~50.0030.618.752554.90.917.86.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra30.01~50.0036.822.53054.90.921.87.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra8.51~16.0012.33.75569.80.83.61.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0024.57.51069.80.96.82.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra30.01~50.0036.811.251569.8110.53.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra30.01~50.0049152069.81.114.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra50.01~73.0061.318.752569.81.117.96.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra50.01~73.0058.8243069.81.223.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra50.01~73.0068.6283569.81.227.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra73.01~107.0078.5354069.81.231.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra73.01~107.0088.3394569.81.334.86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra73.01~107.0098.1405069.81.338.410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra73.01~107.0088.3516069.81.344.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra73.01~107.0010359.57069.81.458.510.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra16.01~30.0024.57.51089.81.16.92.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra30.01~50.0036.811.251589.81.29.93.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra30.01~50.0049152089.81.3145
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra50.01~73.0061.318.752589.81.314.56.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra73.01~107.0073.522.53089.81.421.47.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra73.01~107.0085.826.253589.81.4228.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra73.01~107.0098.1304089.81.528.910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra107.01~150.0011033.754589.81.532.611.25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra16.01~30.0024.57.510109.81.37.22.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra30.01~50.0036.811.2515109.81.410.23.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra30.01~50.00491520109.81.513.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra50.01~73.0061.318.7525109.81.516.16.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra73.01~107.0073.522.530109.81.620.47.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra73.01~107.0085.826.2535109.81.622.88.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra73.01~107.0098.13040109.81.727.210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra107.01~150.0011033.7545109.81.730.611.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra107.01~150.0012337.550109.81.836.512.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra107.01~150.001474560109.81.841.415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra150.01~230.0017252.570109.81.950.817.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra30.01~50.0036.811.2515129.81.59.43.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra30.01~50.00491520129.81.612.45
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra50.01~73.0061.318.7525129.81.716.26.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra73.01~107.0073.522.530129.81.820.37.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra73.01~107.0098.13040129.81.92810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra107.01~150.0012337.550129.8235.512.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra107.01~150.001474560129.82.143.615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra150.01~230.0017252.570129.82.148.817.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra150.01~230.001966080129.82.258.520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra73.01~107.0073.511.25151319.61.89.53.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra73.01~107.0098.115201319.61.912.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra107.01~150.0012318.75251319.62176.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra107.01~150.0014722.5301319.62.120.57.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra150.01~230.0019630401319.62.328.210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra150.01~230.0022133.75451319.62.332.211.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra230.01~580.0024537.5501319.62.43612.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra230.01~580.0023548601319.62.544.412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra230.01~580.0027556701319.62.65414

Cargando…

 

Información básica

Material Acero inoxidable (SUS304-WPB)