(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resortes de alambre redondo -Spring Constant 1.5 a 3.9 N/mm- (Números de pieza)

· Materiales
[ M ] Material: acero para resorte (ASTM A228)

Especificaciones

Resortes de alambre redondo -Spring Constant 1.5 a 3.9 N/mm-:
■WT: Fmax. (Allowable Deflection) = L x 40% (L x 35%)
d Longitud continua F
máx.
Carga
N {kgf}
máx.
Número de parte
Tipo D-L
0.3 1.73 2 2.9{0.3} WT3- 5*
0.4 5 4 5.9{0.6} 10*
0.45 8.78 6 8.8{0.9} 15*
0.45 8.78 8 11.8{1.2} 20*
0.5 14.5 10 14.7{1.5} 25*
0.4 2.7 2 2.9{0.3} WT4- 5*
0.4 2.7 4 5.9{0.6} 10*
0.5 6.5 6 8.8{0.9} 15*
0.55 9.63 8 11.8{1.2} 20
0.55 9.63 10 14.7{1.5} 25
0.6 15 12 17.7{1.8} 30
0.6 15 14 20.6{2.1} 35
0.65 22.1 16 23.5{2.4} 40
0.45 2.36 2 3.9{0.4} WT5- 5*
0.5 3.25 4 7.8{0.8} 10*
0.6 6.3 6 11.8{1.2} 15
0.6 6.3 8 15.7{1.6} 20
0.7 12.6 10 19.6{2.0} 25
0.7 12.6 12 23.5{2.4} 30
0.75 17.3 14 27.5{2.8} 35
0.75 17.3 14 27.5{2.8} (40)
0.8 24 15.8 30.9{3.2} (45)
0.8 24 17.5 34.3{3.5} (50)
0.85 32.3 19.3 37.8{3.9} (55)
0.85 32.3 21 41.2{4.2} (60)
0.85 34 22.7 44.5{4.5} (65)
0.9 44.6 24.5 48.1{4.9} (70)
0.5 2.38 2 3.9{0.4} WT6- 5*
0.6 4.35 4 7.8{0.8} 10
0.6 4.35 6 11.8{1.2} 15
0.7 7.7 8 15.7{1.6} 20
0.7 7.7 10 19.6{2.0} 25
0.8 14 12 23.5{2.4} 30
0.8 14 14 27.5{2.8} 35
0.85 18.7 16 31.4{3.2} 40
0.85 18.7 18 35.3{3.6} 45
0.9 24.8 20 39.2{4.0} 50
0.9 24.8 19 37.8{3.9} (55)
0.9 24.8 21 41.2{4.2} (60)
0.9 26.1 22.7 44.5{4.5} (65)
1 43 24.5 48.1{4.9} (70)
1 43 28 54.9{5.6} (80)

d Longitud continua F
máx.
Carga
N {kgf}
máx.
Número de parte
Tipo D-L
0.7 4.38 4 7.8{0.8} WT8- 10
0.8 6.8 6 11.8{1.2} 15
0.8 6.8 8 15.7{1.6} 20
0.8 6.8 10 19.6{2.0} 25
0.9 10.8 12 23.5{2.4} 30
0.9 10.8 14 27.5{2.8} 35
1 17.5 16 31.4{3.2} 40
1 17.5 18 35.3{3.6} 45
1 17.5 20 39.2{4.0} 50
1.1 27.5 22 43.1{4.4} 55
1.1 27.5 24 47.1{4.8} 60
1.1 27.5 26 51.0{5.2} 65
1.1 27.5 28 54.9{5.6} 70
1.2 42 32 62.8{6.4} 80
0.85 5.53 4 7.8{0.8} WT10- 10
0.9 6.75 6 11.8{1.2} 15
0.9 6.75 8 15.7{1.6} 20
1 10 10 19.6{2.0} 25
1 10 12 23.5{2.4} 30
1 10 14 27.5{2.8} 35
1 10 16 31.4{3.2} 40
1.1 14.3 18 35.3{3.6} 45
1.1 14.3 20 39.2{4.0} 50
1.2 21.6 22 43.1{4.4} 55
1.2 21.6 24 47.1{4.8} 60
1.2 21.6 26 51.0{5.2} 65
1.3 32.5 28 54.9{5.6} 70
1.3 32.5 32 62.8{6.4} 80
1 6 6 11.8{1.2} WT13- 15
1.1 8.25 8 15.7{1.6} 20
1.1 8.25 10 19.6{2.0} 25
1.2 11.1 12 23.5{2.4} 30
1.2 11.1 14 27.5{2.8} 35
1.2 11.1 16 31.4{3.2} 40
1.2 11.1 18 35.3{3.6} 45
1.3 15.6 20 39.2{4.0} 50
1.3 15.6 22 43.1{4.4} 55
1.3 15.6 24 47.1{4.8} 60
1.4 21 26 51.0{5.2} 65
1.4 21 28 54.9{5.6} 70
1.4 21 32 62.8{6.4} 80
1.2 7.5 6 11.8{1.2} WT16- 15
1.3 9.43 8 15.7{1.6} 20
1.4 12.6 10 19.6{2.0} 25
1.4 12.6 12 23.5{2.4} 30
1.4 12.6 14 27.5{2.8} 35
1.4 12.6 16 31.4{3.2} 40
1.6 22.4 18 35.3{3.6} 45
1.6 22.4 20 39.2{4.0} 50
1.6 22.4 22 43.1{4.4} 55
1.7 28.9 24 47.1{4.8} 60
1.7 28.9 26 51.0{5.2} 65
1.7 28.9 28 54.9{5.6} 70
1.7 28.9 32 62.8{6.4} 80

d Longitud continua F
máx.
Carga
N {kgf}
máx.
Número de parte
Tipo D-L
1.6 10.8 8 31.4{3.2} WT18- 20
1.7 13.6 10 39.2{4.0} 25
1.7 13.6 12 47.1{4.8} 30
1.7 13.6 14 54.9{5.6} 35
1.8 16.7 16 62.8{6.4} 40
1.9 20.5 18 70.6{7.2} 45
1.9 20.5 20 78.5{8.0} 50
2 26 22 86.3{8.8} 55
2 26 24 94.1{9.6} 60
2 26 26 102.0{10.4} 65
2 26 28 109.8{11.2} 70
2.1 31.5 32 125.5{12.8} 80
1.8 11.3 8 31.4{3.2} WT22- 20
1.8 11.3 10 39.2{4.0} 25
1.9 13.3 12 47.1{4.8} 30
1.9 13.3 14 54.9{5.6} 35
2 16 16 62.8{6.4} 40
2.1 19.5 18 70.6{7.2} 45
2.1 19.5 20 78.5{8.0} 50
2.3 28.2 22 86.3{8.8} 55
2.3 28.2 24 94.1{9.6} 60
2.3 28.2 26 102.0{10.4} 65
2.3 28.2 28 109.8{11.2} 70
2.4 33.6 32 125.5{12.8} 80
2.1 13.2 12 47.1{4.8} WT27- 30
2.3 17.9 14 54.9{5.6} 35
2.3 17.9 16 62.8{6.4} 40
2.4 20.4 18 70.6{7.2} 45
2.6 28.6 20 78.5{8.0} 50
2.6 28.6 22 86.3{8.8} 55
2.6 28.6 24 94.1{9.6} 60
2.6 28.6 26 102.0{10.4} 65
2.8 39.2 28 109.8{11.2} 70
2.8 39.2 32 125.5{12.8} 80
- Load Calculation Method: Load = Spring Constant x Deflection
    (Int'l Unit)N=N/mmxFmm
kgf=kgf/mmxFmm
(kgf=Nx0.101972)

[ ! ]Allowable Deflection of (L) Size
WT5-40Fmax.= L x 35%
WT5-45Fmax.= L x 35%
WT5-50Fmax.= L x 35%
WT5-55Fmax.= L x 35%
WT5-60Fmax.= L x 35%
WT5-65Fmax.= L x 35%
WT5-70Fmax.= L x 35%
WT6-55Fmax.= L x 35%
WT6-60Fmax.= L x 35%
WT6-65Fmax.= L x 35%
WT6-70Fmax.= L x 35%
WT6-80Fmax.= L x 35%

[ ! ]Both ends of * marked WT Type springs are not ground.
[ ! ]The values of solid length are for reference only.
 There may be some variations depending on the lot.
[ ! ]Operation frequency: One million times
[ ! ]Product Overview >> Click here
[ ! ]How to use coil springs and precautions >> Click here
■Spring Constant [ ! ]D12 and 14 for WY Type and D12,14 and 20 for WT Type are not available.
  Tipo WY WR WF WL WT WM WH WB
D  
2                     0.5{0.05}                          
3   N/mm
0.1
{kgf/mm} {0.01}
    N/mm 0.3
{kgf/mm} {0.03}
    N/mm 0.5
{kgf/mm} {0.05}
    N/mm 1.0
{kgf/mm} {0.1}
    1.5
{0.15}
    2.0
{0.2}
          3.9{0.4}  
4                           2.9{0.3}     4.9{0.5}  
5                   N/mm 2.0
{kgf/mm} {0.2}
    N/mm 2.9
{kgf/mm} {0.3}
    N/mm 5.9
{kgf/mm} {0.6}
    N/mm 9.8
{kgf/mm} {1.0}
 
6                                
8                                
10   N/mm 0.2
{kgf/mm} {0.02}
                             
12                                
13                           N/mm 9.8
{kgf/mm} {1.0}
    N/mm 19.6
{kgf/mm} {2.0}
 
14                                
16                                
18         N/mm 0.5
{kgf/mm} {0.05}
    N/mm 1.0
{kgf/mm} {0.1}
    N/mm 2.9
{kgf/mm} {0.3}
    N/mm 3.9
{kgf/mm} {0.4}
    N/mm 4.9
{kgf/mm} {0.5}
    N/mm 14.7
{kgf/mm} {1.5}
    29.4{3.0}  
20                                    
22                                 N/mm 29.4
{kgf/mm} {3.0}
 
27                                  
Fmáx. F=Lx75% F=Lx60% F=Lx45% F=Lx40% F=Lx40% F=Lx35% F=Lx30% F=Lx25%
■WM:Fmax. (Allowable Deflection) = L x 35%
d Longitud continua F
máx.
Carga
N {kgf}
máx.
Número de parte
Tipo D-L
0.35 2.5 1.8 3.4{0.4} WM 3- 5*
0.38 3.3 3.5 6.9{0.7}     10*
0.45 7 5.3 10.3{1.1}     15*
0.5 11.5 7 13.7{1.4}     20*
0.5 11.5 7.5 14.7{1.5}     (25)
0.55 20.4 9 17.7{1.8}     (30)
0.4 2.3 1.7 3.9{0.4} WM 4- 5*
0.45 3.4 3.5 6.9{0.7}     10*
0.5 5.1 5.2 10.8{1.1}     15*
0.55 7.7 7 13.7{1.4}     20
0.6 11.7 8.7 17.7{1.8}     25
0.6 11.7 10.5 20.6{2.1}     30
0.65 17.6 12.2 24.0{2.5}     35
0.65 17.6 12 23.5{2.4}     (40)
0.5 2.8 1.7 4.9{0.5} WM 5- 5*
0.6 4.2 3.5 9.8{1.0}     10
0.65 6.5 5.2 14.7{1.5}     15
0.65 6.5 7 20.6{2.1}     20
0.7 9.1 8.7 25.5{2.6}     25
0.75 12.7 10.5 30.4{3.1}     30
0.8 17.4 12.2 35.3{3.6}     35
0.85 23.8 14 41.2{4.2}     40
0.85 23.8 15.8 46.1{4.7}     45
0.9 23.8 15 43.5{4.5}     (50)
0.9 30 16.5 49.0{5.0}     (55)
0.9 30 18 53.0{5.4}     (60)
0.9 30 17.6 52.0{5.3}     (65)
0.9 30 19.6 58.8{6.0}     (70)
0.55 2.8 1.7 4.9{0.5} WM 6- 5*
0.65 4.7 3.5 9.8{1.0}     10
0.75 8 5.2 14.7{1.5}     15
0.75 8 7 20.6{2.1}     20
0.85 13.6 8.7 25.5{2.6}     25
0.85 13.6 10.5 30.4{3.1}     30
0.9 18 12.2 35.3{3.6}     35
0.9 18 14 41.2{4.2}     40
0.9 18 15.8 46.1{4.7}     45
0.9 18 17.5 51.0{5.2}     50
1.0 31 19.2 55.9{5.7}     55
1.0 31 18 53.0{5.4}     (60)
1.0 31 18.8 54.9{5.6}     (65)
1.1 47.3 20 58.8{6.0}     (70)
1.1 48.4 22.4 65.9{6.7}     (80)
0.75 4.2 3.5 9.8{1.0} WM 8- 10
0.9 8.5 5.2 14.7{1.5}     15
0.9 8.5 7 20.6{2.1}     20
0.9 8.5 8.7 25.5{2.6}     25
0.9 8.5 10.5 30.4{3.1}     30
1.0 13 12.2 35.3{3.6}     35
1.0 13 14 41.2{4.2}     40
1.1 19.8 15.8 46.1{4.7}     45
1.1 19.8 17.5 51.0{5.2}     50
1.2 31.2 19.2 55.9{5.7}     55
1.2 31.2 21 61.8{6.3}     60
1.2 31.2 22.7 64.7{6.6}     65
1.2 31.2 24.5 71.6{7.3}     70
1.3 44.2 28 82.4{8.4}     80

d Longitud continua F
máx.
Carga
N {kgf}
máx.
Número de parte
Tipo D-L
0.9 5.2 3.5 9.8{1.0} WM 10- 10
1.0 7.7 5.2 14.7{1.5}     15
1.0 7.7 7 20.6{2.1}     20
1.1 11 8.7 25.5{2.6}     25
1.1 11 10.5 30.4{3.1}     30
1.2 16.2 12.2 35.3{3.6}     35
1.2 16.2 14 41.2{4.2}     40
1.3 22.1 15.8 46.1{4.7}     45
1.3 22.1 17.5 51.0{5.2}     50
1.3 22.1 19.2 55.9{5.7}     55
1.4 32.1 21 61.8{6.3}     60
1.4 32.1 22.7 64.7{6.6}     65
1.4 32.1 24.5 71.6{7.3}     70
1.4 32.2 28 82.4{8.4}     80
1.0 5.5 3.5 10.3{1.1} WM 12- 10
1.1 7.4 5.2 14.7{1.5}     15
1.1 7.4 7 20.6{2.1}     20
1.1 7.4 8.7 25.5{2.6}     25
1.2 10.2 10.5 30.4{3.1}     30
1.2 10.2 12.2 35.3{3.6}     35
1.3 14.3 14 41.2{4.2}     40
1.3 14.3 15.8 46.1{4.7}     45
1.3 14.3 17.5 51.0{5.2}     50
1.4 19.6 19.2 55.9{5.7}     55
1.4 19.6 21 61.8{6.3}     60
1.5 26.3 22.7 64.7{6.6}     65
1.5 26.3 24.5 71.6{7.3}     70
1.6 36.8 28 82.4{8.4}     80
1.0 5 3.5 10.3{1.1} WM 13- 10
1.2 8.4 5.2 14.7{1.5}     15
1.3 11.7 7 20.6{2.1}     20
1.3 11.7 8.7 25.5{2.6}     25
1.4 14.5 10.5 30.4{3.1}     30
1.4 14.5 12.2 35.3{3.6}     35
1.4 14.5 14 41.2{4.2}     40
1.4 14.5 15.8 46.1{4.7}     45
1.4 14.5 17.5 51.0{5.2}     50
1.5 22.5 19.2 55.9{5.7}     55
1.5 22.5 21 61.8{6.3}     60
1.6 28.8 22.7 64.7{6.6}     65
1.6 28.8 24.5 71.6{7.3}     70
1.7 37.4 28 82.4{8.4}     80
1.7 37.4 31.5 92.9{9.5}     90
1.2 7.5 5.2 14.7{1.5} WM 14- 15
1.3 9.8 7 20.6{2.1}     20
1.4 13.3 8.7 25.5{2.6}     25
1.4 13.3 10.5 30.4{3.1}     30
1.4 13.3 12.2 35.3{3.6}     35
1.4 13.3 14 41.2{4.2}     40
1.5 17.3 15.8 46.1{4.7}     45
1.5 17.3 17.5 51.0{5.2}     50
1.5 17.3 19.2 55.9{5.7}     55
1.6 23.2 21 61.8{6.3}     60
1.6 23.2 22.7 64.7{6.6}     65
1.7 30.6 24.5 71.6{7.3}     70
1.7 30.6 28 82.4{8.4}     80
1.8 39.6 31.5 92.7{9.5}     90

d Longitud continua F
máx.
Carga
N {kgf}
máx.
Número de parte
Tipo D-L
1.3 7.8 5.2 14.7{1.5} WM 16- 15
1.4 9.8 7 20.6{2.1}     20
1.5 12.5 8.7 25.5{2.6}     25
1.5 12.5 10.5 30.4{3.1}     30
1.6 15 12.2 35.3{3.6}     35
1.6 15 14 41.2{4.2}     40
1.7 20.4 15.8 46.1{4.7}     45
1.7 20.4 17.5 51.0{5.2}     50
1.8 27 19.2 55.9{5.7}     55
1.8 27 21 61.8{6.3}     60
1.8 27 22.7 64.7{6.6}     65
1.8 27 24.5 71.6{7.3}     70
1.8 27 28 82.4{8.4}     80
1.9 34.2 31.5 92.7{9.5}     90
1.7 11.9 7 34.3{3.5} WM 18- 20
1.8 14.4 8.7 42.2{4.3}     25
1.8 14.4 10.5 51.0{5.2}     30
1.8 14.4 12.2 59.8{6.1}     35
1.8 14.4 14 68.6{7.0}     40
2.0 22 15.8 77.5{7.9}     45
2.0 22 17.5 85.3{8.7}     50
2.0 22 19.2 94.1{9.6}     55
2.0 22 21 103.0{10.5}     60
2.2 34.1 22.7 110.8{11.3}     65
2.2 34.1 24.5 119.6{12.2}     70
2.2 34.1 28 137.3{14.0}     80
2.3 41.4 31.5 154.0{15.7}     90
2.3 41.4 35 171.6{17.5}     100
1.8 11.7 7 34.3{3.5} WM 20- 20
1.8 11.7 8.7 42.2{4.3}     25
1.9 14.3 10.5 51.0{5.2}     30
1.9 14.3 12.2 59.8{6.1}     35
1.9 14.3 14 68.6{7.0}     40
2.0 17 15.8 77.5{7.9}     45
2.0 17 17.5 85.3{8.7}     50
2.2 24.8 19.2 94.1{9.6}     55
2.2 24.8 21 103.0{10.5}     60
2.2 24.8 22.7 110.8{11.3}     65
2.2 24.8 24.5 119.6{12.2}     70
2.4 36 28 137.3{14.0}     80
2.4 36 31.5 154.0{15.7}     90
2.4 36 35 171.6{17.5}     100
1.9 12 7 34.3{3.5} WM 22- 20
2.0 14 8.7 42.2{4.3}     25
2.0 14 10.5 51.0{5.2}     30
2.0 14 12.2 59.8{6.1}     35
2.0 14 14 68.6{7.0}     40
2.3 23 15.8 77.5{7.9}     45
2.3 23 17.5 85.3{8.7}     50
2.3 23 19.2 94.1{9.6}     55
2.3 23 21 103.0{10.5}     60
2.4 30 22.7 110.8{11.3}     65
2.4 30 24.5 119.6{12.2}     70
2.4 30 28 137.3{14.0}     80
2.6 40 31.5 154.0{15.7}     90
2.6 40 35 171.6{17.5}     100
2.3 14 10.5 51.0{5.2} WM 27- 30
2.4 17 12.2 59.8{6.1}     35
2.4 17 14 68.6{7.0}     40
2.4 18 15.8 77.5{7.9}     45
2.6 23 17.5 85.3{8.7}     50
2.6 23 19.2 94.1{9.6}     55
2.6 23 21 103.0{10.5}     60
2.8 31 22.7 110.8{11.3}     65
2.8 31 24.5 119.6{12.2}     70
2.8 31 28 137.3{14.0}     80
3.0 43.5 31.5 154.0{15.7}     90
3.0 43.5 35 171.6{17.5}     100
- Load Calculation Method: Load = Spring Constant x Deflection
    (Int'l Unit)N=N/mmxFmm
kgf=kgf/mmxFmm
(kgf=Nx0.101972)

[ ! ]The values of solid length are for reference only.
 There may be some variations depending on the lot.
[ ! ]Operation frequency: One million times
[ ! ]Product Overview >> Click here
[ ! ]How to use coil springs and precautions >> Click here
[ ! ]Allowable Deflection of (L) Size
WM3-25Fmax.= L x 30%
WM3-30Fmax.= L x 30%
WM4-40Fmax.= L x 30%
WM5-50Fmax.= L x 30%
WM5-55Fmax.= L x 30%
WM5-60Fmax.= L x 30%
WM5-65Fmax.= L x 27%
WM5-70Fmax.= L x 28%
WM6-60Fmax.= L x 30%
WM6-65Fmax.= L x 29%
WM6-70Fmax.= L x 28%
WM6-80Fmax.= L x 28%

[ ! ]Both ends of * marked WM Type springs are not ground.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WM8-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCondición de superficie final Carga permitida (rango configurable)
(N)
Carga máxima
(N)
Altura máxima cuando se carga (longitud libre, desviación permitida)
(mm)
Longitud libre L
(mm)
OD D (o D1)
(φ)
ID D-2d (o D)
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Diámetro del cable
(φ)
Longitud continua
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra16.01~30.0020.6132086.22.90.98.5

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Información básica

Material SWP-A

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WM8-20 de la serie Resortes de alambre redondo -Spring Constant 1.5 a 3.9 N/mm-.

Products like this...

Número de Parte
WM10-25
WM10-30
WM10-35
WM8-25
WM8-30
WM8-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCondición de superficie final Carga permitida (rango configurable)
(N)
Carga máxima
(N)
Altura máxima cuando se carga (longitud libre, desviación permitida)
(mm)
Longitud libre L
(mm)
OD D (o D1)
(φ)
ID D-2d (o D)
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Diámetro del cable
(φ)
Longitud continua
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra16.01~30.0025.516.325107.82.91.111
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra30.01~50.0030.419.530107.82.91.111
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra30.01~50.0035.322.835107.62.91.216.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra16.01~30.0025.516.32586.22.90.98.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra30.01~50.0030.419.53086.22.90.98.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra30.01~50.0035.322.835862.9113

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico