(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mangos de extrusión de aluminio - nylon

Mangos de extrusión de aluminio - nylon

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Productos de nylon ligeros. Son adecuados para cargar lugares no intensivos.

  • Componentes inCAD
Manijas de nylon: imagen relacionada
· Materiales
 [M] Material
MangoNylon reforzado con fibra de vidrio 6
Sección roscadaLatón (Inserto)
· Materiales
 [M] Material
MangoNylon reforzado con fibra de vidrio 6
Sección roscadaLatón (Insers)
· Materiales
 [M] Material
MangoNylon reforzado con fibra de vidrio 6
RoscaLatón (Inserto)

Especificaciones

Manijas de nylon: imagen relacionada
Manijas de nylon: imagen relacionada
Manijas de nylon: imagen relacionada
Número de parteLColor de manijasL1HhM
(Grueso)
Carga permisible
(N)
Masa
(g)
TipoA
UPFN26105B(negro)
W(Blanco)
M (Naranja)
R(Rojo)
1213729650055
110133403260
117862
[ ! ]El color predeterminado del mango será negro a menos que se especifique.
Número de parteLColores de ManijasL1HhM
(Rosca gruesa)
LfCarga permisible
(N)
Masa
(g)
TipoA
UPFN26105B(negro)
W(Blanco)
M (Naranja)
R(Rojo)
12137296950055
110133403260
117862
[ ! ]El color predeterminado del controlador será negro a menos que se especifique lo contrario.
Número de parteLColores de ManijasL1HhM
(Grueso)
Carga permisible
(N)
Masa
(g)
TipoA
UPFN26105B(negro)
W(Blanco)
M (Naranja)
R(Rojo)
1213729650055
110133403260
117862
[ ! ]El color predeterminado del controlador será negro a menos que se especifique.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UPFN26-105-B
UPFN26-105-M
UPFN26-105-R
UPFN26-105-W
UPFN26-110-B
UPFN26-110-M
UPFN26-110-R
UPFN26-110-W
UPFN26-117-B
UPFN26-117-M
UPFN26-117-R
UPFN26-117-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor Dimensión L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10B (negro)105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M (naranja)105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R (rojo)105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W (blanco)105
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10B (negro)110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M (naranja)110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R (rojo)110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W (blanco)110
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10B (negro)117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M (naranja)117
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10R (rojo)117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W (blanco)117

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo En forma de U, recta Método de montaje Grifos Tipo Manijas de nylon
Ancho(mm) 26