(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas para extrusiones de aluminio

Ruedas para extrusiones de aluminio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Ruedas para extrusiones de aluminio
  • Ruedas para extrusiones de aluminio
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Las ruedas dobles también se pueden usar para extrusiones de aluminio.

  • Componentes inCAD
Ruedas para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
· Materiales
TipoCastorRuedaRodamientos
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material (color)Parte giratoriaParte de la rueda
HCHA, HCHASNylon-Nylon--

Especificaciones

Número de parte-W
HCHA12
-
100
Número de parteCarga permisibleDHABCENBNTNL
TipoM (grueso)W
(kgf)(N)
HCHA
HCHAS
(Con tapón)
820*196 4050-41131513415
30*294 5060451418
40 396 4043.57441215144.512
60 594 5057.5849141717614
100 990 6068.5
1220*196 4050-41131519415
30*294 5060451418
60 594 5057.5849141717614
100 990 6068.522
150 148569105917.5228
16150 25
170 1683 7584.56418.520

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HCHA8-20
HCHA8-30
HCHA8-40
HCHA8-60
HCHA8-100
HCHA12-20
HCHA12-30
HCHA12-60
HCHA12-100
HCHA12-150
HCHA16-150
HCHA16-170
HCHAS8-20
HCHAS8-30
HCHAS8-40
HCHAS8-60
HCHAS8-100
HCHAS12-20
HCHAS12-30
HCHAS12-60
HCHAS12-100
HCHAS12-150
HCHAS16-150
HCHAS16-170
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Hilo Nominal M
(mm)
Carga permisible
(kgf)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapones820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapones830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapones840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapones860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapones8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapones1220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapones1230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapones1260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapones12100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapones12150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapones16150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapones16170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación1220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación1230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación1260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación12100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación12150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación16150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación16170

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Montaje Gire la cabeza del tornillo hexagonal en la parte inferior de la rueda (la parte que se muestra con A) y luego la parte superior de la rosca del tornillo girará. Apriete por las partes planas que se muestran como NB. Para * tipos marcados, instale y apriete la parte NB con una llave.
 

Información básica

Tipo Ruedas -Threaded-

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm