(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Patas Niveladoras - Para mesas o escritorios, amohadilla extraíble.

Patas Niveladoras - Para mesas o escritorios, amohadilla extraíble.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo de fácil reciclaje que permite separar la parte del hilo y la almohadilla para su eliminación.

  • Componentes inCAD
Bases de mesa: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo principalFondoTornilloTornillo
KFBResina ABS Resina-SWRM bajo en carbono
Acero
Cromato trivalente
KFBRPoliamidaPoliuretano

Especificaciones

Número de parte-M-A
KFB50-10-25
Número de parteM
(Grueso)
AECarga permisible
(kN)
Masa
(g)
TipoD
KFB408252110.2824
501031328
60121530
KFBR40A824-230.5835
40B832540.7871
50A1025.52458
50B103254114
6010262468

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KFB40-8-25
KFB50-10-25
KFB60-12-25
KFBR40A-8-24
KFBR40B-8-32
KFBR50A-10-25.5
KFBR50B-10-32
KFBR60-10-26
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Pies de diámetro D
(mm)
Carga permitida (detalles)
(kN)
Tornillo A
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Otras resinas] Resina ABS Resina400.2825118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Otras resinas] Resina ABS Resina500.28251310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Otras resinas] Resina ABS Resina600.28251512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida400.5824238
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida400.7832548
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida500.7825.52410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida500.78325410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida600.78262410

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de montaje Tratamiento de superficie de rosca Cromado trivalente Propiedades Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico