(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Patas Niveladoras - Fijo, cargas livianas, mesas o escritorios.

Patas Niveladoras - Fijo, cargas livianas, mesas o escritorios.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Almohadillas destinadas a fijar equipos livianos, como herramientas de inspección de escritorio.

  • Componentes inCAD
Bases de mesa: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: resina PP (almohadilla)
Acero al carbono 1018 (hilo)
[S] Tratamiento de superficie: cromato trivalente

Especificaciones

Número de pieza-M-A
NFB30-6-27
Número de piezaM hilo gruesoAECarga permisible
(kN)
TipoD
NFB20514182328    470.7
6 17222732   51.0
306 17222732   581.2
8   21263136 6.51.8
408   21263136 6.59.52.0
10    2530354082.1
Tuerca hexagonal incluida.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NFB20-5-14
NFB20-5-18
NFB20-5-23
NFB20-5-28
NFB20-6-17
NFB20-6-22
NFB20-6-27
NFB20-6-32
NFB30-6-17
NFB30-6-22
NFB30-6-27
NFB30-6-32
NFB30-8-21
NFB30-8-26
NFB30-8-31
NFB30-8-36
NFB40-8-21
NFB40-8-26
NFB40-8-31
NFB40-8-36
NFB40-10-25
NFB40-10-30
NFB40-10-35
NFB40-10-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPies de diámetro D
(mm)
Carga permitida (detalles)
(kN)
Tornillo A
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10200.71475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200.71875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200.72375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200.72875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102011776
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012276
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012776
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102013276
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301.21786
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301.22286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301.22786
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301.23286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301.82188
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301.82688
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301.83188
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301.83688
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10402219.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10402269.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10402319.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10402369.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10402.1259.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10402.1309.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10402.1359.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10402.1409.510

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de montaje Tratamiento de superficie de rosca Cromado trivalente Material del cuerpo Resina PP
Propiedades Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico