(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidades de puertas plegables de extrusión de aluminio

Unidades de puertas plegables: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Panel-W-H
HHUA6L-PC-1000-800
Número de partePanel
(Seleccione el material y el grosor deseados de los códigos a continuación).
W (Ancho) 1 mm IncrementoH (Altura) Incremento de 1 mmL1L2Componentes
Extrusión*Piezas de fijaciónAbrazaderas de panelDeslizadores para puertas plegablesMangoBisagras (para el medio)Bisagras (para fijación)Tapa final de extrusión
TipoNo.Dirección de apertura / cierreNúmero de parteNúmero de parteCantidadNúmero de parteCantidadNúmero de parteCantidadNúmero de parteCantidadNúmero de parteCantidadNúmero de parteCantidadNúmero de parteCantidad
HHUA6L
(Izquierda)
Acrílico (claro)


Policarbonato (claro)


PET (claro)


PVC antiestático (transparente)


Sin panel
AC
(Espesor 5 mm)

PC
(Espesor 5 mm)

PY
(Espesor 5 mm)

ST
(Espesor 5 mm)

NN
(Espesor 5 mm)
AC3
(Espesor 3 mm)

PC3
(Espesor 3 mm)

PY3
(Espesor 3 mm)

ST3
(Espesor 3 mm)

NN3
(Espesor 3 mm)
500~
1500
500~
1000
L2+28W/2-15HFS6-3030HCJ68(Espesor 5 mm)
HSCP3H-B
(Espesor 3 mm)
HSCP5HN-B
8HFAFSH62HHDF20-SST2HHPSN6-SST2HHPFLN6-SST2HFC6-3030-S8
R
(Derecho)
W/2-15L1+28HHPFRN6-SST
8L
(Izquierda)
L2+46W/2-24HFS8-4040HCJ88(Espesor 5 mm)
HSCP5H-B
(Espesor 3 mm)
HSCP7H-B
8HFAFSH82HHDF26-SST2HHPSN8-SST2HHPFLN8-SST2HFC8-4040-S8
R
(Derecho)
W/2-24L1+46HHPFRN8-SST
[ ! ]Los portapaneles se incluyen incluso sin tipo de panel.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHUA6L-AC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-AC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-NN3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-NN-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-PC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-PC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-PY3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-PY-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-ST3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-ST-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-AC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-AC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-NN3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-NN-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-PC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-PC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-PY3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-PY-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-ST3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-ST-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-AC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-AC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-NN3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-NN-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-PC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-PC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-PY3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-PY-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-ST3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-ST-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-AC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-AC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-NN3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-NN-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-PC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-PC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-PY3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-PY-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-ST3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-ST-[500-1500/1]-[500-1000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Tamaño de extrusión Dirección de apertura-cierre de puerta Material del panel Grosor del panel H
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030IzquierdaAcrílico3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030IzquierdaAcrílico5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030IzquierdaSin panel3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030IzquierdaSin panel5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030IzquierdaPolicarbonato3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030IzquierdaPolicarbonato5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030IzquierdaPET3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030IzquierdaPET5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030IzquierdaPVC antiestático3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030IzquierdaPVC antiestático5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030DerechoAcrílico3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030DerechoAcrílico5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030DerechoSin panel3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030DerechoSin panel5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030DerechoPolicarbonato3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030DerechoPolicarbonato5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030DerechoPET3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030DerechoPET5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030DerechoPVC antiestático3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030DerechoPVC antiestático5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040IzquierdaAcrílico3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040IzquierdaAcrílico5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040IzquierdaSin panel3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040IzquierdaSin panel5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040IzquierdaPolicarbonato3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040IzquierdaPolicarbonato5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040IzquierdaPET3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040IzquierdaPET5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040IzquierdaPVC antiestático3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040IzquierdaPVC antiestático5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040DerechoAcrílico3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040DerechoAcrílico5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040DerechoSin panel3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040DerechoSin panel5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040DerechoPolicarbonato3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040DerechoPolicarbonato5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040DerechoPET3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040DerechoPET5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040DerechoPVC antiestático3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040DerechoPVC antiestático5500 ~ 1000500 ~ 1500

Cargando…

  1. 1

Más información

Unidades de puertas plegables: imagen relacionada
HFS6-3030 30 mm Sq. Alumbre. Extrusiones >> Haga clic aquí
HFS8-4040 40 mm Sq. Alumbre. Extrusiones >> Haga clic aquí
Juntas de tornillo HCJ >> Haga clic aquí
Abrazaderas de panel HSCP3H-B, HSCP5H-B >> Haga clic aquí
Deslizadores HFAFSH para puertas plegables >> Haga clic aquí
Manija HHDF >> Haga clic aquí
Bisagra HHPSN >> Haga clic aquí
Bisagras de bandera HHPFLN (HHPFRN) >> Haga clic aquí
Tapa final de extrusión HFC6-3030-S, HFC8-4040-S >> Haga clic aquí

Ejemplo

Unidades de puertas plegables: imagen relacionada
· Acerca de las conexiones de unión por tornillo >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Unidades de puertas plegables Serie de marcos estructurales HFS