(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de puerta de extrusión de aluminio

Unidades de puerta: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Panel-W-H
HTUA6-AC-600-500
Número de partePanel (Seleccione el material y grosor deseados de los códigos a continuación).W (ancho)
Incremento de 1 mm
H (Altura) Incremento de 1 mmComponentes
Extrusión*Piezas de fijaciónMangoPanel Holder
TipoNo.Número de parteNúmero de parteCantidadNúmero de parteCantidadNúmero de parteCantidad
HTUA5Acrílico (claro)AC (Espesor 5 mm)AC3 (Espesor 3 mm)250~1000
[ ! ]W≤900 cuando AC3
250~1000
[ ! ]H≤900 cuando AC3
HFTF5-2020HBLTC54HHDS90
(Tornillos de montaje incluidos)
1(Espesor 5 mm)
HFS W1-8 Herramienta Acero-Longitud
(Espesor 3 mm)
HFSW1-10 Herramienta de longitud de acero
4
Policarbonato (claro)PC (Espesor 5 mm)PC3 (Espesor 3 mm)
PET (claro)PY (Espesor 5 mm)PY3 (Espesor 3 mm)
6PVC antiestático (transparente)ST (Espesor 5 mm)ST3 (Espesor 3 mm)HFTF6-3030HBLTC6
Sin panelNN (Espesor 5 mm)NN3 (Espesor 3 mm)
HTUB6Acrílico (claro)
Policarbonato (claro)
PET (claro)
PVC antiestático (transparente)
Sin panel
AC (Espesor 5 mm)
PC (Espesor 5 mm)
PY (Espesor 5 mm)
ST (Espesor 5 mm)
NN (Espesor 5 mm)
AC3 (Espesor 3 mm)
PC3 (Espesor 3 mm)
PY3 (Espesor 3 mm)
ST3 (Espesor 3 mm)
NN3 (Espesor 3 mm)
500~1000
[ ! ]W≤900 cuando AC3
1000~2000
[ ! ]H≤1850 cuando AC3
HFS6-3030HBLBCA6
HCJ6
4
2
UPCN21-B-SST1(Espesor 5 mm)
HSCP3H-Longitud
(Espesor 3 mm)
HSCP5N-Longitud
4
8HFS8-4040HBLBCA8
HCJ8
4
2
UPCN26-B-SST(Espesor 5 mm)
HSCP5H-Longitud
(Espesor 3 mm)
HSCP7H-Longitud
HTUC5Acrílico (claro)AC (Espesor 5 mm)AC3 (Espesor 3 mm)500~2000
[ ! ]W≤1800 cuando AC3
250~1000
[ ! ]H≤900 cuando AC3
HFTF5-2020HBLTC58HHDS90
(Tornillos de montaje incluidos)
2(Espesor 5 mm)
HFS W1-8 Herramienta Acero-Longitud
(Espesor 3 mm)
HFSW1-10 Herramienta de longitud de acero
8
Policarbonato (claro)PC (Espesor 5 mm)PC3 (Espesor 3 mm)
PET (claro)PY (Espesor 5 mm)PY3 (Espesor 3 mm)
6PVC antiestático (transparente)ST (Espesor 5 mm)ST3 (Espesor 3 mm)HFTF6-3030HBLTC6
Sin panelNN (Espesor 5 mm)NN3 (Espesor 3 mm)
[ ! ]* Las extrusiones de aluminio tendrán un mecanizado de agujeros requerido para la conexión.
[ ! ]Los portapaneles se incluyen incluso sin tipo de panel.

Modificaciones

Unidades de puerta: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HTUA5-AC3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-AC-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-NN3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-NN-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-PC3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-PC-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-PY3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-PY-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-ST3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-ST-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-AC3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-AC-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-NN3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-NN-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-PC3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-PC-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-PY3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-PY-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-ST3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-ST-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUB6-AC3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-AC-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-NN3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-NN-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-PC3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-PC-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-PY3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-PY-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-ST3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-ST-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-AC3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-AC-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-NN3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-NN-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-PC3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-PC-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-PY3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-PY-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-ST3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-ST-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUC5-AC3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-AC-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-NN3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-NN-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-PC3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-PC-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-PY3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-PY-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-ST3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-ST-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-AC3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-AC-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-NN3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-NN-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-PC3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-PC-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-PY3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-PY-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-ST3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-ST-[500-2000/1]-[250-1000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Tamaño de extrusión Material del panel Grosor del panel Serie de marcos estructurales H
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020Acrílico3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020Acrílico5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020Sin panel3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020Sin panel5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020Policarbonato3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020Policarbonato5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020PET3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020PET5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020PVC antiestático3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020PVC antiestático5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030Acrílico3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030Acrílico5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030Sin panel3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030Sin panel5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030Policarbonato3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030Policarbonato5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030PET3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030PET5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030PVC antiestático3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030PVC antiestático5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030Acrílico3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030Acrílico5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030Sin panel3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030Sin panel5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030Policarbonato3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030Policarbonato5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030PET3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030PET5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030PVC antiestático3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030PVC antiestático5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040Acrílico3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040Acrílico5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040Sin panel3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040Sin panel5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040Policarbonato3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040Policarbonato5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040PET3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040PET5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040PVC antiestático3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084040PVC antiestático5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020Acrílico3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020Acrílico5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020Sin panel3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020Sin panel5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020Policarbonato3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020Policarbonato5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020PET3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020PET5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020PVC antiestático3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020PVC antiestático5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030Acrílico3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030Acrílico5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030Sin panel3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030Sin panel5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030Policarbonato3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030Policarbonato5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030PET3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030PET5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030PVC antiestático3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030PVC antiestático5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Más información

Unidades de puerta: imagen relacionada

Ejemplo

Unidades de puerta: imagen relacionada
Kit de ruedas para extrusiones de puertas >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Unidades de puerta