(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resorte de gas - dirección de montaje limitada, tipo FGS

Resorte de gas - dirección de montaje limitada, tipo FGS
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Resorte de gas que es un tipo limitado en la dirección de montaje. Puede elegir el recorrido de 49 a 360 mm.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido a la alta demanda mundial y a las limitaciones actuales de fabricación, algunos de los productos de esta página web pueden no estar disponibles. Si necesita más información, póngase en contacto con ventas@misumimex.com
Amortiguadores de gas: dirección de montaje limitada: Related Image
· Materiales
[ M ] Material:
Cilindro: tubo de acero 1008 (orificios de acero al carbón para uso estructural de la máquina)
Varilla: acero al carbón 1020
Buje: resina de poliacetal (blanco)
Gas: Gas Nitrógeno (N2)
[ S ] Tratamiento de superficies:
Cilindro: al horno (negro mate)
Varilla : revestimiento de cromo duro

Especificaciones

Número de parte-Fuerza de reacción
FGS15049-150
Número de parteLongitud máximaLongitud mínimaCarreraFuerza de reacción de gas (20°C)O.D.Diámetro de la varillaHSoporte de montaje aplicablePeso (g)
TipoNo.-Fuerza de reacciónLmax -10 mm CarreraLmáx - (S) en la carrera
FaFb(S)
LmáxLmínmáx.NkgfNkgfAB
FGS15049-03018113249303.0 40 4.1 3915
7
110GSBR6A
GSBR6B
GSBR6C
GSBR6D
( Haga clic aquí )
83
15049-055556.0 71 7.2
15049-070707.1 899.0
15049-085859.0 109 11.1
15049-15015015.0 191 19.5
15069-050221152 69505.0 67 6.8 5913096
15069-080808.0 107 10.9
15069-10010010.2 13213.4
15069-12012012.0 158 16.1
15089-070261172 89707.0 94 9.6 79150109
15089-085858.7 11511.7
15089-10010010.0 135 13.8
15089-15015015.0 202 20.6
15089-20020020.0 268 27.3
15099-075281182 99758.0 101 10.3 89160116
15099-12012012.0 162 16.5
15099-20020020.0 270 27.6
18099-3002811849730030.539239.9188
18099-40040040.752253.2
18120-100365245 12010010.0 123 13.0 110221183
18120-20020020.0 245 25.0
18120-30030031.0 367 37.0
18120-40040041.0 489 50.0
18150-100420270 15010010.0 126 12.9 140246205
18150-15015015.0 188 19.2
18150-20020020.0 251 25.6
18150-25025026.0 313 31.9
18200-100525325 20010010.0 127 13.0 190301248
18200-15015015.0 190 19.4
18200-20020020.0 253 25.8
18200-30030031.0 379 38.7
22250-100635385 25010010.0 129 13.2 2402210352GSBR8A
GSBR8B
GSBR8C
GSBR8D
( Haga clic aquí )
409
22250-15015015.219319.6
22250-20020020.0 257 26.2
22250-30030031.0 384 39.2
22250-40040041.0 511 52.1
22270-34567040027034535.0 528 53.9 26012.5367531
22270-50050051.0 763 77.9
22270-70070071.0 1065 108.7
22290-74570041029074576.0 1160 118.4 280377556
22290-84584586.0 1314 134.1
22300-20074044030020020.0 257 26.2 29010407469
22300-25025026.0 321 32.8
22300-30030031.0 385 39.3
22360-21583347336021522.0 284 29.0 350440523
22360-34534535.0 456 46.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FGS15049-030
FGS15049-055
FGS15049-070
FGS15049-085
FGS15049-150
FGS15069-050
FGS15069-080
FGS15069-100
FGS15069-120
FGS15089-070
FGS15089-085
FGS15089-100
FGS15089-150
FGS15089-200
FGS15099-075
FGS15099-120
FGS15099-200
FGS18099-300
FGS18099-400
FGS18120-100
FGS18120-200
FGS18120-300
FGS18120-400
FGS18150-100
FGS18150-150
FGS18150-200
FGS18150-250
FGS18200-100
FGS18200-150
FGS18200-200
FGS18200-300
FGS22250-100
FGS22250-150
FGS22250-200
FGS22250-300
FGS22250-400
FGS22270-345
FGS22270-500
FGS22270-700
FGS22290-745
FGS22290-845
FGS22300-200
FGS22300-250
FGS22300-300
FGS22360-215
FGS22360-345
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFuerza de reacción del gas 1 (a longitud máxima - carrera de 10 mm)
(N)
Carrera
(mm)
Longitud mínima Lmín.
(mm)
Diámetro de la barra (B)
(φ)
Diámetro del cilindro (A)
(φ)
Longitud máxima Lmáx.
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30491327151810~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-55491327151810~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7049132715181-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-85491327151810~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-150491327151810~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5069152715221-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8069152715221-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10069152715221-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12069152715221-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7089172715261-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8589172715261-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10089172715261-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-15089172715261-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20089172715261-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7599182715281-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12099182715281-20~60
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-20099182715281-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030097184818281-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040097184818281-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100120245818365-20~60
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10200120245818365-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300120245818365-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10400120245818365-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100150270818420-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150150270818420-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200150270818420-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10250150270818420-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100200325818525-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150200325818525-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200200325818525-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300200325818525-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101002503851022635-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101502503851022635-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102002503851022635-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103002503851022635-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104002503851022635-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034527040012.522670-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050027040012.522670-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070027040012.522670-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1074529041012.522700-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1084529041012.522700-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102003004401022740-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102503004401022740-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103003004401022740-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102153604731022833-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103453604731022833-20~60

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Amortiguadores de gas Tipo de resorte de gas Tipo limitado de orientación de montaje Material: varilla Acero al carbono 1020
Material: cilindro 1008 Pipe Steel (Tubo de acero al carbono para uso en estructuras de máquinas) Rango de dirección de uso Rango de 60 ° con varilla hacia abajo