(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandelas de resina cuadradas.

Arandelas de resina cuadradas.
  • Menor Tiempo de Envío

Los espaciadores comúnmente utilizados están disponibles en poliacetal y nailon MC. El poliacetal (comúnmente conocido como Delrin) es un termoplástico de ingeniería con buena resistencia, resistencia al desgaste y estabilidad dimensional (bueno para los alimentos) | El nailon MC tiene una excelente resistencia al impacto, ideal para aplicaciones de desgaste como rodamientos y engranajes.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Arandelas de resina cuadradas: imagen relacionada
· Materiales
Uno a través del agujeroDos agujeros pasantesDos agujeros avellanadosDos agujeros perforados[M] MaterialColor
WSRJJWSRRJWSRPJWSRZJPoliacetalBlanco
WSRJMWSRRMWSRPMWSRZMNylon MC
Grado estándar
Azul
[ ! ]Propiedades del material >> Haga clic aquí

Especificaciones

Número de parte-B-P
WSRJJ10-25-12.5
■ Un agujero pasante
■ Dos agujeros pasantes
Número de parteB
Incremento de 1 mm
P
Incremento de 0,5 mm (P≤B/2)
TDiámetro nominal del tornillod
TipoA
WSRJJ
WSRJM
66~203.0~10.0233.5
88~254.0~12.5333.5
1010~305.0~15.0444.5
1212~356.0~17.5544.5
1515~457.5~22.5655.5
2020~6010.0~30.0866.5
2525~7512.5~37.51089
Número de parteB
Incremento de 1 mm
P
Incremento de 0,5 mm (P≤B-2P 1 )
TDiámetro nominal del tornillodP1
TipoA
WSRRJ
WSRRM
612~246.0~18.0233.53
816~328.0~24.0333.54
1020~4010.0~30.0444.55
1224~4812.0~36.0544.56
1530~6015.0~45.0655.57.5
2040~8020.0~60.0866.510
2550~10025.0~75.0108912.5
■ Dos agujeros avellanados
Número de parteB
Incremento de 1 mm
P
Incremento de 0,5 mm (P≤B-2P 1 )
TDiámetro nominal del tornillodd1hP1
TipoA
WSRPJ
WSRPM
1020~4010.0~30.0333.57.525
1224~4812.0~36.0444.59.52.56
1530~6015.0~45.0455.511.537.5
2040~8020.0~60.0566.513.53.510
2550~10025.0~75.068919512.5
■ Dos agujeros avellanados
Número de parteB
Incremento de 1 mm
P
Incremento de 0,5 mm (P≤B-2P 1 )
TDiámetro nominal del tornillodd1hP1
TipoA
WSRZJ
WSRZM
1020~4010.0~30.0633.56.545
1224~4812.0~36.0844.5856
1530~6015.0~45.0855.59.567.5
2040~8020.0~60.01066.511710
2550~10025.0~75.0128914912.5

Modificaciones

Arandelas de resina cuadradas: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WSRJJ6-[6-20/1]-[3-10/0.5]
WSRJJ8-[8-25/1]-[4-12.5/0.5]
WSRJJ10-[10-30/1]-[5-15/0.5]
WSRJJ12-[12-35/1]-[6-17.5/0.5]
WSRJJ15-[15-45/1]-[7.5-22.5/0.5]
WSRJJ20-[20-60/1]-[10-30/0.5]
WSRJJ25-[25-75/1]-[12.5-37.5/0.5]
WSRJM6-[6-20/1]-[3-10/0.5]
WSRJM8-[8-25/1]-[4-12.5/0.5]
WSRJM10-[10-30/1]-[5-15/0.5]
WSRJM12-[12-35/1]-[6-17.5/0.5]
WSRJM15-[15-45/1]-[7.5-22.5/0.5]
WSRJM20-[20-60/1]-[10-30/0.5]
WSRJM25-[25-75/1]-[12.5-37.5/0.5]
WSRPJ10-[20-40/1]-[10-30/0.5]
WSRPJ12-[24-48/1]-[12-36/0.5]
WSRPJ15-[30-60/1]-[15-45/0.5]
WSRPJ20-[40-80/1]-[20-60/0.5]
WSRPJ25-[50-100/1]-[25-75/0.5]
WSRPM10-[20-40/1]-[10-30/0.5]
WSRPM12-[24-48/1]-[12-36/0.5]
WSRPM15-[30-60/1]-[15-45/0.5]
WSRPM20-[40-80/1]-[20-60/0.5]
WSRPM25-[50-100/1]-[25-75/0.5]
WSRRJ6-[12-24/1]-[6-18/0.5]
WSRRJ8-[16-32/1]-[8-24/0.5]
WSRRJ10-[20-40/1]-[10-30/0.5]
WSRRJ12-[24-48/1]-[12-36/0.5]
WSRRJ15-[30-60/1]-[15-45/0.5]
WSRRJ20-[40-80/1]-[20-60/0.5]
WSRRJ25-[50-100/1]-[25-75/0.5]
WSRRM6-[12-24/1]-[6-18/0.5]
WSRRM8-[16-32/1]-[8-24/0.5]
WSRRM10-[20-40/1]-[10-30/0.5]
WSRRM12-[24-48/1]-[12-36/0.5]
WSRRM15-[30-60/1]-[15-45/0.5]
WSRRM20-[40-80/1]-[20-60/0.5]
WSRRM25-[50-100/1]-[25-75/0.5]
WSRZJ10-[20-40/1]-[10-30/0.5]
WSRZJ12-[24-48/1]-[12-36/0.5]
WSRZJ15-[30-60/1]-[15-45/0.5]
WSRZJ20-[40-80/1]-[20-60/0.5]
WSRZJ25-[50-100/1]-[25-75/0.5]
WSRZM10-[20-40/1]-[10-30/0.5]
WSRZM12-[24-48/1]-[12-36/0.5]
WSRZM15-[30-60/1]-[15-45/0.5]
WSRZM20-[40-80/1]-[20-60/0.5]
WSRZM25-[50-100/1]-[25-75/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Material detallado Tipo de agujero Ancho A
(mm)
B
(mm)
P
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalA través del orificio66 ~ 203 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalA través del orificio88 ~ 254 ~ 12.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalA través del orificio110 ~ 305 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalA través del orificio1212 ~ 356 ~ 17.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalA través del orificio1515 ~ 457.5 ~ 22.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalA través del orificio220 ~ 6010 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalA través del orificio2525 ~ 7512.5 ~ 37.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCA través del orificio66 ~ 203 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCA través del orificio88 ~ 254 ~ 12.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCA través del orificio110 ~ 305 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCA través del orificio1212 ~ 356 ~ 17.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCA través del orificio1515 ~ 457.5 ~ 22.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCA través del orificio220 ~ 6010 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCA través del orificio2525 ~ 7512.5 ~ 37.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalAgujeros avellanados120 ~ 4010 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalAgujeros avellanados1224 ~ 4812 ~ 36
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalAgujeros avellanados1530 ~ 6015 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalAgujeros avellanados240 ~ 8020 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalAgujeros avellanados2550 ~ 10025 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCAgujeros avellanados120 ~ 4010 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCAgujeros avellanados1224 ~ 4812 ~ 36
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCAgujeros avellanados1530 ~ 6015 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCAgujeros avellanados240 ~ 8020 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCAgujeros avellanados2550 ~ 10025 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalA través del orificio612 ~ 246 ~ 18
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalA través del orificio816 ~ 328 ~ 24
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalA través del orificio120 ~ 4010 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalA través del orificio1224 ~ 4812 ~ 36
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalA través del orificio1530 ~ 6015 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalA través del orificio240 ~ 8020 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalA través del orificio2550 ~ 10025 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCA través del orificio612 ~ 246 ~ 18
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCA través del orificio816 ~ 328 ~ 24
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCA través del orificio120 ~ 4010 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCA través del orificio1224 ~ 4812 ~ 36
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCA través del orificio1530 ~ 6015 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCA través del orificio240 ~ 8020 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCA través del orificio2550 ~ 10025 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalorificio escariado120 ~ 4010 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalorificio escariado1224 ~ 4812 ~ 36
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalorificio escariado1530 ~ 6015 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalorificio escariado240 ~ 8020 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalPoliacetalorificio escariado2550 ~ 10025 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCorificio escariado120 ~ 4010 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCorificio escariado1224 ~ 4812 ~ 36
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCorificio escariado1530 ~ 6015 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCorificio escariado240 ~ 8020 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MCNylon MCorificio escariado2550 ~ 10025 ~ 75

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Arandelas de resina cuadradas: imagen relacionada
 

Información básica

A Arandela cuadrada Método de selección de dimensiones Tipo dimensión configurable Forma de venta Se vende por separado