(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas de resina extra delgadas.

Arandelas de resina extra delgadas.
  • Descuento por volumen

<Nuevo> se añade un espesor de 0,8 mm. [6/30/2023]
Polyslider es una marca registrada de la empresa Asahi Polyslider. Muy similar al nailon con excelente resistencia a la abrasión y baja fricción.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Arandelas de resina extra finas -Resistencia a la abrasión-: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: PolysliderR (resina de nylon)
[ ! ]Polyslider ® es una marca registrada de ASAHI POLYSLIDER COMPANY, LIMITED.

Especificaciones

Número de parte-V-T
PACK-SWSJJ8
SWSPS8
-
-
3
3
-
-
0.5
0.5
Número de parteVT
TipoD
SWSPS83450.13
0.25
0.5
1.0
10456
124568
1456810
155681012
16681012
206810121516
256810121516200.25
0.5
■ Datos de propiedad
[T] Grosor (T) Tolerancia
0.130.250.51.0
±0.013±0.025±0.025±0.050

■ Tabla de comparación
ArtículoPolyslider®Resina fluorada
Resistente a la abrasión
Fuerza comprensiva×
Propiedades deslizantes
CaracterísticasAplastamiento y resistencia a la abrasión.Baja fricción y no resistente al aplastamiento.

■ Tolerancia
ArtículoUnidadValor
independienteMPa98
Alargamiento%60
Coeficiente de fricciónµ0.16~0.4
Resistencia de aislamientokV/mm45

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SWSPS8-3-0.5
SWSPS8-3-0.13
SWSPS8-3-0.25
SWSPS8-3-1.0
SWSPS8-4-0.5
SWSPS8-4-0.13
SWSPS8-4-0.25
SWSPS8-4-1.0
SWSPS8-5-0.5
SWSPS8-5-0.13
SWSPS8-5-0.25
SWSPS8-5-1.0
SWSPS10-4-0.5
SWSPS10-4-0.13
SWSPS10-4-0.25
SWSPS10-4-1.0
SWSPS10-5-0.5
SWSPS10-5-0.13
SWSPS10-5-0.25
SWSPS10-5-1.0
SWSPS10-6-0.5
SWSPS10-6-0.13
SWSPS10-6-0.25
SWSPS10-6-1.0
SWSPS12-4-0.5
SWSPS12-4-0.13
SWSPS12-4-0.25
SWSPS12-4-1.0
SWSPS12-5-0.5
SWSPS12-5-0.13
SWSPS12-5-0.25
SWSPS12-5-1.0
SWSPS12-6-0.5
SWSPS12-6-0.13
SWSPS12-6-0.25
SWSPS12-6-1.0
SWSPS12-8-0.5
SWSPS12-8-0.13
SWSPS12-8-0.25
SWSPS12-8-1.0
SWSPS14-5-0.5
SWSPS14-5-0.13
SWSPS14-5-0.25
SWSPS14-5-1.0
SWSPS14-6-0.5
SWSPS14-6-0.13
SWSPS14-6-0.25
SWSPS14-6-1.0
SWSPS14-8-0.5
SWSPS14-8-0.13
SWSPS14-8-0.25
SWSPS14-8-1.0
SWSPS14-10-0.5
SWSPS14-10-0.13
SWSPS14-10-0.25
SWSPS14-10-1.0
SWSPS15-5-0.5
SWSPS15-5-0.13
SWSPS15-5-0.25
SWSPS15-5-1.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10831
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10841
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10850.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10850.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10850.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10851
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101050.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101050.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101050.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101051
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101060.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101060.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101060.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101240.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101240.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101240.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101241
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101250.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101250.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101260.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101260.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101260.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101280.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101280.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101280.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101281
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101450.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101450.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101450.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101460.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101460.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101460.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101461
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101480.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101480.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101480.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101481
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014100.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014100.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014100.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101550.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101550.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101550.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101551

Cargando…

Ejemplo

Arandelas de resina extra finas -Resistencia a la abrasión-: imagen relacionada
 

Información básica

A Estándar Material Polyslider Material detallado Polyslider
Tipo de agujero A través del orificio Forma de venta Se vende por separado