(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Collares de resina - Con guía.

Collares de resina - Con guía.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Se añade poliacetal (negro) <Nuevo>. [6/30/2023]
Los espaciadores comúnmente utilizados están disponibles en poliacetal y nailon MC. El poliacetal (comúnmente conocido como Delrin) es un termoplástico de ingeniería con buena resistencia, resistencia al desgaste y estabilidad dimensional (bueno para los alimentos) | El nailon MC tiene una excelente resistencia al impacto, ideal para aplicaciones de desgaste como rodamientos y engranajes.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Collares de resina -Con guía-: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialColor
CLJGJPoliacetalBlanco
CLJGMNylon MC
Grado estándar
Azul
[ ! ]Propiedades del material >> Haga clic aquí

Especificaciones

Número de parte-V-L
CLJGJ15-8-20
Número de parteVL
Incremento de 0.5 mm
D1T
TipoD
CLJGJ
CLJGM
832~3051
46
1035
47
58
1247
58
69
1445~4071.5
58
69
811
1558
69
811
1013
1658
69
811
1013
20610~5092
811
1013
1216
25811
1013
1216
1521
1622
301013
1216
1521
1622
2025

Modificaciones

Collares de resina -Con guía-: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLJGJ8-[3,​4]-[2-30/0.5]
CLJGJ10-[3,​4,​5]-[2-30/0.5]
CLJGJ12-[4,​5,​6]-[2-30/0.5]
CLJGJ14-[4,​5,​6,​8]-[5-40/0.5]
CLJGJ15-[5,​6,​8,​10]-[5-40/0.5]
CLJGJ16-[5,​6,​8,​10]-[5-40/0.5]
CLJGJ20-[6,​8,​10,​12]-[10-50/0.5]
CLJGJ25-[8,​10,​12,​15,​16]-[10-50/0.5]
CLJGJ30-[10,​12,​15,​16,​20]-[10-50/0.5]
CLJGM8-[3,​4]-[2-30/0.5]
CLJGM10-[3,​4,​5]-[2-30/0.5]
CLJGM12-[4,​5,​6]-[2-30/0.5]
CLJGM14-[4,​5,​6,​8]-[5-40/0.5]
CLJGM15-[5,​6,​8,​10]-[5-40/0.5]
CLJGM16-[5,​6,​8,​10]-[5-40/0.5]
CLJGM20-[6,​8,​10,​12]-[10-50/0.5]
CLJGM25-[8,​10,​12,​15,​16]-[10-50/0.5]
CLJGM30-[10,​12,​15,​16,​20]-[10-50/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Material Material detallado
1 Pieza(s)

9 Días o más

1083 ~ 42 ~ 30PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

10103 ~ 52 ~ 30PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

10124 ~ 62 ~ 30PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

10144 ~ 85 ~ 40PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

10155 ~ 105 ~ 40PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

10165 ~ 105 ~ 40PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

10206 ~ 1210 ~ 50PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

10258 ~ 1610 ~ 50PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

103010 ~ 2010 ~ 50PoliacetalPoliacetal
1 Pieza(s)

9 Días o más

1083 ~ 42 ~ 30Nylon MCNylon MC
1 Pieza(s)

9 Días o más

10103 ~ 52 ~ 30Nylon MCNylon MC
1 Pieza(s)

9 Días o más

10124 ~ 62 ~ 30Nylon MCNylon MC
1 Pieza(s)

9 Días o más

10144 ~ 85 ~ 40Nylon MCNylon MC
1 Pieza(s)

9 Días o más

10155 ~ 105 ~ 40Nylon MCNylon MC
1 Pieza(s)

9 Días o más

10165 ~ 105 ~ 40Nylon MCNylon MC
1 Pieza(s)

9 Días o más

10206 ~ 1210 ~ 50Nylon MCNylon MC
1 Pieza(s)

9 Días o más

10258 ~ 1610 ~ 50Nylon MCNylon MC
1 Pieza(s)

9 Días o más

103010 ~ 2010 ~ 50Nylon MCNylon MC

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Collares de resina -Con guía-: imagen relacionada
 

Información básica

A Guiado Tipo de agujero A través del orificio Método de selección de dimensiones Tipo dimensión configurable
Forma de venta Se vende por separado