(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espaciadores - Escalonados.

Espaciadores - Escalonados.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: A hombros
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Diámetro externo (mm): 5
· Tolerancia del diámetro exterior: h7

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Separadores escalonados: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[T] L Tolerancia[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
DCLB0
-0.1
Acero al carbón 1045(Óxido negro)
DCLMNiquelado electrolítico
DCLSAcero inoxidable 304-
MCLB+0.1
0
Acero al carbón 1045(Óxido negro)
MCLMNiquelado electrolítico
MCLSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de pieza-D-V-H-T-L
DCLS-D25.5-V12.5-H33.5-T10.7-L40.2
Número de piezaDh7
Incremental de 0.5 mm
VH7
Incremental de 0.5 mm
H
Incremental de 0.5 mm
T
Incrementos de 0.1 mm
L
Incrementos de 0.1 mm
Tolerancia L
0~-0.1
DCLB
DCLM
DCLS

Tolerancia L
+0.1~0
MCLB
MCLM
MCLS
5.0~10.02.0~8.0
(V≤D-2)
7.0~16.0
(D+2≤H≤D+6)
1.0~20.01.0~5.0
5.1~10.0
10.1~25.0
25.1~40.0
40.1~50.0
10.5~20.02.0~18.0
(V≤D-2)
12.5~26.0
(D+2≤H≤D+6)
1.0~5.0
5.1~10.0
10.1~25.0
25.1~40.0
40.1~50.0
20.5~30.02.0~28.0
(V≤D-2)
22.5~40.0
(D+2≤H≤D+10)
1.0~20.0
20.1~30.0
30.1~40.0
40.1~50.0
30.5~40.06.0~36.0
(V≤D-4)
32.5~50.0
(D+2≤H≤D+10)
1.0~20.0
20.1~30.0
30.1~40.0
40.1~50.0
40.5~50.010.0~44.0
(V≤D-6)
42.5~60.0
(D+2≤H≤D+10)
1.0~20.0
20.1~30.0
30.1~40.0
40.1~50.0
 [! ] Condiciones comunes de mecanizado: (1) L + T≤Vx8; (2) cuando V ≥ 8 y L + T ≥ Vx4, se añade un juego intermedio.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DCLB-D[5-50/0.5]-V[2-44/0.5]-H[7-60/0.5]-T[1-20/0.1]-L[1-50/0.1]
DCLM-D[5-50/0.5]-V[2-44/0.5]-H[7-60/0.5]-T[1-20/0.1]-L[1-50/0.1]
DCLS-D[5-50/0.5]-V[2-44/0.5]-H[7-60/0.5]-T[1-20/0.1]-L[1-50/0.1]
MCLB-D[5-50/0.5]-V[2-44/0.5]-H[7-60/0.5]-T[1-20/0.1]-L[1-50/0.1]
MCLM-D[5-50/0.5]-V[2-44/0.5]-H[7-60/0.5]-T[1-20/0.1]-L[1-50/0.1]
MCLS-D[5-50/0.5]-V[2-44/0.5]-H[7-60/0.5]-T[1-20/0.1]-L[1-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(mm)
Material Acabado superficial Grosor / Tolerancia de longitud D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
V
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.15 ~ 507 ~ 601 ~ 501 ~ 202 ~ 44
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico0~-0.15 ~ 507 ~ 601 ~ 501 ~ 202 ~ 44
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0~-0.15 ~ 507 ~ 601 ~ 501 ~ 202 ~ 44
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado+0.1~05 ~ 507 ~ 601 ~ 501 ~ 202 ~ 44
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico+0.1~05 ~ 507 ~ 601 ~ 501 ~ 202 ~ 44
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno+0.1~05 ~ 507 ~ 601 ~ 501 ~ 202 ~ 44

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Con hombro Bore Style Recto Tolerancia de diámetro exterior P h7
Tolerancia de diámetro interno H7 Cantidad Vendido por unidad individual Dimensiones Método configurable Dimensión configurable
Dureza(HRC) No endurecido Exactitud Grado estándar