(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Espaciador - De uso general.

Espaciador - De uso general.
  • Menor Tiempo de Envío

Distanciadores con variaciones de altura suprimidas por pedido. Pida más de un espaciador.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Separadores de molienda simultáneos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
DWSSBAcero al carbón 1045(Óxido negro)-
DWSSMNiquelado electrolítico
DWSSSAcero inoxidable 304-
DWSSKBAcero O1 para herramientas(Óxido negro)55HRC~
DWSSKMNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-D-V-L
DWSSS
-
D35.5
-
V12.5
-
L58.4
Número de parteD 0.5 mm de incrementoV 0.5 mm de incremento
(V3 o más)
LCantidad máxima de molienda simultánea
Condiciones de maquinadoIncremento de 0.1 mm
DWSSB
DWSSM
DWSSS
DWSSKB
DWSSKM
4.0~10.00
2
2.6
3.0~8.0
L≤40> DV≥2
40.1≤L≤50> DV≥4
1.0~5.0100 piezas
5.1~10.0
10.1~25.0
25.1~40.0
40.1~50.0
10.5~15.50
2
2.6
3.0~13.5
L≤40> DV≥2
40.1≤L≤80> DV≥4
80.1≤L≤100> DV≥6
1.0~5.0
5.1~10.0
10.1~25.0
25.1~40.0
40.1~55.0
55.1~70.0
70.1~85.0
85.1~100.0
16.0~20.00
2
2.6
3.0~18.0
L≤40> DV≥2
40.1≤L≤80> DV≥4
80.1≤L≤100> DV≥6
1.0~20.050 piezas
20.1~30.0
30.1~40.0
40.1~50.0
50.1~60.0
60.1~70.0
70.1~80.0
80.1~90.0
90.1~100.0
20.5~30.00
2
2.6
3.0~28.0
L≤50> DV≥2
50.1≤L≤100> DV≥6
1.0~20.0
20.1~30.0
30.1~40.0
40.1~50.0
50.1~60.0
60.1~70.0
70.1~80.0
80.1~90.0
90.1~100.0
30.5~39.50
2
2.6
3.0~37.5
L≤50> DV≥2
50.1≤L≤100> DV≥6
1.0~20.020 piezas
20.1~30.0
30.1~40.0
40.1~50.0
50.1~60.0
60.1~70.0
70.1~80.0
80.1~90.0
90.1~100.0
40.0~50.00
2
2.6
3.0~48.0
L≤50> DV≥2
50.1≤L≤100> DV≥6
1.0~20.0
20.1~30.0
30.1~40.0
40.1~50.0
50.1~60.0
60.1~70.0
70.1~80.0
80.1~90.0
90.1~100.0
[ ! ]Condiciones comunes de mecanizado: (1) L≤Vx8; (2) DWSSS (acero inoxidable 304)> L≥2 [! ] Solicite más de un espaciador. [! ] No hay especificaciones disponibles para tamaños sin declaración de valor.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DWSSB-D4.0-V[0,​2]-L[1-16/0.1]
DWSSB-D4.5-V[0,​2]-L[1-20/0.1]
DWSSB-D5.0-V[0,​2,​2.6,​3]-L[1-24/0.1]
DWSSB-D5.5-V[0,​2,​2.6,​3,​3.5]-L[1-28/0.1]
DWSSB-D6.0-V[0,​2,​2.6]-L[1-32/0.1]
DWSSB-D6.0-V[3-4/0.5]-L[1-32/0.1]
DWSSB-D6.5-V[0,​2,​2.6]-L[1-36/0.1]
DWSSB-D6.5-V[3-4.5/0.5]-L[1-36/0.1]
DWSSB-D7.0-V[0,​2,​2.6]-L[1-40/0.1]
DWSSB-D7.0-V[3-5/0.5]-L[1-40/0.1]
DWSSB-D7.5-V[0,​2,​2.6]-L[1-44/0.1]
DWSSB-D7.5-V[3-5.5/0.5]-L[1-44/0.1]
DWSSB-D8.0-V[0,​2,​2.6]-L[1-48/0.1]
DWSSB-D8.0-V[3-6/0.5]-L[1-48/0.1]
DWSSB-D8.5-V[0,​2,​2.6]-L[1-50/0.1]
DWSSB-D8.5-V[3-6.5/0.5]-L[1-50/0.1]
DWSSB-D9.0-V[0,​2,​2.6]-L[1-50/0.1]
DWSSB-D9.0-V[3-7/0.5]-L[1-50/0.1]
DWSSB-D9.5-V[0,​2,​2.6]-L[1-50/0.1]
DWSSB-D9.5-V[3-7.5/0.5]-L[1-50/0.1]
DWSSB-D10-V[0,​2,​2.6]-L[1-50/0.1]
DWSSB-D10-V[3-8/0.5]-L[1-50/0.1]
DWSSB-D10.5-V[0,​2,​2.6]-L[1-68/0.1]
DWSSB-D10.5-V[3-8.5/0.5]-L[1-68/0.1]
DWSSB-D11.0-V[0,​2,​2.6]-L[1-72/0.1]
DWSSB-D11.0-V[3-9/0.5]-L[1-72/0.1]
DWSSB-D11.5-V[0,​2,​2.6]-L[1-76/0.1]
DWSSB-D11.5-V[3-9.5/0.5]-L[1-76/0.1]
DWSSB-D12.0-V[0,​2,​2.6]-L[1-80/0.1]
DWSSB-D12.0-V[3-10/0.5]-L[1-80/0.1]
DWSSB-D12.5-V[0,​2,​2.6]-L[1-84/0.1]
DWSSB-D12.5-V[3-10.5/0.5]-L[1-84/0.1]
DWSSB-D13.0-V[0,​2,​2.6]-L[1-88/0.1]
DWSSB-D13.0-V[3-11/0.5]-L[1-88/0.1]
DWSSB-D13.5-V[0,​2,​2.6]-L[1-92/0.1]
DWSSB-D13.5-V[3-11.5/0.5]-L[1-92/0.1]
DWSSB-D14.0-V[0,​2,​2.6]-L[1-96/0.1]
DWSSB-D14.0-V[3-12/0.5]-L[1-96/0.1]
DWSSB-D14.5-V[0,​2,​2.6]-L[1-100/0.1]
DWSSB-D14.5-V[3-12.5/0.5]-L[1-100/0.1]
DWSSB-D15.0-V[0,​2,​2.6]-L[1-100/0.1]
DWSSB-D15.0-V[3-13/0.5]-L[1-100/0.1]
DWSSB-D15.5-V[0,​2,​2.6]-L[1-100/0.1]
DWSSB-D15.5-V[3-13.5/0.5]-L[1-100/0.1]
DWSSB-D16.0-V[0,​2,​2.6]-L[1-100/0.1]
DWSSB-D16.0-V[3-14/0.5]-L[1-100/0.1]
DWSSB-D16.5-V[0,​2,​2.6]-L[1-100/0.1]
DWSSB-D16.5-V[3-14.5/0.5]-L[1-100/0.1]
DWSSB-D17.0-V[0,​2,​2.6]-L[1-100/0.1]
DWSSB-D17.0-V[3-15/0.5]-L[1-100/0.1]
DWSSB-D17.5-V[0,​2,​2.6]-L[1-100/0.1]
DWSSB-D17.5-V[3-15.5/0.5]-L[1-100/0.1]
DWSSB-D18.0-V[0,​2,​2.6]-L[1-100/0.1]
DWSSB-D18.0-V[3-16/0.5]-L[1-100/0.1]
DWSSB-D18.5-V[0,​2,​2.6]-L[1-100/0.1]
DWSSB-D18.5-V[3-16.5/0.5]-L[1-100/0.1]
DWSSB-D19.0-V[0,​2,​2.6]-L[1-100/0.1]
DWSSB-D19.0-V[3-17/0.5]-L[1-100/0.1]
DWSSB-D19.5-V[0,​2,​2.6]-L[1-100/0.1]
DWSSB-D19.5-V[3-17.5/0.5]-L[1-100/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Material Acabado superficial Dureza
(HRC)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1040 ~ 21 ~ 16[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

104.50 ~ 21 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1050 ~ 31 ~ 24[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

105.50 ~ 3.51 ~ 28[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1060 ~ 2.61 ~ 32[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1063 ~ 41 ~ 32[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

106.50 ~ 2.61 ~ 36[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

106.53 ~ 4.51 ~ 36[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1070 ~ 2.61 ~ 40[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1073 ~ 51 ~ 40[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

107.50 ~ 2.61 ~ 44[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

107.53 ~ 5.51 ~ 44[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1080 ~ 2.61 ~ 48[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1083 ~ 61 ~ 48[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

108.50 ~ 2.61 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

108.53 ~ 6.51 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1090 ~ 2.61 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1093 ~ 71 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

109.50 ~ 2.61 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

109.53 ~ 7.51 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

10100 ~ 2.61 ~ 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

10103 ~ 81 ~ 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1010.50 ~ 2.61 ~ 68[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1010.53 ~ 8.51 ~ 68[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

10110 ~ 2.61 ~ 72[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

10113 ~ 91 ~ 72[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1011.50 ~ 2.61 ~ 76[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1011.53 ~ 9.51 ~ 76[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

10120 ~ 2.61 ~ 80[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

10123 ~ 101 ~ 80[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1012.50 ~ 2.61 ~ 84[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1012.53 ~ 10.51 ~ 84[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

10130 ~ 2.61 ~ 88[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

10133 ~ 111 ~ 88[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1013.50 ~ 2.61 ~ 92[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1013.53 ~ 11.51 ~ 92[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

10140 ~ 2.61 ~ 96[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

10143 ~ 121 ~ 96[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1014.50 ~ 2.61 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1014.53 ~ 12.51 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

10150 ~ 2.61 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

10153 ~ 131 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1015.50 ~ 2.61 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1015.53 ~ 13.51 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

10160 ~ 2.61 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

10163 ~ 141 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1016.50 ~ 2.61 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1016.53 ~ 14.51 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

10170 ~ 2.61 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

10173 ~ 151 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1017.50 ~ 2.61 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1017.53 ~ 15.51 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

10180 ~ 2.61 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

10183 ~ 161 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1018.50 ~ 2.61 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1018.53 ~ 16.51 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

10190 ~ 2.61 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

10193 ~ 171 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1019.50 ~ 2.61 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido
2 Pieza(s)

9 Días o más

1019.53 ~ 17.51 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo endurecido

Cargando…

 

Información básica

A Recto Bore Style Recto Tolerancia de diámetro exterior 0~-0.2
Tolerancia de diámetro interno +0.3~+0.1 Grosor / Tolerancia de longitud ±0.05 Cantidad Vendido por unidad individual
Dimensiones Método configurable Dimensión configurable Exactitud Grado de precisión