(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos ranurados para plantillas de inspección - redondos, con ranura

Pernos ranurados para plantillas de inspección - redondos, con ranura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Permite verificar visualmente la precisión de la ubicación de la pieza de trabajo a través de la ranura del pasador.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material[H] DurezaTipoForma detectadaForma de la punta
Acero al carbón 1045-KJPBS1
S3
S5
N (estándar)
D (Escalonado)
Acero al carbón 104545HRC~KJPBH

Especificaciones

Número de parte-P-L-A-G-S-B-Z
TipoForma detectadaForma de la puntaD
KJPB
KJPBH
S3
S5
N
D
16
12
-
-
P12
P10
-
-
L70
L80
-
-
A50
A60
-
-
G1
G0.5

-

S4.0

-

B2
-
-
Z30
Z50
Número de parteDiámetro del pinLongitud del pasador, ancho de hendiduraParte de la punta (solo forma de punta D, C)Longitud de la manija
TipoForma detectadaForma de la puntaDP (P <D)L
Incremento de 1 mm
A
Incremento de 1 mm
G±0.05S
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
Z
(Para S1)
Incremento de 0.5 mm
(Para S3, S5)
KJPB
KJPBH
S1
S3
S5
N
D
128
10
12
16
20
(Cuando P = 8, 10)
50~100
(Cuando P = 12 a 20)
50~150
45~145
Estándar (A≤L-5)
Escalonado (A≤LB-5)
1~4.00.5

1
3.0~16.01~400
30
50
16
20
25
[ ! ]Para la forma de punta D, S≤P − 2

Modificaciones

[ ! ]Solo para cadenas, ver >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJPBHS1D12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-10/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS1D16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-12/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS1D20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-16/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS1D25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-20/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS3D12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-10/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS3D16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-12/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS3D20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-16/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS3D25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-20/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS5D12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-10/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS5D16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-12/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS5D20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-16/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS5D25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-20/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1D12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-10/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1D16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-12/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1D20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-16/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1D25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-20/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1N12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5-4/0.5]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1N16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1N20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1N25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3D12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5,​1]-S[3-10/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3D16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-S[3-12/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3D20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-S[3-16/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3D25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-S[3-20/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3N12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3N16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3N20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3N25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5D12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5,​1]-S[3-10/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5D16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-S[3-12/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5D20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-S[3-16/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5D25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-S[3-20/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5N12-P[8,​10,​12]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5N16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5N20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5N25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza de pasos Forma del detector Diámetro exterior D
(φ)
A
(mm)
B
(mm)
G
(mm)
Longitud del mango Z
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~de pasosEstriado1245 ~ 951 ~ 400.5 ~ 40 ~ 5050 ~ 1008 ~ 103 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~de pasosEstriado1645 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 40 ~ 5050 ~ 1508 ~ 123 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~de pasosEstriado2045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 40 ~ 5050 ~ 1508 ~ 163 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~de pasosEstriado2545 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 40 ~ 5050 ~ 1508 ~ 203 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~Estándar3 rendijas1245 ~ 951 ~ 400.5 ~ 40 ~ 5050 ~ 1008 ~ 103 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~Estándar3 rendijas1645 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 40 ~ 5050 ~ 1508 ~ 123 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~Estándar3 rendijas2045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 40 ~ 5050 ~ 1508 ~ 163 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~Estándar3 rendijas2545 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 40 ~ 5050 ~ 1508 ~ 203 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~de pasos5 rendijas1245 ~ 951 ~ 400.5 ~ 40 ~ 5050 ~ 1008 ~ 103 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~de pasos5 rendijas1645 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 40 ~ 5050 ~ 1508 ~ 123 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~de pasos5 rendijas2045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 40 ~ 5050 ~ 1508 ~ 163 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~de pasos5 rendijas2545 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 40 ~ 5050 ~ 1508 ~ 203 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidode pasosEstriado1245 ~ 951 ~ 400.5 ~ 40 ~ 5050 ~ 1008 ~ 103 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidode pasosEstriado1645 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 40 ~ 5050 ~ 1508 ~ 123 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidode pasosEstriado2045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 40 ~ 5050 ~ 1508 ~ 163 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidode pasosEstriado2545 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 40 ~ 5050 ~ 1508 ~ 203 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidoEstándarEstriado1245 ~ 95-0.5 ~ 40 ~ 5050 ~ 1008 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidoEstándarEstriado1645 ~ 145-0.5 ~ 40 ~ 5050 ~ 1508 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidoEstándarEstriado2045 ~ 145-0.5 ~ 40 ~ 5050 ~ 1508 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidoEstándarEstriado2545 ~ 145-0.5 ~ 40 ~ 5050 ~ 1508 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidode pasos3 rendijas1245 ~ 951 ~ 400.5 ~ 10 ~ 5050 ~ 1008 ~ 103 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidode pasos3 rendijas1645 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 10 ~ 5050 ~ 1508 ~ 123 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidode pasos3 rendijas2045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 10 ~ 5050 ~ 1508 ~ 163 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidode pasos3 rendijas2545 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 10 ~ 5050 ~ 1508 ~ 203 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidoEstándar3 rendijas1245 ~ 95-0.5 ~ 10 ~ 5050 ~ 1008 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidoEstándar3 rendijas1645 ~ 145-0.5 ~ 10 ~ 5050 ~ 1508 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidoEstándar3 rendijas2045 ~ 145-0.5 ~ 10 ~ 5050 ~ 1508 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidoEstándar3 rendijas2545 ~ 145-0.5 ~ 10 ~ 5050 ~ 1508 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidode pasos5 rendijas1245 ~ 951 ~ 400.5 ~ 10 ~ 5050 ~ 1008 ~ 103 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidode pasos5 rendijas1645 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 10 ~ 5050 ~ 1508 ~ 123 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidode pasos5 rendijas2045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 10 ~ 5050 ~ 1508 ~ 163 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidode pasos5 rendijas2545 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 10 ~ 5050 ~ 1508 ~ 203 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidoEstándar5 rendijas1245 ~ 95-0.5 ~ 10 ~ 5050 ~ 1008 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidoEstándar5 rendijas1645 ~ 145-0.5 ~ 10 ~ 5050 ~ 1508 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidoEstándar5 rendijas2045 ~ 145-0.5 ~ 10 ~ 5050 ~ 1508 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidoEstándar5 rendijas2545 ~ 145-0.5 ~ 10 ~ 5050 ~ 1508 ~ 20-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

 

Información básica

Tipo Pasador acanalado A Recto Forma de la cabeza Forma redonda
Estilo de punta Recto Forma del hombro Forma redonda Material Equivalente al acero bajo en carbón 1045