(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas dentadas locas - con cubo

Ruedas dentadas locas - con cubo
  • Descuento por volumen

Los engranajes en donde están integrados los rodamientos en ambos lados de las ruedas dentadas de uso general.

  • Componentes inCAD
Piñones más ociosos con cubo: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Superficie
Tratamiento
Cuerpo principalRodamiento
DRCBWAcero al carbón 1045
(Punta de dientes endurecida por inducción)
Acero(Óxido negro)
DRCSBWAcero inoxidable 304 Acero inoxidable-
· Para ejes en voladizo >> Haga clic aquí ~ Haga clic aquí
· Para ajustes de la tensión lateral del eje no motor, consulte la Unidad del tensor en >> Haga clic aquí .

Especificaciones

Número de parte-Número de dientes
DRCBW50-20
DRCSBW40-25
Número de parteNúmero de dientesdDpDoDhCuboTDimensión del rodamiento
TipoNo.HLNo.D1b
DRCBW
(Acero al carbono 1045 (punta de diente endurecida por inducción) Punta de dientes)

DRCSBW
(Acero inoxidable 304)
35101030.823413*24.5204.36700ZZ154
121236.804118*30.56801ZZ215
131239.804418*326801ZZ215
141242.814721326901ZZ246
151245.815124356001ZZ288
161248.825424376001ZZ288
181554.856028446002ZZ329
201560.896628506002ZZ329
211563.916928536002ZZ329
252076813453226904ZZ379
322097.1810234536904ZZ379
40101241.104618*32227.26801ZZ215
111245.085121*366901ZZ246
121249.075524*406001ZZ288
131253.075924376001ZZ288
141257.076324426001ZZ288
151561.086728466002ZZ329
161565.17128506002ZZ329
172069.127634546904ZZ379
182073.148034576904ZZ379
192077.168434626904ZZ379
202581.18883667256905ZZ429
242597.310436636905ZZ429
2525101.3310836636905ZZ429
2625105.3611236636905ZZ429
50121561.346929*50258.76202ZZ3511
141571.347929526202ZZ3511
152076.358434576904ZZ379
172086.399434676904ZZ379
182591.421004172286005ZZ4712
2025101.4811041736005ZZ4712
2430121.6213048736006ZZ5513
2835141.7915049736907ZZ5510
60121573.68329513211.76202ZZ3511
142085.619540626204ZZ4714
152091.6210140686204ZZ4714
1725103.6711345736205ZZ5215
1930115.741265583406206ZZ6216
2030121.7813255836206ZZ6216
2230133.8614455836206ZZ6216
2535151.9916260836207ZZ7217
3035182.2519360836207ZZ7217
[ ! ]Las ruedas dentadas marcadas con * tienen ranuras en el diámetro exterior del cubo

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DRCBW35-10
DRCBW35-12
DRCBW35-13
DRCBW35-14
DRCBW35-15
DRCBW35-16
DRCBW35-18
DRCBW35-20
DRCBW35-21
DRCBW35-25
DRCBW35-32
DRCBW40-10
DRCBW40-11
DRCBW40-12
DRCBW40-13
DRCBW40-14
DRCBW40-15
DRCBW40-16
DRCBW40-17
DRCBW40-18
DRCBW40-19
DRCBW40-20
DRCBW40-24
DRCBW40-25
DRCBW40-26
DRCBW50-12
DRCBW50-14
DRCBW50-15
DRCBW50-17
DRCBW50-18
DRCBW50-20
DRCBW50-24
DRCBW50-28
DRCBW60-12
DRCBW60-14
DRCBW60-15
DRCBW60-17
DRCBW60-19
DRCBW60-20
DRCBW60-22
DRCBW60-25
DRCBW60-30
DRCBW2040-21
DRCBW2040-23
DRCBW2040-25
DRCBW2050-19
DRCBW2050-21
DRCBW2050-25
DRCBW2060-19
DRCBW2060-25
DRCSBW35-10
DRCSBW35-12
DRCSBW35-13
DRCSBW35-14
DRCSBW35-15
DRCSBW35-16
DRCSBW35-18
DRCSBW35-20
DRCSBW35-21
DRCSBW35-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara Cadena No. (Paso de cadena) Número de dientes
(T)
Diámetro de orificio D (o d)
(mm)
Material Tipo de cadena Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")1010[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")1212[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")1312[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")1412[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")1512[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")1612[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")1815[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")2015[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")2115[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")2520[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")3220[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")1012[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")1112[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")1212[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")1312[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")1412[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")1515[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")1615[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")1720[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")1820[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")1920[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")2025[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")2425[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")2525[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")2625[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050B (paso de 5/8 ")1215[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050B (paso de 5/8 ")1415[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050B (paso de 5/8 ")1520[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050B (paso de 5/8 ")1720[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050B (paso de 5/8 ")1825[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050B (paso de 5/8 ")2025[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050B (paso de 5/8 ")2430[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050B (paso de 5/8 ")2835[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060B (paso de 3/4 ")1215[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060B (paso de 3/4 ")1420[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060B (paso de 3/4 ")1520[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060B (paso de 3/4 ")1725[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060B (paso de 3/4 ")1930[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060B (paso de 3/4 ")2030[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060B (paso de 3/4 ")2230[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060B (paso de 3/4 ")2535[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060B (paso de 3/4 ")3035[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)[Otros] Tipo de rodamientoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020402120[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)Tipo de doble pasoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020402325[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)Tipo de doble pasoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020402525[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)Tipo de doble pasoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020501925[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)Tipo de doble pasoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020502130[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)Tipo de doble pasoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020502530[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)Tipo de doble pasoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020601930[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)Tipo de doble pasoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020602530[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)Tipo de doble pasoPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Tipo de rodamientoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")1212[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Tipo de rodamientoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")1312[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Tipo de rodamientoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")1412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Tipo de rodamientoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")1512[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Tipo de rodamientoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")1612[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Tipo de rodamientoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")1815[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Tipo de rodamientoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")2015[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Tipo de rodamientoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")2115[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Tipo de rodamientoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")2520[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Tipo de rodamientoNinguno

Cargando…

Ejemplo

Piñones más ociosos con cubo: imagen relacionada
La combinación de estos ejemplos de uso se puede seleccionar en la Web.
Detalles sobre el procedimiento de selección >> Haga clic aquí
 

Información básica

A Forma B Tipo Engranaje Numero de pistas Unica fila
Tipo de eje Rodamientos dobles