(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Eje lineal de precisión - Un extremo roscado piloto, otro extremo seleccionable con rosca hembra o macho.

Eje lineal de precisión - Un extremo roscado piloto, otro extremo seleccionable con rosca hembra o macho.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Acero inoxidable endurecido con cromo negro a baja temperatura, 304 SS con cromo duro y 1045 con cromo duro añadidos como nuevos. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión con un extremo roscado piloto, un extremo roscado o roscado están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100, equivalente de acero al carbono 1045, acero inoxidable 304 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) , con las siguientes opciones de tratamiento de superficie: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 12 mm - 30 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1500 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.

Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes -Piloto roscado-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
Un extremo golpeadoUn extremo escalonado y golpeadoUn extremo roscadoUn extremo roscado con OD igual que el eje OD
SFITSFIGSFINSFIQ52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
SSFITSSFIGSSFINSSFIQSUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
PSFITPSFIGPSFINPSFIQ52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 5 µ o más
PSSFITPSSFIGPSSFINPSSFIQSUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L-F-B-P-M-N
SFIT12-500-M4-N4
PSSFIG30-1000-F4-P10-M6-N10
Tolerancia D
Dg6
12-0.006
-0.017
13
15
16
18
20-0.007
-0.020
25
30
■ Un extremo roscado, un extremo escalonado y roscado
Número de parteIncremento de 1 mmSelecciónDimensiones piloto(Y) Máx.RC
TipoDLFPM grueso (roscado)M Grueso
(Caminado y girado)
NV
Diámetro del agujero

Profundidad del agujero
Tipo roscado
SFIT
SSFIT
PSFIT
PSSFIT
Tipo escalonado y roscado
SFIG
SSFIG
PSFIG
PSSFIG
1225~10002≤F≤Px46~10456845648910000.3 o menos0.5 o menos
1325~10006~11456845684510111000
1525~10006~13456810456810451000
1630~12006~1445681045681045612131200
1830~12008~16456810124568101245612001.0 o menos
2030~12008~1745681012456810125681016171200
2535~12008~224568101216456810121668101220211200
3035~15009~276810121620246810121620246810121500
[ ! ]Se requiere L (Y)> Mx2.5 + 4 + ℓ + Nx1.5 + 4 para tener una longitud de rosca efectiva. · Un extremo escalonado y roscado [! ] Las dimensiones P requieren M + 3≤P.
Dimensión de rosca gruesa
MTono
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0
202.5
243.0
303.5
■ Un extremo roscado, un extremo roscado con OD igual que el eje OD
Número de parteIncremento de 1 mmSelecciónDimensiones piloto(Y) Máx.RC
TipoDLFB (roscado)B (Un extremo roscado con OD igual que el OD del eje)PNV
Diámetro del agujero

Profundidad del agujero
Tipo roscado
SFIN
SSFIN
PSFIN
PSSFIN
Un extremo roscado con OD igual al OD del eje
SFIQ
SSFIQ
PSFIQ
PSSFIQ
[ ! ]Los ejes con un diámetro externo igual al diámetro externo del eje están disponibles solo para tamaños *.
*1225~9982≤F≤Px5(Cuando P ≤ 6)
B≤F-2

(Cuando P = 8, 10)
B≤F-3

(Cuando P ≥ 12)
B≤F-5

[ ! ] B ≥ Tono x 3
2≤B≤Px5


[ ! ]Para un extremo roscado con un diámetro externo igual al diámetro externo del eje, las dimensiones L tienen prioridad, por lo que la longitud efectiva del hilo será B- (Pitchx2).
568101248910000.3 o menos0.5 o menos
1325~99856810124510111000
1525~9985681012451000
*1625~119856810121645612131200
1825~11985681012164561200
*2025~1198681012162056810161712001.0 o menos
2525~11988101216202468101220211200
*3025~149881012162024306810121500
[ ! ]La longitud completa L requiere Nx2.5 + ℓ≤L.

Modificaciones

Ejes -Tapped Pilot-: Imagen relacionada
[ ! ]Al seleccionar múltiples adiciones de alteración, la distancia entre las áreas maquinadas debe ser mayor a 2 mm. >> Haga clic aquí
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor vea >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFIG12-[25-1000/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[4,​5,​6]-N4
PSFIG13-[25-1000/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5]
PSFIG15-[25-1000/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5]
PSFIG16-[30-1200/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6]
PSFIG18-[30-1200/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6]
PSFIG20-[30-1200/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10]
PSFIG25-[35-1200/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12]
PSFIG30-[35-1500/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12]
PSFIN12-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[3-55/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-N4
PSFIN12-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[3-55/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-N4
PSFIN12-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[3-55/1]-PMS10-N4
PSFIN13-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[3-55/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5]
PSFIN13-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[3-55/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5]
PSFIN13-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[3-55/1]-PMS10-N[4,​5]
PSFIN15-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[3-55/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5]
PSFIN15-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[3-55/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5]
PSFIN15-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[3-55/1]-PMS[10,​12]-N[4,​5]
PSFIN16-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[3-75/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6]
PSFIN16-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[3-75/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-N[4,​5,​6]
PSFIN16-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[3-75/1]-PMS[10,​12,​14]-N[4,​5,​6]
PSFIN18-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[3-75/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6]
PSFIN18-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[3-75/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15,​17]-N[4,​5,​6]
PSFIN18-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[3-75/1]-PMS[10,​12,​14]-N[4,​5,​6]
PSFIN20-[25-1198/1]-F[2-100/1]-B[3-95/1]-P[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10]
PSFIN20-[25-1198/1]-F[2-100/1]-B[3-95/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-N[5,​6,​8,​10]
PSFIN20-[25-1198/1]-F[2-100/1]-B[3-95/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-N[5,​6,​8,​10]
PSFIN25-[25-1198/1]-F[2-120/1]-B[3-115/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12]
PSFIN25-[25-1198/1]-F[2-120/1]-B[3-115/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20]-N[6,​8,​10,​12]
PSFIN25-[25-1198/1]-F[2-120/1]-B[3-115/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-N[6,​8,​10,​12]
PSFIN30-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[3-145/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[6,​8,​10,​12]
PSFIN30-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[3-145/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]-N[6,​8,​10,​12]
PSFIN30-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[3-145/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-N[6,​8,​10,​12]
PSFIQ12-[25-998/1]-B[3-55/1]-N4
PSFIQ16-[25-1198/1]-B[3-75/1]-N[4,​5,​6]
PSFIQ20-[25-1198/1]-B[3-95/1]-N[5,​6,​8,​10]
PSFIQ30-[25-1498/1]-B[3-145/1]-N[6,​8,​10,​12]
PSFIT12-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-N4
PSFIT12-[25-1000/1]-MSC8-N4
PSFIT13-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5]
PSFIT13-[25-1000/1]-MSC8-N[4,​5]
PSFIT15-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5]
PSFIT15-[25-1000/1]-MSC[6,​8,​10]-N[4,​5]
PSFIT16-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6]
PSFIT16-[30-1200/1]-MSC[8,​10]-N[4,​5,​6]
PSFIT18-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6]
PSFIT18-[30-1200/1]-MSC[8,​10,​12]-N[4,​5,​6]
PSFIT20-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10]
PSFIT20-[30-1200/1]-MSC[8,​10,​12,​14]-N[5,​6,​8,​10]
PSFIT25-[35-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12]
PSFIT25-[35-1200/1]-MSC[8,​10,​12,​14,​18]-N[6,​8,​10,​12]
PSFIT30-[35-1500/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12]
PSFIT30-[35-1500/1]-MSC[8,​10,​12,​14,​18]-N[6,​8,​10,​12]
PSSFIG12-[25-1000/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[4,​5,​6]-N4
PSSFIG13-[25-1000/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5]
PSSFIG15-[25-1000/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5]
PSSFIG16-[30-1200/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6]
PSSFIG18-[30-1200/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6]
PSSFIG20-[30-1200/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10]
PSSFIG25-[35-1200/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12]
PSSFIG30-[35-1500/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Diámetro del eje D
(mm)
Extremo (izquierdo) Material Acabado superficial Longitud L
(mm)
Tipo de sección final B
(mm)
Grifo grueso [M]
(mm)
F
(mm)
Fine Tapped [MSC] para M
(mm)
Toque (grueso) [N]
(mm)
Paso P
(mm)
Hilo (Fino) [PMS]
(mm)
Hilo (Superfino) [PMC]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1000Ejes escalonados y roscados de un extremo-4 ~ 62 ~ 40-46 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1000Ejes escalonados y roscados de un extremo-4 ~ 82 ~ 44-4 ~ 56 ~ 11--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto15Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1000Ejes escalonados y roscados de un extremo-4 ~ 102 ~ 52-4 ~ 56 ~ 13--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto16Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 1200Ejes escalonados y roscados de un extremo-4 ~ 102 ~ 56-4 ~ 66 ~ 14--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto18Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 1200Ejes escalonados y roscados de un extremo-4 ~ 122 ~ 64-4 ~ 68 ~ 16--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto20Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 1200Ejes escalonados y roscados de un extremo-4 ~ 122 ~ 68-5 ~ 108 ~ 17--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto25Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro35 ~ 1200Ejes escalonados y roscados de un extremo-4 ~ 162 ~ 88-6 ~ 128 ~ 22--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto30Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro35 ~ 1500Ejes escalonados y roscados de un extremo-6 ~ 242 ~ 108-6 ~ 129 ~ 27--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 998Un extremo estriado3 ~ 55-2 ~ 60-45 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 998Un extremo estriado3 ~ 55-2 ~ 60-4--5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 998Un extremo estriado3 ~ 55-2 ~ 60-4-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 998Un extremo estriado3 ~ 55-2 ~ 60-4 ~ 55 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 998Un extremo estriado3 ~ 55-2 ~ 60-4 ~ 5--5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 998Un extremo estriado3 ~ 55-2 ~ 60-4 ~ 5-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 998Un extremo estriado3 ~ 55-2 ~ 60-4 ~ 55 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 998Un extremo estriado3 ~ 55-2 ~ 60-4 ~ 5--5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 998Un extremo estriado3 ~ 55-2 ~ 60-4 ~ 5-10 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1198Un extremo estriado3 ~ 75-2 ~ 80-4 ~ 65 ~ 16--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1198Un extremo estriado3 ~ 75-2 ~ 80-4 ~ 6--5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1198Un extremo estriado3 ~ 75-2 ~ 80-4 ~ 6-10 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1198Un extremo estriado3 ~ 75-2 ~ 80-4 ~ 65 ~ 16--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1198Un extremo estriado3 ~ 75-2 ~ 80-4 ~ 6--5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1198Un extremo estriado3 ~ 75-2 ~ 80-4 ~ 6-10 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado20Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1198Un extremo estriado3 ~ 95-2 ~ 100-5 ~ 106 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado20Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1198Un extremo estriado3 ~ 95-2 ~ 100-5 ~ 10--6 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado20Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1198Un extremo estriado3 ~ 95-2 ~ 100-5 ~ 10-10 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado25Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1198Un extremo estriado3 ~ 115-2 ~ 120-6 ~ 128 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado25Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1198Un extremo estriado3 ~ 115-2 ~ 120-6 ~ 12--8 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado25Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1198Un extremo estriado3 ~ 115-2 ~ 120-6 ~ 12-10 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado30Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1498Un extremo estriado3 ~ 145-2 ~ 150-6 ~ 128 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado30Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1498Un extremo estriado3 ~ 145-2 ~ 150-6 ~ 12--8 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado30Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1498Un extremo estriado3 ~ 145-2 ~ 150-6 ~ 12-10 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto12Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 998Ejes roscados de un extremo con OD igual que el OD del eje3 ~ 55---4---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto16Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1198Ejes roscados de un extremo con OD igual que el OD del eje3 ~ 75---4 ~ 6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto20Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1198Ejes roscados de un extremo con OD igual que el OD del eje3 ~ 95---5 ~ 10---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto30Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1498Ejes roscados de un extremo con OD igual que el OD del eje3 ~ 145---6 ~ 12---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1000Un extremo plano-4 ~ 8--4---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1000Un extremo plano---84---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1000Un extremo plano-4 ~ 8--4 ~ 5---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1000Un extremo plano---84 ~ 5---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto15Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1000Un extremo plano-4 ~ 10--4 ~ 5---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto15Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1000Un extremo plano---6 ~ 104 ~ 5---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto16Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 1200Un extremo plano-4 ~ 10--4 ~ 6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto16Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 1200Un extremo plano---8 ~ 104 ~ 6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto18Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 1200Un extremo plano-4 ~ 12--4 ~ 6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto18Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 1200Un extremo plano---8 ~ 124 ~ 6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto20Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 1200Un extremo plano-4 ~ 12--5 ~ 10---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto20Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 1200Un extremo plano---8 ~ 145 ~ 10---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto25Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro35 ~ 1200Un extremo plano-4 ~ 16--6 ~ 12---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto25Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro35 ~ 1200Un extremo plano---8 ~ 186 ~ 12---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto30Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro35 ~ 1500Un extremo plano-6 ~ 24--6 ~ 12---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto30Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro35 ~ 1500Un extremo plano---8 ~ 186 ~ 12---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto12Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 1000Ejes escalonados y roscados de un extremo-4 ~ 62 ~ 40-46 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto13Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 1000Ejes escalonados y roscados de un extremo-4 ~ 82 ~ 44-4 ~ 56 ~ 11--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto15Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 1000Ejes escalonados y roscados de un extremo-4 ~ 102 ~ 52-4 ~ 56 ~ 13--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto16Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro30 ~ 1200Ejes escalonados y roscados de un extremo-4 ~ 102 ~ 56-4 ~ 66 ~ 14--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto18Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro30 ~ 1200Ejes escalonados y roscados de un extremo-4 ~ 122 ~ 64-4 ~ 68 ~ 16--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto20Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro30 ~ 1200Ejes escalonados y roscados de un extremo-4 ~ 122 ~ 68-5 ~ 108 ~ 17--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto25Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro35 ~ 1200Ejes escalonados y roscados de un extremo-4 ~ 162 ~ 88-6 ~ 128 ~ 22--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto30Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro35 ~ 1500Ejes escalonados y roscados de un extremo-6 ~ 242 ~ 108-6 ~ 129 ~ 27--

Cargando…

Más información

[ ! ]Área mecanizada del extremo del eje (longitud efectiva del hilo + aproximadamente 10 mm) El recocido puede reducir la dureza.
[ ! ]Circularidad, rectitud, perpendicularidad, concentricidad, cambios en la dureza >> Haga clic aquí

Ejemplo

Ejes -Tapped Pilot-: Imagen relacionada
 

Información básica

Extremo (derecho) Piloto con grifo Perpendicularidad del extremo del eje Perpendicularidad (0.2) El eje se ajusta a la tolerancia g6