(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada, accionamiento Phillips, punta cónica

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada, accionamiento Phillips, punta cónica

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de cresta de hilo: Tornillo de rosca
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Phillips
· Forma: Braguero
· Forma adicional: Estándar

  • Componentes inCAD
Tornillos autorroscantes - Cabeza de armadura: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TATREquivalente al acero al carbón SWCHCromato trivalente
TATRSAcero inoxidable 304 -

Especificaciones

Número de parte
TATR5-10
MAENúmero de receso cruzado
36.91.91
3.58.12.22
49.42.52
511.83.12

Número de parte
Tipo M-L
TATR
TATRS
3-6
8
10
12
3.5-6
8
10
12
4-6
8
10
12
16
5-8
10
12
16
20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TATR3-6
TATR3-8
TATR3-10
TATR3-12
TATR3.5-6
TATR3.5-8
TATR3.5-10
TATR3.5-12
TATR4-6
TATR4-8
TATR4-10
TATR4-12
TATR4-16
TATR5-8
TATR5-10
TATR5-12
TATR5-16
TATR5-20
TATRS3-6
TATRS3-8
TATRS3-10
TATRS3-12
TATRS3.5-8
TATRS3.5-10
TATRS3.5-12
TATRS4-8
TATRS4-10
TATRS4-12
TATRS4-16
TATRS5-10
TATRS5-12
TATRS5-16
TATRS5-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Material Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.56[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.58[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.510[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.512[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.58[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.512[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Forma detallada Braguero Forma de orificio de montaje Phillips
Forma de la punta Punto de cono Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar