(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos autorroscantes: cabeza plana, destornillador Phillips, punta cónica

Tornillos autorroscantes: cabeza plana, destornillador Phillips, punta cónica

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de cresta de hilo: Tornillo de rosca
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Phillips
· Forma: cabeza plana
· Forma adicional: Estándar

  • Componentes inCAD
Tornillos autorroscantes - Cabeza plana: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TASAEquivalente al acero al carbón SWCHCromato trivalente
TASASAcero inoxidable 304 -

Especificaciones

Número de parte
TASAS4-10
MAENúmero de receso cruzado
36.01.752
3.57.02.002
48.02.302
510.02.802

Número de parte
TipoM-L
TASA
TASAS
3-6
8
10
12
3.5-8
10
12
4-8
10
12
16
5-10
12
16
20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TASA3-6
TASA3-8
TASA3-10
TASA3-12
TASA3.5-8
TASA3.5-10
TASA3.5-12
TASA4-8
TASA4-10
TASA4-12
TASA4-16
TASA5-10
TASA5-12
TASA5-16
TASA5-20
TASAS3-6
TASAS3-8
TASAS3-10
TASAS3-12
TASAS3.5-8
TASAS3.5-10
TASAS3.5-12
TASAS4-8
TASAS4-10
TASAS4-12
TASAS4-16
TASAS5-12
TASAS5-16
TASAS5-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Material Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10310[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.58[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.510[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.512[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.58[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.512[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Forma detallada Cabeza plana Forma de orificio de montaje Phillips
Forma de la punta Punto de cono Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar