(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de cabeza plana empotrados en cruz con arandelas planas y elásticas capturadas

Tornillos de cabeza plana empotrados en cruz con arandelas planas y elásticas capturadas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Phillips
· Forma: cabeza panorámica
· Forma adicional: Lavadora incluida

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza hueca empotrada en cruz ensamblados con arandela: imagen relacionada
· Materiales
PSET
Tornillo[M] Material: equivalente de acero al carbono SWCH
ArandelasArandela de resorte JIS B 1251
Arandela Plana JIS B 1256
[ S ] Tratamiento de superficiesCromato trivalente
PSETS
Tornillo[ M ] Material: acero inoxidable 304
ArandelasArandela de resorte JIS B 1251
Arandela Plana JIS B 1256

Especificaciones

Número de parte
SCBJ6-10
Número de parte
Tipo M-L
PSET
PSETS
3-6
8
10
12
4-6
8
10
12
15
5-8
10
12
15
6-10
12
15
20
MxPAEC (máx.)D(una)Número de receso cruzado
3x0.55.52.05.56.03.02
4x0.77.02.67.08.04.42
5x0.89.03.38.510.05.42
6x1.010.53.911.511.56.93

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSET3-6
PSET3-8
PSET3-10
PSET3-12
PSET4-6
PSET4-8
PSET4-10
PSET4-12
PSET4-15
PSET5-8
PSET5-10
PSET5-12
PSET5-15
PSET6-10
PSET6-12
PSET6-15
PSET6-20
PSETS3-6
PSETS3-8
PSETS3-10
PSETS3-12
PSETS4-6
PSETS4-8
PSETS4-10
PSETS4-12
PSETS4-15
PSETS5-8
PSETS5-10
PSETS5-12
PSETS5-15
PSETS6-10
PSETS6-12
PSETS6-15
PSETS6-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma detallada Pan Head Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Aplicación Estándar