(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo Phillips con cabeza de unión - extremo plano, rosca completa

Tornillo Phillips con cabeza de unión - extremo plano, rosca completa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Phillips
· Forma adicional: Estándar
· Forma de la punta: extremo plano

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza de unión cruzada empotrada: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
BDJEquivalente al acero al carbón SWCHCromato trivalente
BDJSAcero inoxidable 304 -

Especificaciones

Número de parte
BDJ5-10
MxP (grueso)AENúmero de Phillips
3x0.56.31.92
4x0.78.32.52
5x0.810.33.12
6x1.012.43.73
■ BDJ (cromato trivalente)
■ BDJS (acero inoxidable)
Número de parte
TipoM - L
BDJ3 -5
6
8
10
12
15
20
4 -6
8
10
12
15
20
25
30
5 -8
10
12
15
20
25
30
6 -10
12
15
20
25
30
Número de parte
TipoM - L
BDJS3 -5
6
8
10
12
15
20
4 -6
8
10
12
15
20
25
30
5 -8
10
12
15
20
25
30
6 -10
12
15
20
25
30

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BDJ3-5
BDJ3-6
BDJ3-8
BDJ3-10
BDJ3-12
BDJ3-20
BDJ4-6
BDJ4-8
BDJ4-10
BDJ4-12
BDJ4-20
BDJ5-8
BDJ5-10
BDJ5-12
BDJ6-10
BDJ6-12
BDJS3-5
BDJS3-6
BDJS3-8
BDJS3-10
BDJS3-12
BDJS3-15
BDJS3-20
BDJS4-6
BDJS4-8
BDJS4-10
BDJS4-12
BDJS4-15
BDJS4-20
BDJS4-25
BDJS4-30
BDJS5-8
BDJS5-10
BDJS5-12
BDJS5-15
BDJS5-20
BDJS5-25
BDJS5-30
BDJS6-10
BDJS6-12
BDJS6-15
BDJS6-20
BDJS6-25
BDJS6-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1048[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10315[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10430[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar