(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo Phillips de cabeza plana baja - extremo plano, rosca completa

Tornillo Phillips de cabeza plana baja - extremo plano, rosca completa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Phillips
· Forma: Cabeza baja y plana
· Forma adicional: Estándar

  • Componentes inCAD
Tornillos de máquina de cabeza plana baja empotrada en cruz: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TSARAEquivalente al acero al carbón SWCHCromato trivalente
TSARASAcero inoxidable 304 -

Especificaciones

Número de pieza
TSARA5-10
MxP (grueso)AENúmero de rebaje cruzado
3 × 0.551.31
4 × 0.761.42
5 × 0.881.92
6 × 1.0102.43
■ TSARA (cromato trivalente)
Número de pieza
TipoML
TSARA35
  6
  8
  10
  12
  15
46
  8
  10
  12
  15
  20
  25
  30
58
  10
  12
  15
  20
  25
  30
610
  12
  15
  20
  25
  30
■ TSARAS (acero inoxidable)
Número de pieza
TipoML
TSARAS46
  8
  10
  12
  15
  20
  25
  30
58
  10
  12
  15
  20
  25
  30
610
  12
  15
  20
  25
  30

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TSARA3-5
TSARA3-6
TSARA3-8
TSARA3-10
TSARA3-12
TSARA3-15
TSARA4-6
TSARA4-8
TSARA4-10
TSARA4-12
TSARA4-15
TSARA4-20
TSARA4-25
TSARA4-30
TSARA5-8
TSARA5-10
TSARA5-12
TSARA5-15
TSARA5-20
TSARA5-25
TSARA5-30
TSARA6-10
TSARA6-12
TSARA6-15
TSARA6-20
TSARA6-25
TSARA6-30
TSARAS4-6
TSARAS4-8
TSARAS4-10
TSARAS4-12
TSARAS4-15
TSARAS4-20
TSARAS4-25
TSARAS4-30
TSARAS5-8
TSARAS5-10
TSARAS5-12
TSARAS5-15
TSARAS5-20
TSARAS5-25
TSARAS5-30
TSARAS6-10
TSARAS6-12
TSARAS6-15
TSARAS6-20
TSARAS6-25
TSARAS6-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1035[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1036[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10315[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10430[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10430[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma detallada Cabeza plana baja Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar