(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo Phillips de cabeza de disco redonda - extremo plano, rosca completa

Tornillo Phillips de cabeza de disco redonda - extremo plano, rosca completa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Phillips
· Forma adicional: Estándar
· Forma de la punta: extremo plano

  • Componentes inCAD
Tornillos de máquina de cabeza plana redonda empotrada en cruz: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MSARAEquivalente al acero al carbón SWCHCromato trivalente
MSARASAcero inoxidable 304 -

Especificaciones

Número de parte
MSARAS4-8
MxP (grueso)A(F)ENúmero de Phillips
3x0.560.71.752
4x0.780.92.32
5x0.8101.22.82
6x1.0121.43.43
■ MSARA (cromato trivalente)
Número de parte
TipoM-L
MSARA3-5
6
8
10
12
4-6
8
10
12
15
5-8
10
12
15
20
6-10
12
15
20
■ MSARAS (acero inoxidable)
Número de parte
TipoM-L
MSARAS3-5
6
8
10
12
4-6
8
10
12
15
5-8
10
12
15
20
6-10
12
15
20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSARA3-5
MSARA3-6
MSARA3-8
MSARA3-10
MSARA3-12
MSARA4-6
MSARA4-8
MSARA4-10
MSARA4-12
MSARA4-15
MSARA5-8
MSARA5-10
MSARA5-12
MSARA5-15
MSARA5-20
MSARA6-10
MSARA6-12
MSARA6-15
MSARA6-20
MSARAS3-6
MSARAS3-8
MSARAS3-10
MSARAS3-12
MSARAS4-6
MSARAS4-8
MSARAS4-10
MSARAS4-12
MSARAS4-15
MSARAS5-8
MSARAS5-10
MSARAS5-12
MSARAS5-15
MSARAS5-20
MSARAS6-10
MSARAS6-12
MSARAS6-15
MSARAS6-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Acero] SWCH de acero al carbono (JIS)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar