(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza semiesférica con hueco hexagonal - acero inoxidable

Tornillo de cabeza semiesférica con hueco hexagonal - acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

Nuevo: Se añade paquete de tornillos con loctite. [junio de 2023]
[Especificaciones del producto]
· Material: Acero inoxidable 304
· Clase de fuerza: Equivalente a A2-50
· Tamaño: M2 - M8

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza hexagonal: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficiesClase de fuerza
SBCBAcero inoxidable 304 --A2-50

Especificaciones

Número de parte
BCB4-10
SBCB5-10
MxP (grueso)AEBC (Mín.)d(e)
2x0.43.51.31.30.62.40.6
2.5x0.454.51.51.50.830.8
3x0.55.71.6521.043.61
4x0.77.62.22.51.34.71.4
5x0.89.52.7531.565.71.6
6x1.010.53.342.086.82
8x1.2514.0 4.452.69.22.5
■SBCB
Número de parte
TipoM-L
SBCB2-3
4
5
6
2.5-4
5
6
8
3-4
5
6
8
10
12
15
20
25
4-6
8
10
12
15
20
25
30
5-6
Número de parte
TipoM-L
SBCB5-8
10
12
15
20
25
30
6-8
10
12
15
20
25
30
35
8-10
12
15
20
25
30
35
40
45
50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBCB2-3
SBCB2-4
SBCB2-5
SBCB2-6
SBCB2.5-4
SBCB2.5-5
SBCB2.5-6
SBCB2.5-8
SBCB3-4
SBCB3-5
SBCB3-6
SBCB3-8
SBCB3-10
SBCB3-12
SBCB3-15
SBCB3-20
SBCB3-25
SBCB4-6
SBCB4-8
SBCB4-10
SBCB4-12
SBCB4-15
SBCB4-20
SBCB4-25
SBCB4-30
SBCB5-6
SBCB5-8
SBCB5-10
SBCB5-12
SBCB5-15
SBCB5-20
SBCB5-25
SBCB5-30
SBCB6-8
SBCB6-10
SBCB6-12
SBCB6-15
SBCB6-20
SBCB6-25
SBCB6-30
SBCB6-35
SBCB8-10
SBCB8-12
SBCB8-15
SBCB8-20
SBCB8-25
SBCB8-30
SBCB8-35
SBCB8-40
SBCB8-45
SBCB8-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Rosca (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.58
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1048
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10430
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1056
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1058
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10820
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10850

Cargando…

  1. 1

Más información

* El término "clase de resistencia" significa la resistencia a la tensión del tornillo.
(Ex.) A2 - 50
Esto indica que el valor mínimo de la resistencia a la tracción es de 500 N/mm 2 .
La clase de acero es A2 (acero inoxidable austenítico)
 

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Unidad de Venta Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Clase de resistencia (acero inoxidable) A2-50

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico