(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rieles de guía del transportador - soportes descentrados

Rieles de guía del transportador - soportes descentrados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Soportes de riel de guía para cintas transportadoras

  • Componentes inCAD
Soportes de riel de guía de transportador en miniatura - Desplazamiento: imagen relacionada

[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte  
     
Tipo No.  
CGH 55  

Número de parteW
TipoNo.
CGH
(W=50,60)
5550
7060
80
CGHL
(W=100)
55100
70
80

Modificaciones

Soportes de riel de guía de transportador en miniatura - Desplazamiento: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CGH55
CGH70
CGH80
CGHL55
CGHL70
CGHL80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tornillo de montaje Transportador aplicable Dimensión W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10M3CVSTC-10 / CVSTR-10 / CVSA / CVSC / CVSFA / CVSFC / CVSJA / CVSN / CVSR / CVSTA / CVSTN50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10M5CVSE / CVSF / CVSX / CVSY / SVKA / SVKB / SVKN / SVKR60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10M6CVSTC-20 / CVSTR-20 / CVSB / CVSD / CVSFB / CVSFD / CVSMA / CVSP / CVSPA / CVSSA / CVSTB / CVSTP / CVSW60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10M3CVSTC-10 / CVSTR-10 / CVSA / CVSC / CVSFA / CVSFC / CVSJA / CVSN / CVSR / CVSTA / CVSTN100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10M5CVSE / CVSF / CVSX / CVSY / SVKA / SVKB / SVKN / SVKR100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10M6CVSTC-20 / CVSTR-20 / CVSB / CVSD / CVSFB / CVSFD / CVSMA / CVSP / CVSPA / CVSSA / CVSTB / CVSTP / CVSW100

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de riel de guía de transportador en miniatura - Desplazamiento: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Soportes de riel de guía