(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Diseñado para suprimir el serpenteo con poleas coronadas. Al incluir el motor entre los marcos, la altura de la unidad se redujo a la mitad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Marco | Soporte de la polea | |
[M] Material | Aluminio | Aleación de aluminio 5052 |
[ S ] Tratamiento de superficies | Anodizado claro | Anodizado de oro |
Número de pieza | — | B | — | L | — | Motor | — | Especificación de la banda | — | Selección del fabricante del motor | — | FYA | ||||||
Salida | — | Voltaje | — | Especificación | — | Engranaje del engranaje | ||||||||||||
CVSMA | — | 60 | — | 660 | — | 6 | — | T100 | — | IM | — | 36 | — | H | — | A | — | FYA400 |
Número de pieza | Ancho B (mm) | Longitud L Incremento de 5 mm | Motor | Especificación de la banda | FYA (Barrenos adicionales) Incremento de 5 mm | Selección del fabricante del motor [!]Los precios varían según el fabricante. | |||||||
Salida (W) | Voltaje (V) | Especificación | Relación de reducción del engranaje | ||||||||||
CVSMA | 60 100 150 | 415 to 2000 | 6 | (Fase única) TA100 TA110 TA115 TA200 TA220 TA230 | IM (Motor de velocidad constante) SCM (Motor de velocidad variable) | 15 50 120 | 18 60 150 | 25 75 180 | 30 90 | 36 100 | H (propósito general, verde) W (uso general, blanco) G (para deslizamiento, verde) S (para deslizamiento, blanco) D (Conductor estático) F (grado alimenticio) O (resistente al aceite) N (grado alimenticio antiadherente) J (sin banda) *Para bandas diferentes a las anteriores, seleccione de la especificación de bandas que figura a continuación. | 380< año fiscal *Si no se especifica, no habrá barrenos adicionales. | A (Motor Panasonic) B (Oriental Motor) * SCM (motor de velocidad variable) no se puede seleccionar para A. |
NV (sin motor) | NM (Sin motor) | NH (sin reductor) | R (Sin motor, engranaje) |
Especificación de la banda | Banda estándar (solo precio del cuerpo) | Banda opcional 1 | Banda opcional 2 | Sin banda) |
Uso genera | H (verde), W (blanco), HG (verde) | — | HY (amarillo verde), HBN (azul cielo), HGN (verde) | J (Sin banda) |
Para deslizamiento | G (verde), S (blanco) | — | — | |
Para transferencia inclinada | — | — | — | |
Tipo de agarre | — | GG (verde), GW (blanco) | GSN (Verde) | |
Resistente al aceite | O (azul marino), OH (verde), OG (verde) | OW (blanco) | ON (Blanco) | |
Grado alimenticio antiadherente | N (Blanco), NS (Blanco) | NB (azul cielo), NBG (verde lima) HH (verde), HW (blanco) | — | |
Grado alimenticio | F (Blanco) | KW (blanco), KSB (azul cielo) | — | |
Conductor estático | D (Negro),DS (Negro) | — | — |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CVSMA-[60,100,150]-[415-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,DS,F,G,GG,GW,H,HG,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,NS,O,OH,OW,S,W]-[A,B,R] |
CVSMA-[60,100,150]-[415-2000/5]-6-TA[100,110,115,200,220,230]-[IM,NM,SCM]-[15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,DS,F,G,GG,GW,H,HG,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,NS,O,OH,OW,S,W]-[A,B,R] |
Cargando…
■ Características: Las poleas coronadas suprimen la formación de meandros. La altura de la unidad se ha reducido a la mitad con el motor integrado en el bastidor.
Transportador Máx. Carga(kg) | 10 | Velocidad de la correa(m/min) | 26.4 | Tipo de banda | Cinturones planos |
---|---|---|---|---|---|
Prevención de movimiento lateral | Polea de corona de prevención de serpenteo | Diámetro del rodillo de cola D (Transferencia de cola Parte R)(mm) | 70 | Diámetro del rodillo impulsor(mm) | 70 |
Posición del módulo de accionamiento | Conduccion interna | Opción de interruptor inverso | Ninguno |
1. Seleccione el fabricante del motor antes de elegir cualquier alteración
2. Cuando se selecciona ANT, asegúrese de elegir Cantidad de tuercas [Q] y Tamaño de tornillo [M]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente