(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bolas Transportadoras -Formados a presión, montaje de brida/perno roscado.

Bolas Transportadoras -Formados a presión, montaje de brida/perno roscado.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
· Forma: Con tipo de rosca formada a presión.
· Material de la bola: Acero para rodamientos 52100

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Rodillos de bolas: formados a presión, montaje con brida/espárrago roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialTratamiento de superficies
(1) bola principal(2) cubierta(3) Cojinete(4) Sección roscada(2) cubierta(3) Cojinete(4) Sección roscada
BCHCAcero SWRM con bajo contenido de carbono Steel12 alambre de acero al carbono (JIS)Acero bajo en carbonoDAcero inoxidable 304Electro-galvanizado,
Tratamiento de cromato brillante (Cromo trivalente)
BCHE
BCHHEquivalente al acero bajo en carbónAcero al carbón 1018Electro-galvanizado,
Tratamiento de cromato brillante
Electro-galvanizado,
Tratamiento de cromato brillante

Especificaciones

Número de parte
BCHW 20
Número de parteDD1dGBh1h2F1F2Carga permisible N (kgf)
TipoNo.
BCHC4041.32215.875302410.29.143.478.5 (8)
BCHE5555.532.525.4045.53614.615.27.34294.2 (30)
BCHH50503225.40-4435207.326294.2 (30)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BCHC40
BCHE55
BCHH50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAMaterial del cuerpo Rango de capacidad de carga
(N)
Capacidad de carga
(N)
O.D.
(Ø)
Diámetro de la bola
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30450.1~100.078.541.315.875
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304100.1~500.0294.255.525.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Forma redonda roscada] Con prensa Tipo de hilo formado[Acero] Acero bajo en carbón100.1~500.0294.25025.4

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Estándar Material de la bola principal Acero para rodamientos 52100