(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodillos - Rectos, huecos con material base metálico y recubrimiento de uretano sin rodamientos.

Rodillos - Rectos, huecos con material base metálico y recubrimiento de uretano sin rodamientos.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Tiene el material del núcleo encajado a presión en el material de la superficie y es más económico que el tipo horneado.

  • Componentes inCAD
Rodillos - Tipo recto de ajuste a presión: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
NúcleoUretano, Plástico
ROUSP Acero inoxidable 304Uretano (color natural)Shore A90
ROUAP Aleación de aluminio serie 5000
ROMAP Aleación de aluminio serie 5000Uretano de espuma (verde)Shore A65
ROSAPAleación de aluminio serie 5000Esponja de caucho de cloroprenoShore A25
[ ! ]El material del núcleo se ajusta a presión en uretano, espuma de uretano y esponja de goma de cloropreno.
■ Espuma de uretano
Cada burbuja está dividida por paredes, lo que resulta en una menor absorción de agua, aceite y productos químicos en comparación con las esponjas generales con células conectadas. Además, se destaca en el poder de agarre y la absorción de impactos en comparación con el uretano convencional y otro caucho en general.
■ Carga de uretano (referencia)
[M] MaterialCarga estándar N (kgf)
RadialAxial
Uretano147(15)242(25)
Uretano de espuma97(10)97(10)
Esponja de caucho de cloropreno-18(2)
* Los datos anteriores son solo de referencia, no valores garantizados.
[ ! ]Un material del núcleo se ajusta a presión en una esponja de uretano, espuma de uretano y goma de cloropreno, y una carga desequilibrada puede hacer que la parte de uretano y esponja se deslice o se desalinee con el núcleo.
[ ! ]El uretano puede decolorarse con el tiempo, pero no tiene efecto sobre las propiedades físicas.
■ Esponja de goma de cloropreno
Un caucho sintético polimerizado con cloropreno. En comparación con el caucho natural, sobresale en resistencia al rebote, resistencia a la intemperie, resistencia al envejecimiento, resistencia al ozono, resistencia al calor y resistencia al aceite. Si bien es un material de caucho bien equilibrado, no es adecuado para su uso a baja temperatura (menos de -35 ° C).
>> Para las propiedades, ver Haga clic aquí

Especificaciones

Número de parte-d-L
ROUSP20-8-30
Número de partedH7L
TipoD
Uretano
ROUSP
ROUAP
Uretano de espuma
ROMAP
Esponja de caucho de cloropreno
ROSAP
208152025304050
(25)81012152025304050
(30)8101215152025304050
35101215202025304050
40101215202025304050
[ ! ]La esponja de goma de cloropreno está disponible en tamaños en () solamente.(50)1215202525304050

Modificaciones

Rodillos - Tipo recto de ajuste a presión: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROMAP20-8-15
ROMAP20-8-20
ROMAP20-8-25
ROMAP20-8-30
ROMAP20-8-40
ROMAP20-8-50
ROMAP25-8-15
ROMAP25-8-20
ROMAP25-8-25
ROMAP25-8-30
ROMAP25-8-40
ROMAP25-8-50
ROMAP25-10-15
ROMAP25-10-20
ROMAP25-10-25
ROMAP25-10-30
ROMAP25-10-40
ROMAP25-10-50
ROMAP25-12-15
ROMAP25-12-20
ROMAP25-12-25
ROMAP25-12-30
ROMAP25-12-40
ROMAP25-12-50
ROMAP30-8-15
ROMAP30-8-20
ROMAP30-8-25
ROMAP30-8-30
ROMAP30-8-40
ROMAP30-8-50
ROMAP30-10-15
ROMAP30-10-20
ROMAP30-10-25
ROMAP30-10-30
ROMAP30-10-40
ROMAP30-10-50
ROMAP30-12-15
ROMAP30-12-20
ROMAP30-12-25
ROMAP30-12-30
ROMAP30-12-40
ROMAP30-12-50
ROMAP30-15-15
ROMAP30-15-20
ROMAP30-15-25
ROMAP30-15-30
ROMAP30-15-40
ROMAP30-15-50
ROMAP35-10-20
ROMAP35-10-25
ROMAP35-10-30
ROMAP35-10-40
ROMAP35-10-50
ROMAP35-12-20
ROMAP35-12-25
ROMAP35-12-30
ROMAP35-12-40
ROMAP35-12-50
ROMAP35-15-20
ROMAP35-15-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
Material ID d
(mm)
Material de goma de uretano Dureza de goma de uretano Color de goma de uretano Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano de espuma65Verde15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano de espuma65Verde20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano de espuma65Verde25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano de espuma65Verde30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano de espuma65Verde40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano de espuma65Verde50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano de espuma65Verde15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano de espuma65Verde20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano de espuma65Verde25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano de espuma65Verde30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano de espuma65Verde40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano de espuma65Verde50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano de espuma65Verde15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano de espuma65Verde20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano de espuma65Verde25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano de espuma65Verde30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano de espuma65Verde40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano de espuma65Verde50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano de espuma65Verde15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano de espuma65Verde20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano de espuma65Verde25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano de espuma65Verde30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano de espuma65Verde40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano de espuma65Verde50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano de espuma65Verde15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano de espuma65Verde20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano de espuma65Verde25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano de espuma65Verde30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano de espuma65Verde40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano de espuma65Verde50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano de espuma65Verde15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano de espuma65Verde20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano de espuma65Verde25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano de espuma65Verde30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano de espuma65Verde40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano de espuma65Verde50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano de espuma65Verde15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano de espuma65Verde20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano de espuma65Verde25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano de espuma65Verde30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano de espuma65Verde40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano de espuma65Verde50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Uretano de espuma65Verde15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Uretano de espuma65Verde20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Uretano de espuma65Verde25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Uretano de espuma65Verde30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Uretano de espuma65Verde40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Uretano de espuma65Verde50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano de espuma65Verde20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano de espuma65Verde25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano de espuma65Verde30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano de espuma65Verde40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano de espuma65Verde50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano de espuma65Verde20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano de espuma65Verde25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano de espuma65Verde30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano de espuma65Verde40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano de espuma65Verde50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Uretano de espuma65Verde20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Uretano de espuma65Verde25

Cargando…

 

Información básica

Tipo Uretano, rodillo de goma Proceso de goma de uretano Ajuste de prensa Método de montaje Recto
Forma de rodillo Recto Longitud(mm) ~50 Tratamiento de superficies Ninguno