(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de plástico - cinta de PTFE, resistente al polvo

Placas de plástico - cinta de PTFE, resistente al polvo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Hoja de resina con alta propiedad deslizante y con tacto resbaladizo. Adecuado para mejorar el deslizamiento de las piezas de trabajo.

Cintas de fluororresina -resistente al polvo-: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material
Película de fluororresina
Adhesivos (Tipo Silicio)

Especificaciones

Número de parte-W
PTFET2-13
Número de parteW
(mm)
T
(mm)
①Espesor de película de flúorResistencia adhesiva (N/25 mm de ancho)Resistencia a la tracción (N/25 mm de ancho)Elongación%Desglose dieléctrico KV
TipoNo.
PTFET113
25
50
0.080.056.1349.02004.5
20.130.089.3256.42507.5
30.180.1310.79122.63408.2
40.230.1811.52149.63609.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PTFET1-13
PTFET1-25
PTFET1-50
PTFET2-13
PTFET2-25
PTFET2-50
PTFET3-13
PTFET3-25
PTFET3-50
PTFET4-13
PTFET4-25
PTFET4-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSGrosor de placa
(mm)
Ancho W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.0813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.0825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.0850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.1313
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.1325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.1350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.1813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.1825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.1850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.2313
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.2325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.2350

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Cintas de fluororresina -resistente al polvo-: imagen relacionada
 

Información básica

Material Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE) Calificar; nota Estándar Color Gris
Maquinado de orificios Sin alteración de perforación Material Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE)