(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas y parachoques - fieltro

Arandelas y parachoques - fieltro
  • Descuento por volumen

Es el más adecuado para la aplicación de aceite a piezas de trabajo

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Parachoques de fieltro: imagen relacionada
· Materiales
TipoSin adhesivoAdhesivo[M] MaterialDensidad (g/cm 3 )ColorAdmisible
Temperatura
LavadoraWFEPWFEPAFieltro de poliéster0.2Blanco0~120°C
WFEHWFEHAFieltro de poliamida-50~250°C
AmortiguarBFELBFELAFieltro de poliésterConsulte lo siguiente.-10~60°C
[ ! ]La temperatura permitida para el adhesivo es de 0 a 80°C.

Especificaciones

Número de parte-V-T
WFEP10-4-3

Número de parte-L-V
BFEL20-10-10
■ Tipo de lavadora
Número de parteVT
TipoD
Sin adhesivo
WFEP
WFEH


Adhesivo
WFEPA
WFEHA
(x1.1)
( ) Multiplicador de material
8033
( WFEP )
WFEPA
4
( WFEH )
WFEHA
1004
12046
150468
200681012
2506810121620
3006810121620
* La dimensión T para el fieltro de poliéster es de 3 mm, para el fieltro de poliamida es de 4 mm.

■ Tipo de parachoques (las dimensiones L indican la longitud de los materiales base de fieltro. Los valores son solo de referencia).
Número de parteLV
TipoD
Sin adhesivo
BFEL

Adhesivo
BFELA
(x1.1)

( ) Multiplicador de material
2010 20 300
10
3010 20 300
10
[ ! ]Este producto, especialmente L dimensiones 20 y 30, puede deformarse durante la entrega.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BFEL20-10-0
BFEL20-10-10
BFEL20-20-0
BFEL20-20-10
BFEL20-30-0
BFEL20-30-10
BFEL30-10-0
BFEL30-10-10
BFEL30-20-0
BFEL30-20-10
BFEL30-30-0
BFEL30-30-10
BFELA20-10-0
BFELA20-10-10
BFELA20-20-0
BFELA20-20-10
BFELA20-30-0
BFELA20-30-10
BFELA30-10-0
BFELA30-10-10
BFELA30-20-0
BFELA30-20-10
BFELA30-30-0
BFELA30-30-10
WFEH8-0-4
WFEH8-3-4
WFEH10-0-4
WFEH10-4-4
WFEH12-0-4
WFEH12-4-4
WFEH12-6-4
WFEH15-0-4
WFEH15-4-4
WFEH15-6-4
WFEH15-8-4
WFEH20-0-4
WFEH20-6-4
WFEH20-8-4
WFEH20-10-4
WFEH20-12-4
WFEH25-0-4
WFEH25-6-4
WFEH25-8-4
WFEH25-10-4
WFEH25-12-4
WFEH25-16-4
WFEH25-20-4
WFEH30-0-4
WFEH30-6-4
WFEH30-8-4
WFEH30-10-4
WFEH30-12-4
WFEH30-16-4
WFEH30-20-4
WFEHA8-0-4
WFEHA8-3-4
WFEHA10-0-4
WFEHA10-4-4
WFEHA12-0-4
WFEHA12-4-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSADiámetro externo
(mm)
Material, detalle I.D. V
(φ)
Espesor T
(mm)
Longitud L
(mm)
Con o sin sellos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques20Fieltro de poliéster0-10Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques20Fieltro de poliéster10-10Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques20Fieltro de poliéster0-20Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques20Fieltro de poliéster10-20Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques20Fieltro de poliéster0-30Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques20Fieltro de poliéster10-30Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques30Fieltro de poliéster0-10Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques30Fieltro de poliéster10-10Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques30Fieltro de poliéster0-20Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques30Fieltro de poliéster10-20Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques30Fieltro de poliéster0-30Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques30Fieltro de poliéster10-30Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques20Fieltro de poliéster0-10Con sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques20Fieltro de poliéster10-10Con sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques20Fieltro de poliéster0-20Con sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques20Fieltro de poliéster10-20Con sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques20Fieltro de poliéster0-30Con sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques20Fieltro de poliéster10-30Con sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques30Fieltro de poliéster0-10Con sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques30Fieltro de poliéster10-10Con sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques30Fieltro de poliéster0-20Con sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques30Fieltro de poliéster10-20Con sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques30Fieltro de poliéster0-30Con sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Parachoques30Fieltro de poliéster10-30Con sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas8Fieltro de poliamida04-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas8Fieltro de poliamida34-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas10Fieltro de poliamida04-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas10Fieltro de poliamida44-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas12Fieltro de poliamida04-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas12Fieltro de poliamida44-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas12Fieltro de poliamida64-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas15Fieltro de poliamida04-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas15Fieltro de poliamida44-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas15Fieltro de poliamida64-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas15Fieltro de poliamida84-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas20Fieltro de poliamida04-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas20Fieltro de poliamida64-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas20Fieltro de poliamida84-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas20Fieltro de poliamida104-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas20Fieltro de poliamida124-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas25Fieltro de poliamida04-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas25Fieltro de poliamida64-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas25Fieltro de poliamida84-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas25Fieltro de poliamida104-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas25Fieltro de poliamida124-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas25Fieltro de poliamida164-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas25Fieltro de poliamida204-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas30Fieltro de poliamida04-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas30Fieltro de poliamida64-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas30Fieltro de poliamida84-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas30Fieltro de poliamida104-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas30Fieltro de poliamida124-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas30Fieltro de poliamida164-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Arandelas30Fieltro de poliamida204-Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Arandelas8Fieltro de poliamida04-Con sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Arandelas8Fieltro de poliamida34-Con sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Arandelas10Fieltro de poliamida04-Con sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Arandelas10Fieltro de poliamida44-Con sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Arandelas12Fieltro de poliamida04-Con sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Arandelas12Fieltro de poliamida44-Con sello

Cargando…

Más información

Características del fieltro
1. Excelente en resistencia a la intemperie. (Afectado por una solución alcalina).
2. Excelente en capacidad de absorción de aceite. Tiene la propiedad de absorber el aceite por acción capilar.
3. Excelente en capacidad de retención de aceite. Puede absorber hasta aproximadamente el 80% de su volumen total.
4. Tiene buenas características de pulido. Proporciona altas características de pulido ya que precipita materiales extraños dentro de su tejido.
■ Características de los materiales.
MaterialDetalles del materialEjemplo de aplicación
Fieltro de poliéster
(Hoja, lámina)
Fieltro 100% poliéster.
Suave con densidad de 0.18 a 0.2. Producto de uso general.
Aplicable para uso general como absorción de aceite / agua, amortiguación, etc.
Fieltro de poliéster
(con Binder)
PET: aglutinante de PET (material de unión) = 9: 1
Las fibras unidas por el aglutinante proporcionan una alta estabilidad morfológica.
Material de protección y parachoques para porciones expuestas a alto impacto.
Fieltro de poliamidaFieltro 100% poliamida.
Excelentes resistencias al calor / llama. UL Std. Prueba V-0 equivalente
Parachoques resistentes al calor / ignífugos
Fieltro de lana de oveja
(Rayón, PET)
Una mezcla de 60% lana de oveja y 40% PET.
Producto estándar JIS-R25W2. Excelente capacidad de retención de aceite / agua.
Material del Cojín / Aplicación de Líquido (Engrase) / Espaciador
Fieltro de lana de ovejaFieltro 100% lana de oveja
Da menos daño a los materiales de apareamiento.
Para superficie pulida
Fieltro de poliéster
(Tipo de parachoques)
La densidad puede variar según las dimensiones L.Aplicación de aceite a piezas de trabajo
* Los ejemplos de aplicación anteriores son referencias no garantizadas.
 

Información básica

Material general Sintió Espesor T(pulgada) 1