(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Parachoques amortiguadores - tipo placa y soporte

Parachoques amortiguadores - tipo placa y soporte
  • Descuento por volumen

El área de contacto de presión se hace más ancha que el tipo redondo para mejorar el rendimiento de absorción de impactos

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Parachoques amortiguadores -Placa / Soporte-: Imagen relacionada
· Materiales
Gel [ M ] Material: elastómero viscoelástico (gris)
[H] Dureza: GELP Asker F85
GELH Asker F75 (inferior), Asker F98 (superior)
Placa [M] Material: resina ABS

Especificaciones

Número de parte
GELP10
Número de parteAHA1B1t
TipoB
GELP
Tipo de plato
1050580154
301035
GELH
Tipo de titular
101015

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GELH10
GELP10
GELP30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho B
(mm)
Dureza (Shore, Asker, Penetración) Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Asker F75 (lado inferior), Asker F98 (lado superior)Tipo de titular
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Asker F85Tipo de plato
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

30Asker F85Tipo de plato

Cargando…

  1. 1

Más información

Parachoques amortiguadores -Placa / Soporte-: Imagen relacionada

Ejemplo

Parachoques amortiguadores -Placa / Soporte-: Imagen relacionada
 

Información básica

Material general Uretano Cinta adhesiva Sin cinta adhesiva Material, detalles Elastómero Viscoelástico
Color Gris Maquinado de orificios Sin alteración de perforación