(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades de elevación accionadas manualmente - con volante de dirección configurable

Unidades de elevación accionadas manualmente - con volante de dirección configurable

Unidades de elevación adecuadas para movimientos hacia arriba y hacia abajo y destinadas a realizar un posicionamiento simplificado.

  • Componentes inCAD

PDF

Unidades operadas manualmente -Tipo de elevación- -Dirección del volante configurable-: Imagen relacionada
■Components
Partes Marco Mesa Mesa de elevación Placa de ángulo Tornillos de plomo
[M] Material Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Acero al carbón 1045
[ S ] Tratamiento de superficies Anodizado claro Anodizado claro Anodizado claro Anodizado claro (Óxido negro)

Partes Tuerca de tornillo de avance Soporte de tuerca Placa lateral Engranaje cónico Cubierta
[M] Material Latón Aleación de aluminio Aleación de aluminio Acero al carbón 1045 Acero inoxidable 304
[ S ] Tratamiento de superficies - Anodizado claro Anodizado claro - -

Especificaciones

Número de parte - Tipo de volante - Orientación del volante - Mesa de elevación - L  
KULF20 - A - L     - 320 (con mesa elevadora)
KULF20 - A - U - N - 320 (sin mesa elevadora)
Número de parte Tipo de volante Manivela
Orientación
Configurable
Selección de mesa de elevador Longitud base
L (mm)
Accidente cerebrovascular efectivo
St (mm)
Tornillo de avance Carga permisible (N) Momento admisible (N • m) Tipo de volante W P IH Masa (kg)
Tipo No. Diametro de hilo Dirigir Cuando carga
Aplicado a
Punto A
Cuando carga
Aplicado a
Punto B
Mamá megabyte Mc A B C Tipo de volante
E F G E F G E F G A B C
KULF 20 A Manija de plastico
B Volante de compensación de plástico
- Tipo plegable
C Volante de cinco radios
U
D
L
R
No pecificado (w /)

N (sin)
170 62 20 4 294 270 43 43 81 107 109.5 67 122 124.5 82 122 124.5 82 120 75 170 7.3 7.3 7.6
220 112 220 8.1 8.1 8.4
320 212 9.2 9.2 9.5
370 262 9.7 9.7 10
420 312 150 105 350 11.5 11.5 11.8
470 362 12.0 12.0 12.3
[ ! ]For Handwheels, >>Click here, Click here.For Lead Screws and Nuts, >>Click here, Click here.For Linear Guides, >>Click here.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KULF20-A-D-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-A-D-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-A-L-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-A-L-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-A-R-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-A-R-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-A-U-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-A-U-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-B-D-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-B-D-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-B-L-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-B-L-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-B-R-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-B-R-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-B-U-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-B-U-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-C-D-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-C-D-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-C-L-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-C-L-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-C-R-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-C-R-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-C-U-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULF20-C-U-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de volante Especificación de dirección del mango Mesa de elevación Altura del marco [H]
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

A (volante de compensación de plástico)DProvisto170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

A (volante de compensación de plástico)DNinguno170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

A (volante de compensación de plástico)LProvisto170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

A (volante de compensación de plástico)LNinguno170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

A (volante de compensación de plástico)RProvisto170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

A (volante de compensación de plástico)RNinguno170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

A (volante de compensación de plástico)UProvisto170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

A (volante de compensación de plástico)UNinguno170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

B (Tipo plegable de volante de desplazamiento de plástico)DProvisto170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

B (Tipo plegable de volante de desplazamiento de plástico)DNinguno170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

B (Tipo plegable de volante de desplazamiento de plástico)LProvisto170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

B (Tipo plegable de volante de desplazamiento de plástico)LNinguno170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

B (Tipo plegable de volante de desplazamiento de plástico)RProvisto170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

B (Tipo plegable de volante de desplazamiento de plástico)RNinguno170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

B (Tipo plegable de volante de desplazamiento de plástico)UProvisto170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

B (Tipo plegable de volante de desplazamiento de plástico)UNinguno170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

C (volante de 5 radios)DProvisto170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

C (volante de 5 radios)DNinguno170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

C (volante de 5 radios)LProvisto170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

C (volante de 5 radios)LNinguno170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

C (volante de 5 radios)RProvisto170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

C (volante de 5 radios)RNinguno170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

C (volante de 5 radios)UProvisto170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

C (volante de 5 radios)UNinguno170 ~ 470

Cargando…

  1. 1

Más información

Unidades operadas manualmente -Tipo de elevación- -Dirección del volante configurable-: Imagen relacionada

Unidades operadas manualmente -Tipo de elevación- -Dirección del volante configurable-: Imagen relacionada

Ejemplo

Unidades operadas manualmente -Tipo de elevación- -Dirección del volante configurable-: Imagen relacionada
Unidades operadas manualmente -Tipo de elevación- -Dirección del volante configurable-: Imagen relacionada
Escala >> Haga clic aquí
Tuerca >> Haga clic aquí
Montaje de nivelación >> Haga clic aquí

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 100.1~ Rango de desplazamiento (dirección Z)(mm) ± 20 mm ~ Método de alimentación Tornillo de avance
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 100 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 150 Material de mesa Aleación de aluminio 6063
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado claro Diametro de hilo(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico