(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades operadas manualmente -Tipo de elevación-

Unidades operadas manualmente -Tipo de elevación-

Unidades de elevación adecuadas para movimientos hacia arriba y hacia abajo y destinadas a realizar un posicionamiento simplificado.

  • Componentes inCAD
Unidades operadas manualmente -Tipo de elevación-: Imagen relacionada

■Components
Partes Marco Mesa Mesa de elevación Placa de ángulo
[M] Material Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio
[ S ] Tratamiento de superficies Anodizado claro Anodizado claro Anodizado claro Anodizado claro
Partes Tornillos de plomo Tuerca de tornillo de avance Soporte de tuerca Placa lateral
[M] Material Acero al carbón 1045 Latón Aleación de aluminio Aleación de aluminio
[ S ] Tratamiento de superficies (Óxido negro) - Anodizado claro Anodizado claro

Especificaciones

Número de parte - Tipo de volante - Mesa de elevación - H  
KUL20 - A     - 320 (con mesa elevadora)
KUL20 - A - N - 320 (sin mesa elevadora)
Número de parte Tipo de volante Selección de mesa de elevador Altura de base H (mm) Carrera efectiva St (mm) Tornillo de avance Carga permisible (N) Momento admisible (N • m) W P IH Masa (kg)
Tipo No. Diametro de hilo Dirigir Cuando la carga se aplica al punto A Cuando la carga se aplica al punto B Mamá megabyte Mc Tipo de volante
A B C
KUL 20 A Manija de plastico
B Volante de compensación de plástico
- Tipo plegable
C Volante de cinco radios
No especificado
(w /)

N (sin)
170 62 20 4 294 270 43 43 81 120 75 170 6.1 6.1 6.4
220 112 220 6.8 6.8 7.1
320 212 7.9 7.9 8.2
370 262 8.5 8.5 8.8
420 312 150 105 350 10.3 10.3 10.6
470 362 10.8 10.8 11.1
[ ! ]For Handwheels, >> Click here, Click here. For Lead Screws and Nuts, >> Click here, Click here. For Linear Guides, >> Click here.

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KUL20-A-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUL20-A-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUL20-B-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUL20-B-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUL20-C-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUL20-C-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de volante Mesa de elevación Altura del marco [H]
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

A (volante de compensación de plástico)Provisto170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

A (volante de compensación de plástico)Ninguno170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

B (Tipo plegable de volante de desplazamiento de plástico)Provisto170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

B (Tipo plegable de volante de desplazamiento de plástico)Ninguno170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

C (volante de 5 radios)Provisto170 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

C (volante de 5 radios)Ninguno170 ~ 470

Cargando…

  1. 1

Más información

Unidades operadas manualmente -Tipo de elevación-: Imagen relacionada

Unidades operadas manualmente -Tipo de elevación-: Imagen relacionada

Ejemplo

Unidades operadas manualmente -Tipo de elevación-: Imagen relacionada
Unidades operadas manualmente -Tipo de elevación-: Imagen relacionada
Escala ( haga clic aquí , haga clic aquí )
Tuerca ( Haga clic aquí )
Montaje nivelador ( haga clic aquí )
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 100.1~ Rango de desplazamiento (dirección Z)(mm) ± 20 mm ~ Método de alimentación Tornillo de avance
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 100 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 150 Material de mesa Aleación de aluminio 6063
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado claro Diametro de hilo(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico