(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular - Combinación universal.

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular - Combinación universal.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre rodamientos de bolas de contacto angular: combinación universal, grado de precisión (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido a la alta demanda y las limitaciones de fabricación actuales, el modelo B7000SU se suspende temporalmente, disculpe cualquier inconveniente adicional. Para más ayuda, por favor contáctenos.
Rodamientos de contacto angular: combinación universal (grado de precisión): imagen relacionada
Rodamientos de contacto angular: combinación universal (grado de precisión): imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero para rodamientos 52100

Especificaciones

Número de parte
B7001SU
Número de partedDBr
(mín.)
r1
(mín.)
Capacidad de carga básicaVelocidad rotacional permitida rpm (referencia)Apex de cono de presión
a
Dimensiones relativasMasa (g) (Referencia)
Cr (dinámico) kNCor (estático) kNDs (min.)dh (máx.)R (máx.)
B7000SU102680.30.155.302.49639006.412.523.50.319
B7001SU12285.802.90575006.714.525.521
B7002SU153296.253.40490007.617.529.530
B7003SU1735106.603.80443008.519.532.539
B7004SU2042120.60.311.106.553710010.125370.667
B7005SU254711.707.403200010.8304278
B7006SU3055131.00.615.1010.302710012.236491.0114
B7007SU356214119.1013.702380013.54156151
B7008SU40681520.6015.902130014.74662189
B7009SU45751624.4019.301920016.05169238
B7010SU508026.0021.901770016.75674259
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
B7000SU
B7001SU
B7002SU
B7003SU
B7004SU
B7005SU
B7006SU
B7007SU
B7008SU
B7009SU
B7010SU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B (o T)
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10102685300639002490
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10122885800575002900
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10153296250490003400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101735106600443003800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020421211100371006550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025471211700320007400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10305513151002710010300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10356214191002380013700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10406815206002130015900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10457516244001920019300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10508016260001770021900

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Cojinete angular (simple) Material del anillo interno / externo Acero para rodamientos 52100 Estilo de rodamiento De tipo abierto
Forma del anillo exterior Estándar Precisión Clase 4 Especificaciones, medio ambiente Estándar
Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Single Track Estándares de tamaño Serie métrica
Material del elemento rodante Acero para rodamientos 52100 Combinación de rodamientos de bolas de contacto angular Single Track Estructura de la parte del sello Abierto