(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodamientos de Bolas Rígidos - Pequeños, sellado con o sin contacto.

Rodamientos de Bolas Rígidos - Pequeños, sellado con o sin contacto.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Rodamientos de Bolas Rígidos - Pequeños, sellado con o sin contacto.
  • Rodamientos de Bolas Rígidos - Pequeños, sellado con o sin contacto.
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre rodamientos rígidos de bolas pequeños, sellados sin contacto o sellados con contacto (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Rodamientos de bolas de ranura profunda pequeña - Sellado sin contacto / sellado por contacto: Imagen relacionada
Para conocer las características del sello de goma, consulte >> Haga clic aquí .
· Materiales
[M] Material: acero para rodamientos 52100 * El material del sello es caucho nitrilo NBR (caucho de nitrilo).

Especificaciones

Número de parte
B624DDU


Número de partedDBr
(mín.)
Capacidad de carga básicaVelocidad rotacional permitida rpm (referencia)Dimensiones relativasMasa
(g) (Referencia)
Sellado sin contactoSellado con contactoCr (dinámico) NCor (estático) NDs
(mín.)
dh
(máx.)
R
(máx.)
-B693DDU3840.15560179300004.206.80.150.83
-B623DDU10630210250008.8 1.66
-B694DDU411960345240005.20 9.8 1.75
-B604DDU120.29575.60 10.40.202.29
B624VVB624DDU1350.213004852000011.4 3.04
-B695DDU541080430400006.60 11.4 2.5
-B605DDU14513305053800012.4 3.48
B625VVB625DDU160.31730670320007.00 14.0 0.30 4.86
B696VVB696DDU6150.21350530360007.60 13.4 0.20 3.72
-B606DDU1760.32260835340008.00 15.0 0.30 6.08
B626VVB626DDU1923408853000017.0 7.94
B698VVB698DDU819199086510.00 17.0 7.18
B608VVB608DDU227353014001700020.0 12
B628VVB628DDU248400015901400022.0 17
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
B604DDU
B605DDU
B606DDU
B608DDU
B608VV
B623DDU
B624DDU
B624VV
B625DDU
B625VV
B626DDU
B626VV
B628DDU
B628VV
B693DDU
B694DDU
B695DDU
B696DDU
B696VV
B698DDU
B698VV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B (o T)
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
Estructura de la parte del sello
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10412495724000345Sellado con contacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105145133038000505Sellado con contacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106176226034000835Sellado con contacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1082273530170001400Sellado con contacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1082273530170001400Sellado sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10310463025000210Sellado con contacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104135130020000485Sellado con contacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104135130020000485Sellado sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105165173032000670Sellado con contacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105165173032000670Sellado sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106196234030000885Sellado con contacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106196234030000885Sellado sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1082484000140001590Sellado con contacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1082484000140001590Sellado sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038456030000179Sellado con contacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10411496024000345Sellado con contacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105134108040000430Sellado con contacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106155135036000530Sellado con contacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106155135036000530Sellado sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108196199030000865Sellado con contacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108196199030000865Sellado sin contacto

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero para rodamientos 52100 Estilo de rodamiento Tipo de sello de goma
Forma del anillo exterior Estándar Precisión Clase 0 Especificaciones, medio ambiente Estándar / Resistente al polvo
Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Single Track Estándares de tamaño Serie métrica
Material del elemento rodante Acero para rodamientos 52100

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf
回答: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf