(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos de Bolas Rígidos - Pequeños y abiertos. (B606)

Rodamientos de Bolas Rígidos - Pequeños y abiertos. B606
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre rodamientos rígidos de bolas pequeños - tipo abierto (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Rodamientos rígidos de bolas pequeños - Abierto: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero para rodamientos 52100

Especificaciones

Número de parte
B605
BR126
Número de partedDBr
(mín.)
Capacidad de carga básicaVelocidad rotacional permitida rpm (referencia)Dimensiones relativasMasa
(g) (Referencia)
Cr (dinámico) NCo
(Estático)
N
Ds
(mín.)
dh
(máx.)
R
(máx.)
B6833720.1311112630003.856.350.10.32
B603930.15571189560004.357.90.150.84
B623104631219500004.357.981.45
B63441650.31340523360006.7130.35.24
B6055140.21329507400006.912.20.23.46
B625160.31729675360007.513.80.34.95
B60661760.32263846380008.214.85.94
B626192336896320008.516.58.12
B6088227329313793400010.519.0311.8
B628248333314232800011.919.917.1
Número de parte
d
D
B
r
(mín.)
Capacidad de carga básica
Velocidad rotacional permitida rpm (referencia)
Dimensiones relativas
Masa
(g) (Referencia)
Cr (dinámico) N
Co
(Estático)
N
Ds
(mín.)
dh
(máx.)
R
(máx.)
BR63
3
6
2
0.1
209
74
71000
3.7
4.9
0.1
0.2
BR74
4
7
311
115
60000
4.75
6.25
0.23
BR84
8
0.15
395
141
56000
5
6.8
0.39
BR104
10
3
0.2
711
272
48000
6.15
8.35
0.15
0.96
BR85
5
8
2
0.1
308
120
53000
5.75
7.25
0.1
0.25
BR95
9
2.5
0.15
431
169
50000
6
7.8
0.15
0.54
BR105
10
3
431
169
0.78
0.91
BR106
6
2.5
496
218
45000
7.04
8.9
0.1
0.55
BR126
12
3
0.2
714
295
43000
7.73
10.19
0.15
1.25
BR128
8
12
2.5
0.15
543
274
40000
9.05
10.9
0.1
0.7
BR148
14
3.5
0.2
817
386
38000
9.86
12.19
0.15
1.9
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
B606
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B (o T)
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106176226338000846

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero para rodamientos 52100 Estilo de rodamiento De tipo abierto
Forma del anillo exterior Estándar Precisión Clase 0 Especificaciones, medio ambiente Estándar
Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Single Track Estándares de tamaño Serie métrica
Material del elemento rodante Acero para rodamientos 52100 Estructura de la parte del sello Abierto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B606 de la serie Rodamientos de Bolas Rígidos - Pequeños y abiertos..

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf
回答: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf

Products like this...

Número de Parte
B603
B605
B608
B623
B625
B626
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B (o T)
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1039357156000189
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105145132940000507
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1082273293340001379
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310463150000219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105165172936000675
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106196233632000896