(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Bolas Rígidos - Económicos, pequeño y doblemente sellado.

Rodamientos de Bolas Rígidos - Económicos, pequeño y doblemente sellado.
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de los principales fabricantes extranjeros son equivalentes a los productos nacionales en calidad del producto. Realice un pedido de estos productos si necesita una gran cantidad de rodamientos.

Rodamientos pequeños de bolas de ranura profunda - Económicos, con doble blindaje: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero para rodamientos 52100

Especificaciones

Número de parte
C608ZZ
Número de partedDBr
(mín.)
Capacidad de carga básicaVelocidad rotacional permitida rpm (referencia)Dimensiones relativasMasa (g) (Referencia)
Cr (dinámico) NCor (estático) NDs
(mín.)
dh
(máx.)
R
(máx.)
C693ZZ3840.15560180540004.26.80.150.61
C694ZZ411715276450005.29.82
C624ZZ1350.21310490420005.611.40.23.5
C685ZZ5110.15715282430006.29.80.151.1
C695ZZ1340.21080430400006.611.40.22.4
C625ZZ1650.31760680370007140.34.8
C686ZZ6130.1510804403900011.80.151.9
C696ZZ150.21350530370007.613.40.23.8
C606ZZ1760.32190865350008150.36
C626ZZ19234088534000178.1
C688ZZ81650.21610715350009.614.40.23.1
C698ZZ1960.319908653300010170.37.3
C608ZZ22733001370320002012
C628ZZ24840001590310002217
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
C606ZZ
C608ZZ
C624ZZ
C625ZZ
C626ZZ
C628ZZ
C685ZZ
C686ZZ
C688ZZ
C693ZZ
C694ZZ
C695ZZ
C696ZZ
C698ZZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B (o T)
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6176219035000865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82273300320001370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4135131042000490
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5165176037000680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6196234034000885
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82484000310001590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

511571543000282
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6135108039000440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8165161035000715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38456054000180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

411471545000276
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5134108040000430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6155135037000530
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

8196199033000865

Cargando…

  1. 1

Más información

Rodamientos pequeños de bolas de ranura profunda - Económicos, con doble blindaje: imagen relacionada
[ ! ]Para detalles del tipo de economía, vea >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero para rodamientos 52100 Estilo de rodamiento Doble blindado
Forma del anillo exterior Estándar Precisión Clase 0 Especificaciones, medio ambiente Estándar
Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Single Track Estándares de tamaño Serie métrica
Material del elemento rodante Acero para rodamientos 52100 Estructura de la parte del sello Doble blindado

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf
回答: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf