(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos de Bolas Rígidos - Sellos con contacto, acero inoxidable.

Rodamientos de Bolas Rígidos - Sellos con contacto, acero inoxidable.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Rodamientos de Bolas Rígidos - Sellos con contacto, acero inoxidable.
  • Rodamientos de Bolas Rígidos - Sellos con contacto, acero inoxidable.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre rodamientos rígidos de bolas: sellado sin contacto, sellado con contacto, acero inoxidable (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Rodamientos rígidos de bolas: sellado sin contacto / sellado por contacto, acero inoxidable: Imagen relacionada
Para conocer las características del sello de goma, consulte >> Haga clic aquí .
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 440C * Caucho de nitrilo NBR (caucho de nitrilo) para sellos.

Especificaciones

Número de parte
SB6004DDU
Número de partedDBr
(mín.)
Capacidad de carga básicaVelocidad rotacional permitida rpm (referencia)Dimensiones relativasMasa
(g) (Referencia)
Cr (dinámico) kNCo (estático) kNDsdh
(máx.)
R
(máx.)
(mín.)(máx.)
SB6000DDU102680.33.91.58220001213240.318
SB6200DDU3090.64.351.91180001416260.632
SB6001DDU122880.34.351.891800015.5260.322
SB6201DDU32100.65.82.44170001617280.637
SB6002DDU153290.34.752.27150001719300.331
SB6202DDU35110.66.52.98140001920.5310.645
SB6003DDU1735100.35.12.61300021.5330.341
SB6203DDU40120.68.153.85120002123.5360.667
SB6004DDU20427.954110002425.53868
SB6204DDU4714110.95.25110002526.5421107
SB6005DDU25120.68.554.6595002930430.679
SB6205DDU5215111.96.390003032471129
SB6006DDU30551311.36.680003536.550116
SB6206DDU621616.59.05750038.557199
SB6007DDU351413.68.267004041.5151
SB6207DDU72171.121.812.2630041.544.565.5284
SB6008DDU406815114.29.2560004547.563190
SB6208DDU80181.124.814.3560046.550.573.5366
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SB6000DDU
SB6001DDU
SB6002DDU
SB6003DDU
SB6004DDU
SB6005DDU
SB6006DDU
SB6007DDU
SB6008DDU
SB6200DDU
SB6201DDU
SB6202DDU
SB6203DDU
SB6204DDU
SB6205DDU
SB6206DDU
SB6207DDU
SB6208DDU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B (o T)
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102683900220001580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122884350180001890
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10153294750150002270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101735105100130002600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102042127950110004000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254712855095004650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103055131130080006600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103562141360067008200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104068151420060009250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103094350180001910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101232105800170002440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101535116500140002980
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101740128150120003850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020471410900110005250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102552151190090006300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103062161650075009050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035721721800630012200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040801824800560014300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero inoxidable 440C Estilo de rodamiento Tipo de sello de goma
Forma del anillo exterior Estándar Precisión Clase 0 Especificaciones, medio ambiente Estándar / Resistente al polvo
Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Single Track Estándares de tamaño Serie métrica
Material del elemento rodante Acero inoxidable 440C Estructura de la parte del sello Sellado con contacto

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la tolerancia de rodamiento interior y exterior para los rodamientos de clase 0?
回答: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf