(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mesas de rodillos cruzados: orificios escariados y roscados

Mesas de rodillos cruzados: orificios escariados y roscados
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las mesas de rodillos transversales: orificios avellanados y roscados, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Tablas de rodillos cruzados -Con agujeros contrarrestados y agujeros roscados: Imagen relacionada
· Materiales
EspecificacionesTipoMesaTemperatura, resistente al calorCarril
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
orificio escariado
Tipo
CRTDAcero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro-20~110°CCRV ( haga clic aquí )
CRTSDMaterial de acero inoxidable--20~140°CCRVS ( haga clic aquí )
Orificio roscado interno
Tipo
CRTAcero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro-20~110°CCRV ( haga clic aquí )
CRTSMaterial de acero inoxidable--20~140°CCRVS ( haga clic aquí )

Especificaciones

Número de parte
CRT3055
■Conversión de número de parte
Número de parte antiguoNúmero de la parte nueva
SYTDCRTD
SYTSDCRTSD
SYTCRT
SYTSCRTS
[ ! ]Las especificaciones como las dimensiones de instalación y la exactitud son iguales a las de los productos con números de parte antiguos.
Número de parteDimensiones del esquemaDimensiones del orificio de montaje de la mesaDimensiones de la mesaDimensiones lateralesDimensiones del orificio de montaje en riel
CRTD CRTSDCRT CRTS
TipoNo.Carrera (movimiento recíproco)HWLGFMxFH2O1aNPMxPabhCd1D12Cantidad de orificios de montajed12Cantidad de orificios de montaje
Orificios escariados
CRTD
CRTSD

Agujeros roscados
CRT
CRTS
1025128±0.120±0.1253.5181x1814M2.637.5101x103.57.546.62.54.13.5-2M2.657.53
10351835281x282x105-27.5103
1045254512.5201x203x103.56.544
20351812±0.130±0.1353.5281x2822M3510151x155.511.5
*1
6123.565-2M37.5202
20503050431x432x157.5-210153
2065406517.5301x303x1551144
*30553016±0.140±0.1557.5401x4030M4715251x257.515.5
*2
8164.57.57.5-2M410352
*30804580651x652x25612.5415253
* 1 Dependiendo de algún lote de producción, la dimensión puede ser 10.5.
* 2 Dependiendo de algún lote de producción, la dimensión puede ser 14.5.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CRT1025
CRT1035
CRT1045
CRT2035
CRT2050
CRT2065
CRT3055
CRT3080
CRTD1025
CRTD1035
CRTD1045
CRTD2035
CRTD2050
CRTD2065
CRTD3055
CRTD3080
CRTS1025
CRTS1035
CRTS1045
CRTS2035
CRTS2050
CRTS2065
CRTSD1025
CRTSD1035
CRTSD1045
CRTSD2035
CRTSD2050
CRTSD2065
CRTSD3055
CRTSD3080
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones del orificio de montaje Material de mesa No. (Golpe (movimiento recíproco))
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio roscado internoAcero al carbón 10451025(12)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio roscado internoAcero al carbón 10451035(18)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio roscado internoAcero al carbón 10451045(25)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio roscado internoAcero al carbón 10452035(18)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Orificio roscado internoAcero al carbón 10452050(30)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio roscado internoAcero al carbón 10452065(40)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio roscado internoAcero al carbón 10453055(30)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio roscado internoAcero al carbón 10453080(45)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoAcero al carbón 10451025(12)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoAcero al carbón 10451035(18)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoAcero al carbón 10451045(25)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoAcero al carbón 10452035(18)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Agujero avellanadoAcero al carbón 10452050(30)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoAcero al carbón 10452065(40)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoAcero al carbón 10453055(30)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoAcero al carbón 10453080(45)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio roscado internoMaterial de acero inoxidable1025(12)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio roscado internoMaterial de acero inoxidable1035(18)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio roscado internoMaterial de acero inoxidable1045(25)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio roscado internoMaterial de acero inoxidable2035(18)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio roscado internoMaterial de acero inoxidable2050(30)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio roscado internoMaterial de acero inoxidable2065(40)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoMaterial de acero inoxidable1025(12)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoMaterial de acero inoxidable1035(18)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoMaterial de acero inoxidable1045(25)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoMaterial de acero inoxidable2035(18)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoMaterial de acero inoxidable2050(30)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoMaterial de acero inoxidable2065(40)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoMaterial de acero inoxidable3055(30)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoMaterial de acero inoxidable3080(45)

Cargando…

  1. 1

Más información

Tablas de rodillos cruzados -Con agujeros contrarrestados y agujeros roscados: Imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico