(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Guías Lineales - Para carga media, con agujeros para pernos Dowel.

Guías Lineales - Para carga media, con agujeros para pernos Dowel.

Guías lineales de tamaños más utilizados en la industria, enfocados a su uso con cargas medias. Con opción de seleccionarlas con bloque estándar o estándar corto. Los bloques agregan agujeros para pernos Dowel, los cuáles reducen el tiempo de ensamble con otros equipos y mejoran la repetibilidad de la posición. Tipo de lubricante seleccionable, incluso con accesorio de lubricación constante MX. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

Especificaciones

Guías lineales para carga media -Agujero de espiga-: Imagen relacionada
[ ! ]Para L Configurable, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la tabla a continuación. Para más detalles, haga clic aquí .
 Numero de parteLDimensión de bloqueDimensión del riel de guía
TipoMXHWL1BCSxℓL2KTCbEngrasadorDimensiones del anclajeH1W1W2CaliforniaOrificio escariadoFG
Std.MXOrificio de montajeET1NøaFP1d 1 xd 2 xh
Carga media(1 bloque)
SVRN
SVRNL
(2 bloques)
SV2RN
SV2RNL
En blanco : ninguno
- MX: Con MX
24100~1480
(160)
344150.626-M4x7252070.85M5xP0.865173--412.5159.50.53.5x6x4.56020
28160~1960
(220)
424756.632-M5x7.527.622.57.51M6xP0.75136214--515.520110.66x9.5x8.56020
33160~1960
(220)
485968.635-M6x93726.581M6xP0.75136.8244--5182312.50.87x11x96020
Carga pesada(1 bloque)
SXRN
SXRNL
(2 bloques)
SX2RN
SX2RNL
24100~1480
(220)
345766.62626M4x7412070.85M5xP0.865173424412.5159.50.53.5x6x4.56020
28160~1960
(220)
426776.63232M5x7.547.622.57.51M6xP0.75136214528515.520110.66x9.5x8.56020
33160~1960
(280)
488392.63535M6x96126.581M6xP0.75136.82445355182312.50.87x11x96020

Materiales

 TipoMXDimensión LNúmero de bloques[M] Material
[H] Dureza
Carga mediaCarga pesada(Unidades de lubricación)
Bloque
Estándar
SVRNSXRNEn blanco: ninguno
-MX: Provisto
Seleccionable1Acero al carbón
58HRC~
SV2RNSX2RN2
SVRNLSXRNLConfigurable1
SV2RNLSX2RNL2
Temperatura resistente al calor: -20 a 80°C

Numero de parte-L 
SVRN28
SVRN-MX28
Guías lineales para carga media -Agujero de espiga-: Imagen relacionadaRVRN28
Guías lineales para carga media -Agujero de espiga-: Imagen relacionadaSVRN28L
Guías lineales para carga media -Agujero de espiga-: Imagen relacionadaSVRN28G
-
-
-
-
-
880
880
880
880
880

(Con unidades de lubricación)
(Chapado en cromo negro de baja temperatura)
(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
Recubrimiento de cromo negro a baja temperatura y varios tipos de grasa disponibles como alternativa (excepto bloques con unidades de lubricación).
Para días de envío, precio y rendimiento, >> P.532
 

■ Precauciones de uso
[ ! ]Los bloques están equipados con retenedores para evitar que las bolas se caigan.
Para un manejo adecuado del bloque, haga clic aquí .
[ ! ] Las holguras y precisiones radiales no están garantizadas si los bloques y los rieles se intercambian con las combinaciones de conjuntos originales.
[ ! ] Se proporcionan surcos rectos en planos de referencia. Cuando lo use, asegúrese de hacer coincidir las líneas de referencia.
[ ! ] Los rieles no pueden conectarse de extremo a extremo.
[ ! ]La precisión de las guías lineales está garantizada después de montar el riel (apretar los tornillos en el riel y empujarlo sobre el plano de referencia).
La curvatura menor del riel se ajustará después del montaje y no afectará el rendimiento.
■ Otros
· Llenado con grasa a base de jabón de litio (Alvania Grease S2 hecha por Showa Shell Sekiyu K.K.)
· Engrasadores: tipo recto para H24 y tipo angular para H28 y H33.
· El engrasador se atornilla y, por lo tanto, se lo puede volver a posicionar.
· Para los cálculos de la vida útil, haga clic aquí , o utilice nuestro software gratuito en, http://www.misumiusa.com/lg-bs_software/

Modificaciones

Guías lineales para carga media -Agujero de espiga-: Imagen relacionada
Para obtener detalles sobre las placas de tope, haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SV2RN24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SV2RN24G-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SV2RN24L-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SV2RN28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SV2RN28G-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SV2RN28L-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SV2RN33-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SV2RN33G-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SV2RN33L-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SV2RN-MX24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SV2RN-MX28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SV2RN-MX33-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SV2RNL24-[161-1479/1]
SV2RNL24G-[161-1479/1]
SV2RNL24L-[161-1479/1]
SV2RNL28-[221-1959/1]
SV2RNL28G-[161-1959/1]
SV2RNL28L-[221-1959/1]
SV2RNL33-[221-1959/1]
SV2RNL33G-[221-1959/1]
SV2RNL33L-[221-1959/1]
SV2RNL-MX24-[161-1479/1]
SV2RNL-MX28-[221-1959/1]
SV2RNL-MX33-[221-1959/1]
SVRN24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SVRN24G-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SVRN24L-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SVRN28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SVRN28G-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SVRN28L-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SVRN33-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SVRN33G-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SVRN33L-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SVRN-MX24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SVRN-MX28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SVRN-MX33-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SVRNL24-[101-1479/1]
SVRNL24G-[101-1479/1]
SVRNL24L-[101-1479/1]
SVRNL28-[161-1959/1]
SVRNL28G-[161-1959/1]
SVRNL28L-[161-1959/1]
SVRNL33-[161-1959/1]
SVRNL33G-[161-1959/1]
SVRNL33L-[161-1959/1]
SVRNL-MX24-[101-1479/1]
SVRNL-MX28-[161-1959/1]
SVRNL-MX33-[161-1959/1]
SX2RN24-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SX2RN24G-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SX2RN24L-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SX2RN28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RN28G-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RN28L-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RN33-[280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RN33G-[280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RN33L-[280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RN-MX24-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SX2RN-MX28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RN-MX33-[280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de riel W1
(mm)
Altura de unidad H
(mm)
Número de bloques Longitud de riel L
(mm)
Tamaño de llamada Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Tipo de lubricación Tipo de dimensión L
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015242160 ~ 14801550008230333357Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015242160 ~ 14801550008230333357Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015242160 ~ 14801550008230333357Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020282220 ~ 1960207200121005858135Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020282220 ~ 1960207200121005858135Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020282220 ~ 1960207200121005858135Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1023332220 ~ 1960251170019600109109225Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1023332220 ~ 1960251170019600109109225Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1023332220 ~ 1960251170019600109109225Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015242160 ~ 14801550008230333357AutolubricadoTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020282220 ~ 1960207200121005858135AutolubricadoTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1023332220 ~ 1960251170019600109109225AutolubricadoTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015242161 ~ 14791550008230333357Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015242161 ~ 14791550008230333357Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015242161 ~ 14791550008230333357Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020282221 ~ 1959207200121005858135Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020282161 ~ 1959207200121005858135Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020282221 ~ 1959207200121005858135Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1023332221 ~ 1959251170019600109109225Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1023332221 ~ 1959251170019600109109225Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1023332221 ~ 1959251170019600109109225Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015242161 ~ 14791550008230333357AutolubricadoTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020282221 ~ 1959207200121005858135AutolubricadoTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1023332221 ~ 1959251170019600109109225AutolubricadoTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015241100 ~ 14801550008230333357Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015241100 ~ 14801550008230333357Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015241100 ~ 14801550008230333357Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020281160 ~ 1960207200121005858135Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020281160 ~ 1960207200121005858135Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020281160 ~ 1960207200121005858135Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1023331160 ~ 1960251170019600109109225Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1023331160 ~ 1960251170019600109109225Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1023331160 ~ 1960251170019600109109225Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015241100 ~ 14801550008230333357AutolubricadoTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020281160 ~ 1960207200121005858135AutolubricadoTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1023331160 ~ 1960251170019600109109225AutolubricadoTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015241101 ~ 14791550008230333357Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015241101 ~ 14791550008230333357Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015241101 ~ 14791550008230333357Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020281161 ~ 1959207200121005858135Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020281161 ~ 1959207200121005858135Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020281161 ~ 1959207200121005858135Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1023331161 ~ 1959251170019600109109225Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1023331161 ~ 1959251170019600109109225Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1023331161 ~ 1959251170019600109109225Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015241101 ~ 14791550008230333357AutolubricadoTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020281161 ~ 1959207200121005858135AutolubricadoTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1023331161 ~ 1959251170019600109109225AutolubricadoTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015242220 ~ 148015860014200696998Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015242220 ~ 148015860014200696998Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015242220 ~ 148015860014200696998Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020282220 ~ 1960201250021300155155232Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020282220 ~ 1960201250021300155155232Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020282220 ~ 1960201250021300155155232Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1023332280 ~ 1960252020034500275275393Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1023332280 ~ 1960252020034500275275393Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1023332280 ~ 1960252020034500275275393Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015242220 ~ 148015860014200696998AutolubricadoTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020282220 ~ 1960201250021300155155232AutolubricadoTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1023332280 ~ 1960252020034500275275393AutolubricadoTipo estándar

Cargando…

Más información

■ Características: especificaciones originales MISUMI con tacos. Requiere menos tiempo para el montaje y tiene una mejor repetibilidad.
Guías lineales para carga media -Agujero de espiga-: Imagen relacionada
Guías lineales para carga media -Agujero de espiga-: Imagen relacionada


Guías lineales para carga media -Agujero de espiga-: Imagen relacionada
haga clic aquí
Para más detalles, haga clic aquí

■Longitud de riel más corta seleccionable para B3/B4
HCarga mediaCarga pesada
B3 (3 bloques)B4 (4 bloques)B3 (3 bloques)B4 (4 bloques)
24280340340400
28340400400460
33340400400520

Ejemplo

Linear Guides for Medium Load -Dowel Hole-:Related Image
 

Información básica

Establecer / artículo separado Juego Tipo de bloque Orificio de taco de bloque estándar Tipo de carril Estándar
Material Acero al carbón Precarga Despeje normal (sin precarga) Estándares de exactitud Grado estándar (más bajo)
Alineación de bolas Tipo de carga media y pesada Retenedores Ninguno Elemento rodante Bolas

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: Sí, todos los rodamientos de bolas se retienen en las guías lineales Misumi.
回答: Sí, todos los rodamientos de bolas se retienen en las guías lineales Misumi.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico