(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías Lineales - Para carga media. (SV2R-MX24-520-WC)

Guías Lineales - Para carga media.

Guías lineales de tamaños más utilizados en la industria, enfocados a su uso con cargas medias. Con opción de seleccionarlas con bloque estándar o bloques anchos. Precisón y tipo de lubricante seleccionables. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.

  • Componentes inCAD
Guías lineales para carga media: Related Image
[ ! ]Para el tipo configurable de dimensión L, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la tabla a continuación. Para más detalles, consulte >> Haga clic aquí .
· Materiales
 TipoMX (unidades de lubricación)Dimensión L[M] Material
[H] Dureza
1 bloque2 bloques
Grado estándarAlto gradoGrado estándarAlto grado
Bloque
Estándar
SVRSVRJSV2RSV2RJEn blanco : ninguno
-MX: provisto
SeleccionableAcero al carbón

58HRC~
SVRLSVRLJSV2RLSV2RLJConfigurable
Bloque anchoA través del orificioSVW-SV2W-Seleccionable
SVWL-SV2WL-Configurable
Orificio roscado internoSVWT-SV2WT-Seleccionable
SVWTL-SV2WTL-Configurable
Temperatura resistente al calor: -20 a 80°C

(i)Advertencia

  • Cuando se selecciona WC, asegúrese de que la cantidad del pedido sea múltiplo de 2
  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

Especificaciones

Guías lineales para carga media: Related Image
[ ! ]Para el tipo configurable de dimensión L, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la tabla a continuación. Para más detalles, consulte >> Haga clic aquí .
 Número de parteLDimensión de bloqueDimensión del riel de guía
TipoMXHWL1BSxℓL2KTCbEngrasadorH1W1W2Californiaorificio escariadoFG
EstándarMXOrificio de montajeET1d 1 xd 2 xh
Estándar(1 bloque)
SVR
SVRL
SVRJ
SVRLJ
(2 bloques)
SV2R
SV2RL
SV2RJ
SV2RLJ
En blanco : ninguno
-MX : provisto
24100~1480
(160)
344150.626M4x7252070.85M5xP0.86512.5159.50.53.5x6x4.56020
28160~1960
(220)
424756.632M5x827.622.57.51M6xP0.7513615.520110.66x9.5x8.56020
33160~1960
(220)
485968.635M6x93726.581M6xP0.75136.8182312.50.87x11x96020
Bloque ancho(1 bloque)
SVW
SVWL
SVWT
SVWTL
(2 bloques)
SV2W
SV2WL
SV2WT
SV2WTL
24100~1480
(160)
524150.6414.5
(M5)
252070.5M5xP0.86512.51518.50.53.5x6x4.56020
28160~1960
(220)
594756.6495.5
(M6)
27.622.591M6xP0.7513615.52019.50.66x9.5x8.56020
33160~1960
(220)
735968.6607
(M8)
3726.5101M6xP0.75136.81823250.87x11x96020
[ ! ] Dimensión L: Las dimensiones en ( ) son para el tipo de 2 bloques.
[ ! ] Dimensiones Sxℓ: Las dimensiones en ( ) son para el orificio roscado de tipo de bloque ancho.
              
 

Materiales

 TipoMX (unidades de lubricación)Dimensión L[M] Material
[H] Dureza
1 bloque2 bloques
Grado estándarAlto gradoGrado estándarAlto grado
Bloque
Estándar
SVRSVRJSV2RSV2RJEn blanco : ninguno
-MX: provisto
SeleccionableAcero al carbón

58HRC~
SVRLSVRLJSV2RLSV2RLJConfigurable
Bloque anchoA través del orificioSVW-SV2W-Seleccionable
SVWL-SV2WL-Configurable
Orificio roscado internoSVWT-SV2WT-Seleccionable
SVWTL-SV2WTL-Configurable
Heat Resistant Temperature: -20~80°C
Número de parte-L 
SVR28
SVR-MX28
Guías lineales para carga media: Related Image RVR28
Guías lineales para carga media: Related Image SVR28L
Guías lineales para carga media: Related Image SVR28G
-
-
-
-
-
880
880
880
880
880

(Con unidades de lubricación)
(Chapado en cromo negro de baja temperatura)
(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
Low Temperature Black Chrome Plating and various Grease types available as alternative (Except Blocks with Lubrication Units).
For Days to Ship, Price and Performance >> Click here
[ ! ]Los bloques y rieles no se venden como artículos separados. El tipo normal con espacio libre tiene aberturas radiales y precisiones garantizadas como juegos de bloques y rieles.
■ Precauciones de uso
[ ! ]Los bloques están equipados con retenes (alambre) para evitar que las bolas se descarrilen. Para bloques >> Haga clic aquí
[ ! ] Las holguras y precisiones radiales no están garantizadas si los bloques y los rieles se intercambian con las combinaciones de conjuntos originales.
[ ! ]Se proporcionan ranurados derechos en los planos de referencia. Asegúrese de hacer coincidir las líneas de referencia cuando lo use.
[ ! ] Los rieles no pueden conectarse de extremo a extremo.
[ ! ] El paralelismo de ejecución es el valor medido después de montar el riel. (No es el valor medido antes de que los rieles se fijen con tornillos).
■ Otros
· Llenado con grasa a base de jabón de litio (Alvania Grease S2 hecha por Showa Shell Sekiyu K.K.)
· Engrasadores: tipo recto para H24 y tipo angular para H28 y H33.
· El engrasador es de tipo atornillado y, por lo tanto, puede ser reposicionado.
· Para el cálculo de la vida útil >> Haga clic aquí
 

Más información

Guías lineales para carga media: Related Image
Guías lineales para carga media: Related Image
Guías lineales para carga media: Related Image
Los bloques con unidades de lubricación MX proporcionan una operación a largo plazo sin mantenimiento. Reduce el costo de mantenimiento. Más adecuado donde el diseño no permite la lubricación. Para más detalles ver >> Haga clic aquí
Guías lineales para carga media: Related Image
Abrazaderas de guía lineal >> Haga clic aquí
Bloques de ajuste de altura del riel >> Haga clic aquí , haga clic aquí
■ Pernos de tope >> Haga clic aquí
■ Placas de tope de bloque >> Haga clic aquí
■ Tapas de orificio de montaje en riel >> Haga clic aquí
■ Placas de empuje de rieles >> Haga clic aquí
■ Cerraduras lineales >> Haga clic aquí
■ Unidades de bloqueo de guía lineal >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SV2R-MX24-520-WC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de bloque Ancho de riel W1
(mm)
Altura de unidad H
(mm)
Número de bloques Longitud de riel L
(mm)
Estándares de exactitud Tamaño de llamada Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Tipo de lubricación Tipo de dimensión L Tipo de agujero de bloque
1 Pieza(s)

-

10[Estándar] Bloque estándar15242520Grado estándar (más bajo)1550008230333357AutolubricadoTipo estándar-

Cargando…

  1. 1

Modificaciones

Guías lineales para carga media: Related Image
M3xP0.5 Profundidad 5 Orificio roscado Para detalles de placas de tope, ver >> Haga clic aquí
 

Información básica

Establecer / artículo separado Juego Tipo de carril Estándar Material Acero al carbón
Precarga Despeje normal (sin precarga) Alineación de bolas Tipo de carga media y pesada Retenedores Ninguno
Elemento rodante Bolas

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Se retienen los rodamientos de bolas del bloque?
回答: Sí, todos los rodamientos de bolas se retienen en las guías lineales Misumi.