(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Paneles de cubierta - acero inoxidable, con lámina protectora

Paneles de cubierta - acero inoxidable, con lámina protectora

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tratamiento superficial, acabado, revestimiento.: #400 Tierra
· Material: Acero inoxidable 304
· Escribe: Con láminas protectoras

  • Componentes inCAD
Paneles de acero inoxidable con lámina protectora: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de partes[M] MaterialRefinamientoColorTemperatura permitida
(Un panelAcero inoxidable 304Un lado # 400 GroundPlata5~40°C
Hoja protectora(B) SuperficieCopolímero de etileno y acetato de vinilo (EVA)-Blanco
(C) Capa adhesivaÉster acrílico-

Especificaciones

■ Tipo estándar
Número de parte-A-B-T
PACL-600-400-2.0
■ Tipo de agujero
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del tornillo
PACL4H-800-400-2.0-F700-G300-P3
■ Tipo estándar
Número de parteIncremento de 1 mmGrosor de placa del panel T
TipoAB
PACL50~80050~5002.0
2.5
3.0
■ Tipo mecanizado de agujeros
Número de parteIncremento de 1 mmGrosor de placa del panel TIncremento de 1 mmDiámetro nominal del perno
TipoNominalABFGP (avellanado)
PACL2H
4H
6H
8H
50~80050~5002.09~791
(Tipo 2H, 4H)
9~395
(Tipo 6H, 8H)
5~495
(Tipo 2H)
9~491
(Tipo 4H, 6H)
9~245
(Tipo 8H)
3
2.54
3.05
[ ! ]Rango de especificación F: para 2H y 4H, d 1 + 5≤F≤Ad 1 -5; para 6H y 8H, d 1 + 5≤F≤A/2-d 1 /2-2.5.
[ ! ]Rango de especificación G: para 2H, d 1 /2+2.5≤G≤Bd 1 /2-2.5; para 4H y 6H, d 1 + 5≤G≤Bd 1 -5; para 8H, d 1 + 5≤G≤B/2-d 1 /2-2.5.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PACL2H-[50-800/1]-[50-500/1]-[2,​2.5,​3]-F[9-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PACL2H-[50-800/1]-[50-500/1]-[2,​2.5,​3]-F[9-1191/1]-G[5-995/1]-P[3,​4,​5]
PACL4H-[50-800/1]-[50-500/1]-[2,​2.5,​3]-F[9-1191/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PACL4H-[50-800/1]-[50-500/1]-[2,​2.5,​3]-F[9-1191/1]-G[9-991/1]-P[3,​4,​5]
PACL6H-[50-800/1]-[50-500/1]-[2,​2.5,​3]-F[9-595/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PACL6H-[50-800/1]-[50-500/1]-[2,​2.5,​3]-F[9-595/1]-G[9-991/1]-P[3,​4,​5]
PACL8H-[50-800/1]-[50-500/1]-[2,​2.5,​3]-F[9-595/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PACL8H-[50-800/1]-[50-500/1]-[2,​2.5,​3]-F[9-595/1]-G[9-495/1]-P[3,​4,​5]
PACL-[50-800/1]-[50-500/1]-[2,​2.5,​3]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de agujeros Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
Paso de agujero [F]
(mm)
Paso de agujero [G]
(mm)
Grosor de la placa del panel [T]
(mm)
Selección del diámetro nominal del tornillo [Orificio de avellanado P]
1 Pieza(s)

10 Días o más

102H (dos agujeros)50 ~ 80050 ~ 5009 ~ 11915 ~ 9952 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

102H (dos agujeros)50 ~ 80050 ~ 5009 ~ 11915 ~ 9952 ~ 33 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

104H (cuatro agujeros)50 ~ 80050 ~ 5009 ~ 11919 ~ 9912 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104H (cuatro agujeros)50 ~ 80050 ~ 5009 ~ 11919 ~ 9912 ~ 33 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

106H (seis agujeros)50 ~ 80050 ~ 5009 ~ 5959 ~ 9912 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106H (seis agujeros)50 ~ 80050 ~ 5009 ~ 5959 ~ 9912 ~ 33 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

108H (ocho agujeros)50 ~ 80050 ~ 5009 ~ 5959 ~ 4952 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108H (ocho agujeros)50 ~ 80050 ~ 5009 ~ 5959 ~ 4952 ~ 33 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin agujero50 ~ 80050 ~ 500--2 ~ 3-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tratamiento superficial, acabado, revestimiento # 400 Ground Material Acero inoxidable 304 Tipo Con hojas protectoras