(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Chapas perforadas con marco - dimensión fija

Chapas perforadas con marco - dimensión fija

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Especificación: Metal perforado enmarcado
· Dimensión D del diámetro del agujero perforado (⌀): 6

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido a un error de listado, las dimensiones A y B del dibujo están invertidas.
  • En la vista previa 3D y los datos CAD, se omiten algunos agujeros, pero el producto real tiene agujeros en todo el marco.
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Metales perforados -con marco- -dimensión fija-: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PMSTAleación de aluminio 5052
PMUTAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-A-B-T
PMUT-200-300-0.6
Número de parteSelecciónPPerforado
Tasa
(%)
TipoABT
PMST2003000.3940.3
300400
PMUT2003000.6
300400

Modificaciones

Metales perforados -con marco- -dimensión fija-: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PMST-200-300-0.3
PMST-300-400-0.3
PMST-[200,​300]-[300,​400]-0.3
PMUT-200-300-0.6
PMUT-300-400-0.6
PMUT-[200,​300]-[300,​400]-0.6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Longitud A
(mm)
Ancho B
(mm)
Espesor T
(mm)
Con o sin orificio de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 50522003000.3No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 50523004000.3No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052200 ~ 300300 ~ 4000.3Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3042003000.6No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3043004000.6No provisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304200 ~ 300300 ~ 4000.6Provisto

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Se encuentra una descripción errónea de las dimensiones de la parte del marco y, por lo tanto, se corrige.

Ejemplo

Metales perforados -Con marco- -Dimensión fija-: Imagen relacionada
PMS (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Especificaciones Metal perforado enmarcado Diámetro del agujero de perforación D(ø) 6