(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Paneles de cubierta - acero al carbono

Paneles de cubierta - acero al carbono

Paneles de acero aplicables para cubiertas de unidades, etc.

  • Componentes inCAD
Paneles de acero: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PASTAcero al carbón 1018Galvanizado

Especificaciones

■ Tipo estándar
Número de parte-A-B-T
PAST-600-400-1.0
■ Tipo de agujero
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del tornillo
PAST4H-800-600-2.3-F700-G500-N6
■ Tipo estándar
Número de parteIncremento de 1 mmT
TipoAB
PAST50~120050~10001.0
1.6
2.3
■ Tipo de agujero
Número de parteIncremento de 1 mmTIncremento de 1 mmDiámetro nominal del perno
TipoNominalABFGN (pasante)P (avellanado)
PAST2H
4H
6H
8H
50~120050~10001.09~1191 (Tipo 2H, 4H)
9~595 (Tipo 6H, 8H)
5~995 (Tipo 2H)
9~991 (Tipo 4H, 6H)
9~495 (Tipo 8H)
3
4
5
6
8
-
1.6-
2.34
[ ! ]Rango de especificación F: Para 2H y 4H, d (d 1 ) + 5≤F≤Ad (d 1 ) -5; para 6H y 8H,
d (d 1 ) + 5≤F≤A/2-d (d 1 ) /2-2.5.
[ ! ]Rango de especificación G: para 2H, d (d 1 ) /2+2.5≤G≤Bd (d 1 ) /2-2.5; para 4H y 6H,
d (d 1 ) + 5≤G≤Bd (d 1 ) -5; para 8H, d (d 1 ) + 5≤G≤B/2-d (d 1 ) /2-2.5.
(d para orificio pasante, d 1 para avellanado)

Modificaciones

Paneles de acero: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PAST2H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3]-F[9-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAST2H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3]-F[9-1191/1]-G[5-995/1]-P4
PAST4H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3]-F[9-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAST4H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3]-F[9-1191/1]-G[5-995/1]-P4
PAST6H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3]-F[9-1191/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAST6H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3]-F[9-1191/1]-G[9-991/1]-P4
PAST8H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3]-F[9-595/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAST8H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3]-F[9-595/1]-G[9-495/1]-P4
PAST-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de agujeros Diámetro nominal del avellanado [P] Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Espesor de placa [T]
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H (dos agujeros)-50 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11915 ~ 9951 ~ 2.33 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H (dos agujeros)450 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11915 ~ 9951 ~ 2.3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

104H (cuatro agujeros)-50 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11915 ~ 9951 ~ 2.33 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

104H (cuatro agujeros)450 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11915 ~ 9951 ~ 2.3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

106H (seis agujeros)-50 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11919 ~ 9911 ~ 2.33 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

106H (seis agujeros)450 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11919 ~ 9911 ~ 2.3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

108H (ocho agujeros)-50 ~ 120050 ~ 10009 ~ 5959 ~ 4951 ~ 2.33 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

108H (ocho agujeros)450 ~ 120050 ~ 10009 ~ 5959 ~ 4951 ~ 2.3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin agujero-50 ~ 120050 ~ 1000--1 ~ 2.3-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tratamiento superficial, acabado, revestimiento Galvanizado Material Acero al carbón 1018