(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para marcos de fábrica - tuerca de inserción

Accesorios para marcos de fábrica - tuerca de inserción

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre tuercas de inserción para marcos de tubos de acero inoxidable, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Insertar tuercas para marcos de tubos de acero inoxidable: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-Material de la rueda
FFS301   -75
FFS301S-50
JBS410S
SPFINS12
-
-
R
R
Número de parteMasa
(g)
TipoM
SPFINS1285

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SPFINS12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Accesorios Tipo de accesorio Tuerca de tornillo Nominal del hilo M 12
Nombre Insertar tuerca Material accesorio Acero inoxidable

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SPFINS12 de la serie Accesorios para marcos de fábrica - tuerca de inserción.